Een drukverschilregelaar bestaat uit een afsluiter en een drukverschilregelaar. Drukverschilregelaars in het primaire systeem worden voornamelijk gebruikt voor het handhaven van een constant en lager drukverschil over een motorbediend regelventiel of een totaal systeem/substation.
Als vuistregel geldt dat de drukverschilregelaar moet worden gebruikt wanneer de verhouding tussen het maximale en minimale drukverschil van het netwerk groter dan 2 is.
Een drukverschilregelaar kan ook worden gebruikt voor het realiseren van flowbegrenzing in combinatie met een motorbediend regelventiel.
Het wordt aanbevolen de regelaar te monteren in de retourleiding achter de componenten waarover een constante druk wordt gehandhaafd. In bepaalde situaties – vooral daar waar de toevoerdruk erg hoog is – kan het nuttig zijn de drukverschilregelaar in de aanvoer te monteren.
Kenmerken en voordelen
Elimineert drukvariaties en biedt optimale bedrijfsomstandigheden met een verbeterde temperatuurregelingskwaliteit.
Gemaakt voor veeleisende systemen, bestand tegen corrosie, cavitatie en vuil.
Het aangesloten systeem is beschermd tegen drukpieken, fluctuaties, cavitatie en geluid.

Variabele flow in stadsverwarmings- en koelingssystemen
Breng uw netwerk in balans, bespaar energie en verbeter het comfort van de eindgebruiker door het hydronisch inregelen en beheren van de energiedistributienetwerken.