Danfoss Icon™ - ontworpen voor uw gemak
Geavanceerde zoneregeling voor hydronische vloerverwarming en andere toepassingen met servomotoren. Design in de stijl van een lichtschakelaar passend bij uw interieur.
Modulair concept voor iedere toepassing:
Draadloos of 24V bedraad.


Danfoss Icon™ - kamerthermostaat voor vloerverwarming en -koeling
Er zijn veel gelegenheden om uw vloerverwarmingsregeling te upgraden. Wanneer u bijvoorbeeld uw woning aan het schilderen bent. Als u het beu bent dat de warmte ongelijkmatig in uw huis wordt verdeeld. Of als u meer comfort wilt en tegelijkertijd energie wilt besparen. Danfoss Icon™ doet het allemaal. Heel eenvoudig.

Elk detail telt. Zeker als het laatste deel van de verf droog is en het tijd is om van het resultaat te gaan genieten. Door uw oude vloerverwarmingsregeling te vervangen met Danfoss Icon™, krijgt u een nieuw gevoel van comfort en een mooier huis. U krijgt volledige controle - van de warmteverdeling tot de afwerking van de muren.

Zeg vaarwel tegen koude kindervoetjes en ongelijke warmteverdeling met dit intelligente systeem dat je oude vloerverwarming weer als nieuw laat aanvoelen. Zonder vloeren open te breken. Zonder de leidingen te verwisselen.
Zonder compromis.

Alle andere zaken in uw huis zijn tegenwoordig "smart". Van geluidssystemen tot koelkasten. Wordt het nu geen tijd voor een slimme vloerverwarmingsregeling? Met Danfoss Icon™ kunt u de temperatuur van uw vloerverwarming eenvoudig regelen, zelfs als u onderweg bent.

Het Danfoss Icon™-systeem wordt geleverd met kant- en klare concepten voor diverse toepassingen die de installatie vergemakkelijken. Kies tussen bedrade of draadloze opties, montage aan de muur of in de muur en een aantal verschillende uitbreidingsmodules voor functies zoals koeling en app-bediening. Ons brede scala aan opties met het Danfoss Icon™-systeem zorgt ervoor dat het in vrijwel elke project toegepast worden.

Danfoss Icon™ kan worden uitgebreid met een Zigbee-module, wat betekent dat u deze kunt integreren met andere Zigbee-compatibele smarthome-platforms zoals de Somfy smart home gateway TaHoma® DIN-Rail-box die rolluiken, jaloezieën, deuren, poorten, beveiliging en camera's kan bedienen, en ook verlichting, etc.

Voor woningen met vloerverwarming op de begane grond en radiatoren op de eerste verdieping kunt u Danfoss Ally™-radiatorthermostaten gebruiken in combinatie met het Danfoss Icon™-systeem. Het systeem kan niet één ruimte regelen waarbij vloerverwarming en radiatoren zijn toegepast en deze door 1 thermostaat moet worden geregeld. We hebben geen actieve aan/uit schakeling richting de cv-ketel en het systeem werkt als een na-regeling.
Oplossingen

Danfoss Icon™ - Perfect te combineren met uw schakelmateriaal
Past in schakelframes van diverse fabrikanten, zoals: Bush-Jaeger, Gira, Berker and Merten.
Gebruik de slider om de frames te zien en bekijk de details en de artikelcodes in onderstaand overzicht.
Bekijk de folder

Berker
Bekijk de frames

Busch Jaeger
Bekijk de frames

Feller
Bekijk de frames

Gira
Bekijk de frames

Merten
Bekijk de frames

Danfoss
Bekijk de folder
Bekijk de details van het schakelmateriaal en check hier de compatibiliteit van uw schakelmateriaal met Danfoss Icon
Berker
| Frame type | Color | Code adapter |
| K.5 | Aluminum matt Stainless steel matt |
11087103 11087104 |
| K.1 | Polar white glossy Anthracite matt Aluminum matt Stainless steel matt |
11087109 11087106 11087103 11087104 |
| Q.1 | Polar white velvety Anthracite velvety |
11096079 11096076 |
| Q.3 | Polar white velvety Anthracite velvety |
11096079 11096076 |
| S.1 | White glossy Polar white glossy Polar white matt Anthracite matt Aluminum matt |
11099082 11099089 11091919 11091616 11091414 |
| B.7 | White glossy Polar white glossy Polar white matt Anthracite matt Aluminum matt |
11099082 11099089 11091919 11091616 11091414 |
| B.3 | White glossy Polar white glossy Polar white matt Anthracite matt Aluminum matt |
11099082 11099089 11091919 11091616 11091414 |
Busch-Jaeger
| Frame type | Color | Code adapter |
| Alpha Exclusive | Studio white Bronze Palladium Studio white matt Platinum Titanium Ivory white |
1746/10-24G 1746/10-21 1746/10-260 1746/10-24 1746/10-20 1746/10-266 1746/10-22G |
| Alpha Nea | Bronze Ivory white Palladium Platinum Studio white Studio white matt Titanium |
1746/10-21 1746/10-22G 1746/10-260 1746/10-20 1746/10-24G 1746/10-24 1746/10-266 |
| basic55 | Alpine white Chalet white Champagne Chateau black White |
1726-0-0219 1726-0-0233 11726-0-0229 1726-0-0231 1726-0-0221 |
| Busch-axcent | Aluminum Silver Anthracite Black matt Chalet white Grey metallic Ivory white Studio white Studio white matt Yellow |
1710-0-3677 1746/10-81 1746/10-885 1746/10-896 1746/10-803 1746/10-82 1746/10-84 1746/10-884 1746/10-815 |
| Carat | Studio white | 1746/10-84 |
| Future Linear | Studio white Anthracite Yellow Black matt Ivory white Aluminum Silver Studio white matt Chalet white Grey metallic |
1746/10-84 1746/10-81 1746/10-815 1746/10-885 1746/10-82 1710-0-3677 1746/10-884 1746/10-896 1746/10-803 |
| Reiner Edelstahl | Stainless steel | 1746/10-866 |
| Solo | Studio white Anthracite Yellow Black matt Ivory white Aluminum Silver Studio white matt Chalet white Grey metallic |
1746/10-84 1746/10-81 1746/10-815 1746/10-885 1746/10-82 1710-0-3677 1746/10-884 1746/10-896 1746/10-803 |
Feller
| Frame type | Color | Code |
| EDIZIOdue Colore | White | * |
| EDIZIOdue Prestige | White | * |
* Inbegrepen bij Danfoss IconTM kamerthermostaten: 088U1002 (230V dial), 088U1012 (230V display), 088U1022 (230V programmable) en 088U1052 (24V display)
Link to Feller
Gira
| Frame type | Color | Code adapter |
| Esprit + System 55 | Cream white glossy Pure white glossy Pure white matt Anthracite Aluminum |
0282 01 0282 03 0282 27 0282 28 0282 26 |
| E2 + System 55 | Cream white glossy Pure white glossy Pure white matt Anthracite Aluminum |
0282 01 0282 03 0282 27 0282 28 0282 26 |
| Event Clear + System 55 | Cream white glossy Pure white glossy Pure white matt Anthracite Aluminum |
0282 01 0282 03 0282 27 0282 28 0282 26 |
| Event Opaque + System 55 | Cream white glossy Pure white glossy Pure white matt Anthracite Aluminum |
0282 01 0282 03 0282 27 0282 28 0282 26 |
| Event + System 55 | Cream white glossy Pure white glossy Pure white matt Anthracite Aluminum |
0282 01 0282 03 0282 27 0282 28 0282 26 |
| E22 | Aluminum Pure white glossy Stainless steel |
0282 203 0282 03 0282 20 |
| Standard 55 + System 55 | Anthracite Cream white glossy Pure white glossy Pure white matt |
0282 28 0282 01 0282 03 0282 27 |
Hager
| Frame type | Color | Code adapter |
| Kallysto.art | Silber Anthracite Bronze Champagne Reinweiß Cremeweiß |
WYA556 WYA557 WYA558 WYA559 WYA550 WYA551 |
| Kallysto.pur | Silber Anthracite Bronze Champagne Reinweiß Cremeweiß |
WYA556 WYA557 WYA558 WYA559 WYA550 WYA551 |
| Kallysto.still | Silber Anthracite Bronze Champagne Reinweiß Cremeweiß |
WYA556 WYA557 WYA558 WYA559 WYA550 WYA551 |
Jung
| Frame type | Color | Code adapter |
| A 500 | White high-gloss Black high-gloss Aluminum lacquered Ivory white |
A 590 Z WW A 590 Z SW A 590 Z AL A 590 Z |
| A creation | White high-gloss Black high-gloss Aluminum lacquered Ivory white |
A 590 Z WW A 590 Z SW A 590 Z AL A 590 Z |
| A plus | White high-gloss Black high-gloss Aluminum lacquered Ivory white |
A 590 Z WW A 590 Z SW A 590 Z AL A 590 Z |
| AS | Ivory white White high-gloss |
A 590 Z A 590 Z WW |
| CD 500 | Ivory white White high-gloss |
590 Z CD 590 Z WW |
| LS 990 | Black high-gloss Ivory white Light grey White high-gloss |
LS 961 Z SW LS 961 Z LS 961 Z LG LS 961 Z WW |
| LS Design | Black high-gloss Ivory white Light grey White high-gloss |
LS 961 Z SW LS 961 Z LS 961 Z LG LS 961 Z WW |
| LS Flat Design | Black high-gloss Ivory white Light grey White high-gloss |
LS 961 Z SW LS 961 Z LS 961 Z LG LS 961 Z WW |
| LS plus | Black high-gloss Ivory white Light grey White high-gloss |
LS 961 Z SW LS 961 Z LS 961 Z LG LS 961 Z WW |
Legrand
| Frame type | Color | Code adapter |
| Galea Life | Aluminum Darkbronze Perlmutt Titan Ultraweiß |
771399 771299 771599 771499 771099 |
Merten
| Frame type | Color | Code adapter |
| System-M | Weiß glänzend Polarweiß glänzend Aktivweiß glänzend Weiß Polarweiß Anthracite Aluminum |
518444 518419 518525 518144 518119 518114 518160 |
| M-Arc | Weiß glänzend Polarweiß glänzend Aktivweiß glänzend Weiß Polarweiß Anthracite Aluminum |
518444 518419 518525 518144 518119 518114 518160 |
| M-Elegance | Weiß glänzend Polarweiß glänzend Aktivweiß glänzend Weiß Polarweiß Anthracite Aluminum |
518444 518419 518525 518144 518119 518114 518160 |
| M-Plan | Weiß glänzend Polarweiß glänzend Aktivweiß glänzend Weiß Polarweiß Anthracite Aluminum |
518444 518419 518525 518144 518119 518114 518160 |
| M-Plan glass | Weiß glänzend Polarweiß glänzend Aktivweiß glänzend Weiß Polarweiß Anthracite Aluminum |
518444 518419 518525 518144 518119 518114 518160 |
| M-Star | Weiß glänzend Polarweiß glänzend Aktivweiß glänzend Weiß Polarweiß Anthracite Aluminum |
518444 518419 518525 518144 518119 518114 518160 |
Peha
| Frame type | Color | Code adapter |
| Standard | White Arctic Cream white |
00219711 00219211 00219411 |
| Aura | White Aluminum Anthracite |
00117211 00155811 00129511 |
Hoe het werkt
6 goede redenen om te kiezen voor Danfoss Icon™ zoneregeling voor vloerverwarming

Alle vloerverwarmingsproducten kunnen worden geregeld met Danfoss Icon™ met alle nieuwe functies die een moderne vloerverwarmingsregeling te bieden heeft. Alleen de elektronische componenten hoeven te worden vervangen en de installateur kan dit in slechts een paar uur doen. Er hoeven geen vloeren te worden opengebroken en er hoeft geen water uit het systeem.

Danfoss Icon™ is een modulair systeem, zodat u precies de functies kunt kiezen die u nodig hebt voor uw systeem.
En u kunt een oplossing vinden, ongeacht of uw thermostaten draadloos of bedraad zijn verbonden met de bediening. Lees hier meer over de verschillende uitbreidingsmodules van Danfoss Icon™.

We raden aan om een vloerverwarmingssysteem te laten installeren en regelen door een professionele installateur. We hebben alle informatie verzameld die een installateur nodig heeft om u goed te kunnen adviseren.

Volgens het Deens Technologisch Instituut bespaart u ca. 5% energie door de temperatuur één graad lager in te stellen. Danfoss Icon™ regelt automatisch zodat alleen de absoluut noodzakelijke energie wordt gebruikt om het gewenste comfort te bereiken. Daarom kunt u met Danfoss Icon™ de temperatuur een beetje verlagen zonder aan comfort in te leveren en zo kunt u energie besparen.

Heeft u kamers die onvoldoende verwarmd worden? Of is de warmte ongelijk verdeeld?
Danfoss Icon™ zorgt voor automatische inregeling. Dit betekent dat alle kamers precies de warmte krijgen waarvoor ze zijn ingesteld. En voorinstelling is niet nodig.

De kamerthermostaten van de Danfoss Icon™ serie zijn geïnspireerd op een eenvoudig ontwerp. Het display wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het niet wordt gebruikt en het ontwerp is in de vorm van een lichtschakelaar. Kies voor de infrarood vloersensor voor badkamers, zo bent u altijd verzekerd van een lekker warme vloer.
Hulpmiddelen en apps
Danfoss Icon™ App
Met de Danfoss Icon™ App, kunt u de warmte door het hele huis via uw smartphone of tablet regelen.
Download de app gratis in de App Store of Google Play en probeer de demo-versie. Ervaar zelf hoe gemakkelijk en intuïtief het kan zijn om volledige controle over de vloerverwarming te hebben.

Toepassingen
Ondersteuning
Zoekt u specifieke productinformatie?
Bent u op zoek naar specifieke productinformatie voor nieuwe of reeds geïnstalleerde producten?
Klik hier voor documentatie, software info, installatievideo's en handleidingen.