• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss Ally™

Maak kennis met Ally - ons nieuwe familielid

Maak kennis met Ally™ - ons nieuwe familielid

Danfoss Ally™ biedt u alle voordelen van een compleet smart heating systeem - via een eenvoudige, gebruiksvriendelijke app.

Met Danfoss Ally™ krijgt u volledige controle over uw radiatoren en over uw gasrekening.

Vrijwel overal en altijd, of u nu thuis of onderweg bent.

Bekijk de animatie

Bekijk de animatie

Ontdek hoe eenvoudig Danfoss Ally™ u kan helpen bij het verbeteren en energiezuiniger maken van de verwarming van uw woning.

De Danfoss Ally™ App is letterlijk het enige wat u nodig heeft om uw verwarming te regelen – overal en op ieder moment.

Uw smart home – nog slimmer

Het nieuwste familielid van Danfoss Ally™

Danfoss Ally™ elektronische radiatorthermostaten zijn de beste als het gaat om temperatuurregeling. Maar speciaal voor radiatoren achter een gordijn of radiatoromkasting heeft Danfoss de Danfoss Ally™ Ruimte Sensor ontwikkeld.

Dankzij de doorsnede van slechts 4,5 cm is deze sensor volledig onopvallend op de muur aan te brengen. Naast de ruimtetemperatuur wordt ook de relatieve vochtigheid gemeten. Handige informatie voor een gezond binnenklimaat.

Feiten over de Danfoss Ally™ Sensor:

  • Meet de temperatuur en relatieve vochtigheid
  • Comfortabeler binnenklimaat
  • Onopvallend, compact design - past in ieder interieur
  • Eenvoudige installatie, zonder gereedschap
  • Regelbaar via de Danfoss Ally™ App
  • Batterijvoeding met een levensduur van de batterij tot 5 jaar
  • Zigbee 3.0 protocol

Eigenschappen van Danfoss Ally™ smart home heating

App bediening overal en altijd
Controle over uw verwarming. Altijd. Of u nu thuis bent of onderweg.

Spraakbesturing
”Hé Google, zet de verwarming in de badkamer hoger!”

Nauwkeurige temperatuurregeling
Precisie! Stel 21 graden in. En je krijgt 21 graden. Niet hoger. Niet lager.

Tot 30% energiebesparing
Wees tegelijkertijd aardig voor het klimaat en voor uw portemonnee

Verwarmingsschema
Pas uw verwarming aan voor overdag en voor 's nachts. Meer comfort. Lagere kosten. Zo slim is het.

Laag geluidsniveau
Als het geautomatiseerd is en midden in de nacht begint te werken, wil je wel dat het stil is.

Gebruiksgemak
het leven is al voldoende gecompliceerd. Niet nodig dat uw smart heating dat ook is. Ally™ is intuïtief.

Eenvoudige installatie
Het installeren en programmeren van Danfoss Ally™ is net zo eenvoudig als tot 3 tellen.

Open raam detectie
Ally™: "Heb je een raam open laten staan?" "Geen probleem, daar zorg ik de komende 30 minuten voor"

Ontwikkeld met jarenlange ervaring in regelprecisie

Ontwikkeld met jarenlange ervaring in regelprecisie

Bij Danfoss zijn we al tientallen jaren pionier op het gebied van temperatuurprecisie. Al sinds 1933. En nu nog steeds is de garantie van superieure temperatuurprecisie de kern van ons DNA. Zelfs zo dat we de Danfoss Ally™-software hebben ontwikkeld op basis van onze jarenlange ervaring en expertise binnen de thermostaat en afsluiter industrie.

Zo kunt u altijd vertrouwen op de onberispelijke precisie en regeling van uw smart heating systeem. En dan hebben we het nog niet gehad over de geluidsarme afsluiter afstelling dankzij de ongeëvenaarde Danfoss kwaliteit. Deze combinatie zorgt voor optimaal comfort, minimale storingen en maximale intelligentie - allemaal samengevoegd in uw smart heating systeem.

Kleine ecologische voetafdruk. Grote besparingen. Smart heating.

Kleine ecologische voetafdruk. Grote besparingen. Smart heating.

Danfoss Ally™ is niet alleen goed nieuws voor koude voeten, het heeft ook een aanzienlijke impact op het verminderen van uw ecologische voetafdruk. Om nog maar te zwijgen van de enorme potentiële besparingen op uw verwarmingsrekening. Terwijl traditionele radiatoren vaak op volle kracht verwarmen - zelfs als er niemand thuis is - kunt u Danfoss Ally™ eenvoudig programmeren om de temperatuur overdag automatisch te verlagen wanneer het gezin op het werk of op school is, enz. En, het programmeren van een lagere temperatuur tijdens de nacht is een slimme manier om uw gasrekening te verlagen en tegelijkertijd het comfort en milieubewustzijn te vergroten.

Hoe het werkt

Home sweet smart home

Home sweet smart home

We weten dat interconnectiviteit het geheim is achter een echte smart home oplossing. Waar apparaten feilloos zijn verbonden in een intelligent netwerk. In een slim ecosysteem waarmee u uw wereld op uw manier kunt regelen. Daarom bieden we nu een smart heating oplossing met een heleboel voordelen die compatibel is met andere Danfoss producten en bovendien hebben we het systeem voor de wereld opengesteld.

Radiatoren? Danfoss Ally™ biedt een oplossing voor iedere woning met radiatoren en iedere behoefte

Radiatoren, hydronische vloerverwarming of allebei? Danfoss Ally™ biedt een oplossing voor iedere woning en iedere behoefte

Danfoss Ally™ is Danfoss’ nieuwe koploper op het gebied van smart heating oplossingen. Danfoss Ally™ is Cloud gebaseerd en u krijgt volledige controle over uw radiatoren, overal en altijd. Omdat u alles onder controle heeft bent u verzekerd van gemak en een perfect binnenklimaat.

Wilt u snel iets aanpassen als u onderweg bent?

Het enige dat u nodig heeft, is de Danfoss Ally™ App.

Het Danfoss Ally™ productaanbod bestaat uit:

  • Danfoss Ally™ Gateway
  • Danfoss Ally™ Radiatorthermostaten
  • Danfoss Ally™ Room Sensor
  • Alles wordt geregeld met de Danfoss Ally™ App, verkrijgbaar in de App Store en via Google Play.

Welk type verwarming zoekt u?

Danfoss Ally™ is uw perfecte match als uw huis wordt verwarmd met radiatoren.
Alle oplossingen zijn compatibel met bijna elke warmtebron of het nu gaat om een gasgestookte cv-ketel, stadsverwarming of warmtepompen.

Een smart heating system met één en al oor

Gegevensbeveiliging - voorkomen is beter dan genezen

Gegevensbeveiliging - voorkomen is beter dan genezen

Naast gegevensbescherming tijdens de communicatie tussen uw smartphone en het smart heating systeem van Danfoss zorgen wij voor het hoogste beveiligingsniveau. Om een hoog beveiligingsniveau te bieden, monitoren en verbeteren we continu onze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Gegevensopslag in de cloud uitsluitend met gebruikersovereenkomst.

Bescherming tegen aanvallen van hackers volgens dezelfde normen als de Amerikaanse overheid om geheime informatie te beschermen.

Onafhankelijke beveiligingstests door externe gegevensbeschermingsspecialisten om de stabiliteit van het systeem en de weerstand tegen externe invloeden te garanderen.

Continue softwarecode evaluatie om ervoor te zorgen dat er geen achterdeuruitgangen zijn.

Bescherming met een pincode zorgt ervoor dat uitsluitend geautoriseerde gebruikers wijzigingen kunnen aanbrengen in het Danfoss smart heating systeem.

Meld beveiligingsproblemen of kwetsbaarheden als je een probleem hebt ontdekt met een van onze producten of diensten.

BELANGRIJK! Zorg ervoor dat je apparaatsoftware is bijgewerkt voordat je het gebruikt.

Documentatie

Documentatie
Type Naam Taal Geldig voor Bijgewerkt Downloaden Bestandstype
Brochure Alles gaat sneller met de Icon2™ vloerverwarmingsregeling Nederlands, Vlaams België 17 aug., 2023 19.5 MB .pdf
Brochure Alles gaat sneller met Icon2™ zoneregeling Nederlands, Vlaams Nederland 14 mrt., 2025 3.4 MB .pdf
Brochure Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ Deens Denemarken 27 sep., 2023 1.4 MB .pdf
Brochure Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ Oekraïens Oekraïne 06 sep., 2023 2.2 MB .pdf
Brochure Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ Slowaaks Slowakije 17 aug., 2023 3.4 MB .pdf
Brochure Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ Duits Meerdere 10 apr., 2024 2.3 MB .pdf
Brochure Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ Sloveens Slovenië 17 jan., 2023 1.4 MB .pdf
Brochure Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ Tsjechisch Tsjechische Republiek 20 mrt., 2023 2.5 MB .pdf
Brochure Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ Duits Schweiz 15 nov., 2022 1.6 MB .pdf
Brochure Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ Engels Meerdere 17 jan., 2023 18.0 MB .pdf
Brochure Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ Fins Finland 26 feb., 2024 1.9 MB .pdf
Brochure Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ Pools Polen 01 jun., 2023 3.5 MB .pdf
Brochure Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ Noors Bokmål Noorwegen 15 sep., 2023 18.7 MB .pdf
Brochure Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ Frans Schweiz 17 nov., 2022 18.0 MB .pdf
Brochure Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ Frans België 17 aug., 2023 19.5 MB .pdf
Brochure Overal en altijd controle over uw radiatoren met Danfoss Ally Nederlands, Vlaams Nederland 04 mrt., 2024 1.5 MB .pdf

Installatie

Ready. Set. Ally. Het installeren en programmeren van Danfoss Ally™ Radiatorthermostaten is net zo eenvoudig als tot 3 tellen.

Volg eenvoudig de intuïtieve, stapsgewijze handleiding in de Danfoss Ally™ App - en u bent binnen enkele minuten klaar!
Voeg kamers toe en creëer individuele temperatuurzones met slechts een paar klikken. De app vertelt je alles wat je moet doen. En de eenvoudige kalenderfunctionaliteit maakt het plannen van hele weken en vakanties een fluitje van een cent.

Vloerverwarming installeren? Zelf doen of laten doen?

We raden aan om uw hydronische vloerverwarmingssysteem door een professional te laten installeren.
We hebben alle informatie en tools verzameld die uw installateur nodig heeft om u het beste advies te geven, vind hier alle informatie die u nodig heeft. 

Hulpmiddelen en apps

Intuïtieve gebruikersinterface

Intuïtieve gebruikersinterface

De Danfoss Ally™ App is letterlijk alles wat u nodig heeft om de verwarming van uw huis te regelen, te programmeren en te monitoren – overal en altijd. Download eenvoudig de app via Google Play of de App Store en u bent er klaar voor.

De intuïtieve app is ontworpen om uw dagelijkse leven zo gemakkelijk en comfortabel mogelijk te maken. De app leidt u door de snelle setup. Zorgt ervoor dat uw verwarming overeenkomt met uw dagelijkse routine. En geeft u continu de volledig overzicht en controle. Een app. Een scherm. Een eenvoudige gebruikersinterface. Dat is alles.

Het leven is al complex genoeg. Dus moet uw smart heating vooral eenvoudig zijn.

Ondersteuning

Support

Bent u op zoek naar specifieke productinformatie?

Bent u op zoek naar specifieke productinformatie voor nieuwe of reeds geïnstalleerde producten?

Klik hier voor documentatie, installatievideo's, FAQ's en handleidingen.

Gerelateerde oplossingen

Smart heating van Danfoss

Smart heating van Danfoss

Danfoss smart heating biedt een oplossing voor elk huis en elke behoefte, van een stand-alone slimme radiatorthermostaat tot complete slimme verwarmingsoplossingen voor totale controle

 - altijd en overal.