Micro Plate™-technologie – ideaal voor stadsenergie-oplossingen en voor gebruik in warmtepompen en chillers
De volgende stap in het toepassingsgerichte, hoog presterende warmtewisselaarontwerp, Micro Plates™ is een revolutionaire technologie, speciaal ontworpen voor stadsenergie-oplossingen en voor gebruik in warmtepompen, chillers en close-control systemen met een maximaal koelvermogen van 800 kW / 225 TR.
Hun innovatieve plaatontwerp optimaliseert de warmteoverdracht in uw condensator of verdamper met een hoge betrouwbaarheid om een betere efficiëntie te bereiken met minder koudemiddel.
Wat betekent dit voor u?
Onze warmtewisselaars met de allernieuwste Micro Plate™-technologie bieden een efficiëntie van de volgende generatie en prestaties – zodat u geniet van nog grotere voordelen van uw stadsverwarmings- en koelingstoepassingen.
Onze innovatieve nieuwe platen, gekenmerkt door hun unieke patroon, presteren beter dan alle andere producten in hun klasse met aanzienlijk minder drukvallen en een sterk
verbeterde warmteoverdracht.
Onze warmtewisselaars zijn geschikt voor nagenoeg elke stadswarmte en -koelingtoepassing en netwerken. Ongeacht of uw systeem onder een variërende of constante druk staat, grote temperatuurschommelingen of zelfs een onbehandelde watertoevoer, wij hebben de perfecte oplossing voor u.
Functies en voordelen van Micro Plates™
-
De hoge efficiëntie en langere levensduur helpen de hoeveelheid afval te verminderen. Dit resulteert in aanzienlijke besparingen en een lagere koolstofvoetafdruk.
-
Micro Plates™ maken optimaal gebruik van hun oppervlakte door water gelijkmatiger te laten stromen. Dit verdeelt en mengt de media beter voor een optimale warmteoverdracht.
-
We maken warmtewisselaars op maat conform uw specificaties. Door het aantal, de afmetingen en de plaatsing van de kuiltjes kunnen Micro Plates™ worden aangepast voor een optimale warmteoverdracht en een minimale drukval.

Platenwarmtewisselaars met Micro Plate™-technologie
Introductie van het concept en het principe van de Micro Plate™-warmtewisselaars.
Het innovatieve plaatontwerp optimaliseert de warmteoverdracht in de Micro Plate™-warmtewisselaars
De microplaatwarmtewisselaar (MPHE) is ideaal voor gebruik in warmtepompen, chillers en close-control systemen voor een maximaal koelvermogen van 800 kW / 225 TR. Hun innovatieve plaatontwerp optimaliseert de warmteoverdracht in uw condensor of verdamper met een hoge betrouwbaarheid om een betere efficiëntie te bereiken met minder koelmiddel..
Onze nieuwste innovatie, Z-design Micro Plate-warmtewisselaars, zijn verdampers met een hogere efficiëntie. Ze zijn voorzien van platen met kuiltjes waardoor de koelcirculatie in een asymmetrisch Z-vorm patroon verloopt en de oppervlakte optimaal wordt gebruikt, wat resulteert in een betere warmteoverdracht.
Meer informatie over het Z-ontwerppatroon en voordelen
Generatie Z – een doorbraak
Ongeacht of Z staat voor nul (zero), of het Z-debietpatroon van vloeistoffen over de warmtewisselaarplaat, deze zijn allemaal relevant. Met deze warmtewisselaars kunnen HVAC-R fabrikanten aanzienlijk betere economische en ecologische prestaties bereiken met een hogere efficiëntie.
Het geheim schuilt in het asymmetrische debiet in Z-vorm. Een volledig herdacht plaatpatroon duwt de prestaties van uw verdampers tot hun limieten. Ze helpen meteen ook een uiterst stabiel verdampingsproces te bereiken, mogelijk gemaakt dankzij het gebruik van minder koudemiddel en minder grondstoffen in de constructie van de warmtewisselaar.
De nieuwe serie gebruikt een ontwerp met inkepingen dat het asymmetrische debiet van vloeistof in Z-vorm in de hand werkt. Dit optimaliseert niet alleen de warmteoverdrachtoppervlakte, maar de vloeistof- en de dampfasen van het koelmiddel blijven ook mooi gemengd, wat resulteert in een gelijkmatig thermisch contact met de waterzijde van het systeem. Hetzelfde warmteoverdrachtvermogen kan dus worden bereikt met minder platen, waardoor minder grondstoffen en productgewicht nodig zijn. Danfoss zorgt voor een betere efficiëntie met elke nieuwe generatie warmtewisselaars. Deze laatste stap heeft als doel de status quo in de sector te verstoren met een 20% efficiëntere warmteoverdracht, 20% minder koudemiddel en 20% minder grondstoffen. All deze doelstellingen werden bereikt en in bepaalde gevallen overtroffen met de Z-ontwerp verdampers voor chiller- en warmtepomptoepassingen.
Generatie Z-warmtewisselaars voor verdampers in chillers, warmtepompen en andere koeltoepassingen bieden de mogelijkheid een nieuwe generatie van systemen te maken voor nieuwe constructie- of renovatieprojecten.
De 3D-modellen weergeven:
MPHE with Z design
MPHE dual circuit with Z design
MPHE Double Wall
Eigenschappen en voordelen van het Z-ontwerppatroon
-
Compact ontwerp, 30% minder gewicht*
-
20 procent minder koudemiddel*
-
40 procent meer warmteoverdracht*
-
Compatibel met uiteenlopende koudemiddelopties
*Z-patroon ontwerpprestatie, onder dezelfde voorwaarden en in vergelijking met niet-Z-ontwerp patroon MPHE

To lower refrigerant charges and increase heat transfer and efficiency of refrigeration, air conditioning, and heat pump applications, Danfoss has released our Micro Plate Heat Exchangers with Z design. Available for single and dual circuits, they maximize efficiency in a compact frame.

Introduction to the concept and principle of the Micro Plate™ heat exchangers.
Documentatie
| Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
|---|
Geavanceerde labs voor onderwijs en onderzoek plaatsen een hoge druk op het koelingssysteem. Om die reden introduceren Danfoss en hun partner G.I. Industrial Holding een van de eerste chillers met het R452B-koudemiddel. Het heeft een van de laagste aardopwarmingsvermogens van de scrollsystemen die momenteel beschikbaar zijn op de markt.
Lees verder