De SonoSensor™ 30 is een ultrasone flowmeter ontworpen voor verwarming, koeling of gecombineerde verwarmings-/koelingstoepassingen in energiedistributiesystemen. In combinatie met de InfoCal™ 9-energiecalculator biedt de flowmeter de juiste meterfuncties voor energiedistributiesystemen.
De sensor is gecertificeerd conform MID klasse II.
Biedt een batterijlevensduur van 12 jaar, waardoorde vervangingskosten worden verlaagd
Meet elke 1 sec. het volume waardoor de meetnauwkeurigheid wordt verhoogd
Ongevoelig voor vuil, waardoor de noodzaak tot vervanging van de sensor minder wordt
Weinig drukverlies