De ultrasone SonoSafe™ meter is een compacte en betrouwbare meter voor residentiële doeleinden. De meter kan eenvoudig bediend en geïnstalleerd worden via de SonoApp. Daarnaast is de meter conform ISO/TS16949 (IATF) richtlijnen geproduceerd waardoor de hoogste productiekwaliteit gegarandeerd kan worden.
Open communicatieprotocollen en -interfaces maken eenvoudige gegevenstoegang en systeemintegratie mogelijk
Beste batterijduur van zijn klasse (tot 16 jaar) of 230V netvoeding, waardoor vervanging minder snel noodzakelijk is
Configuratie via SonoApp (wijzigen van aanvoer, retour, en energie-eenheden etc.) en modulaire opbouw (verwisselbare communicatiemodules) verhogen de flexibiliteit van de installatie
Uitgebreide alarmen (waaronder sabotage- en terugstroomdetectie) zorgen voor onmiddellijke foutdetectie
Geavanceerde diagnostiek maakt preventief onderhoud en probleemoplossing mogelijk