Ultrasone energiemeter voor veeleisende toepassingen
SonoMeter™ 40 is een compacte ultrasone meter voor het meten van het debiet en de thermische energie in verwarmings- en/of koeltoepassingen binnen netwerken voor stadsenergie, commerciële gebouwen, woongebouwen, woningen of zelfs in de industriële sector waar water de warmtedrager is.
De meter is goedgekeurd volgens MID-klasse II B+D en voldoet aan alle nationale certificeringseisen. Hij kan worden besteld voor installatie in aanvoer- of retourleiding en biedt veel verschillende configuratiemogelijkheden.
Technische gegevens
- Maat | Flow: DN15 – DN100 | Qp 0.6-60 m3/h
- Temperatuur | Druk: 0.1 – 130°C | PN25
- Type: Compacte meter (verwarming, gecombineerd verwarming & koeling)
- Certificering: MID klasse II B+D (verwarming), nationale certificering voor koeling
- Flow sensor kabellengte: 1.2m | 2.5m | 5.0m
- Temperatuursensor kabellengte: 1.5m | 3.0m | 5.0m | 10.0m
- Configuratie opties:
- Tarieven
- Parameters weergeven
- Archief logboeken
- M-Bus instellingen
- OMS instellingen
- Data instellingen
- Puls ingang/uitgang waarden
- Dataloggen: min. 3 jaar (ondersteunt maandelijkse, dagelijkse en uurlijkse registraties)
- Flow sensor: IP klasse 68
- Rekenmachine: Scheidbaar en IP klasse 65
- Modulair: 1 sleuf voor communicatiemodules+
Geïntegreerde communicatie:
- Bedrade M-Bus
- Draadloze M-Bus (OMS)
- Puls in-/uitgang
- Optische interface
- Communicatie modules:
- Communicatie modules:
- Bedrade M-Bus
- RS 485 Modbus RTU
- RS 485 BACnet MS/TP
- LoRa WAN
- Voeding:
- Batterij 1 x AA-cell 3.6 VDC
- Voeding 230 V AC | 24 VAC
Kenmerken en voordelen
-
Meerdere communicatiemogelijkheden beschikbaar (er kunnen 3 communicatie-interfaces parallel worden gebruikt)
-
Verwisselbare temperatuursensoren, batterijen en communicatiemodules
-
Levensduur van de batterij is tenminste 15+1 jaar
-
Netvoeding met batterij back-up zorgt ervoor dat er geen data verloren gaan, zelfs als de stroom uitvalt
Documentatie
| Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
|---|