• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VACON® NXP DCGuard

Zorg voor een veilige selectiviteit van het DC-net

VACON® NXP DCGuard™ voorziet in een snelle loskoppeling en volledige selectiviteit tussen DC-netten voor alle frequentieregelaars uit de VACON® NXP serie.

Het gebruik van DC-netten in plaats van AC-netten biedt vermogensdistributie met minder vermogensverliezen. Om de selectiviteit en een begrensde kortsluitingsenergie te garanderen, zijn echter meer geavanceerde beveiligingsvoorzieningen nodig.

VACON® NXP DCGuard™ is een halfgeleiderbeveiliging die de stabiliteit van het DC-net handhaaft door DC-foutstromen snel te detecteren en te sperren. De beveiliging isoleert het defecte deel van het systeem binnen 5 microseconden en beschermt zo de omringende apparatuur, waardoor een ononderbroken werking wordt gewaarborgd.

VACON® NXP DCGuard heeft DNV-GL-, ABS- en Lloyd's Register-typegoedkeuring, wat de systeemgoedkeuring voor gebruik in maritieme omgevingen vereenvoudigt.

Stroombereik

465-800 V DC...3-4140 A

640-1100 V DC...4-3100 A

Kenmerken en voordelen

  • Correcte systeemselectiviteit dankzij kortsluitbeveiliging
  • Geen overspanningspieken bij stroomuitschakeling
  • Koppel twee verschillende DC-netten met spanningsverschillen tot de volledige DC-spanning, dankzij een geregelde spanningsaanloop
  • Beveiliging tegen overbelasting van de transmissiekabel
  • Betrouwbare, beproefde technologie
DC-netten en selectiviteit met behulp van VACON® NXP DCGuard™

DC-netten en selectiviteit met behulp van VACON® NXP DCGuard™

Het gebruik van DC-netten in plaats van AC-netten kan de efficiëntie en voetafdruk van het systeem met maar liefst 20% verbeteren. En er is een aanzienlijk potentieel voor energiebesparing, met name wanneer DC-netten, energieopslag en/of generatoren met variabel toerental met elkaar worden gecombineerd.

Documentatie

Documentatie
Type Naam Taal Geldig voor Bijgewerkt Downloaden Bestandstype
Voorbeeld Abeking and Rasmussen WSV Engels Meerdere 03 mei, 2023 4.5 MB .pdf
White paper DC grids and selectivity using VACON NXP DCGuard Engels Meerdere 17 mrt., 2023 3.2 MB .pdf
Voorbeeld Electrosteel Castings Ltd Engels Meerdere 03 mei, 2023 1.7 MB .pdf
Voorbeeld Grotte electric ferry - Full case Engels Meerdere 15 dec., 2021 1.1 MB .pdf
Voorbeeld Grotte electric ferry - Full case - Dutch Nederlands, Vlaams Meerdere 23 mrt., 2022 6.4 MB .pdf
Voorbeeld Grotte electric ferry - Mobile case | English Engels Meerdere 15 dec., 2021 916.2 KB .pdf
Voorbeeld Grotte electric ferry - Short case Engels Meerdere 15 dec., 2021 3.9 MB .pdf
Voorbeeld IJ Ferries Engels Meerdere 16 mrt., 2023 4.0 MB .pdf
Voorbeeld IJ Ferries - Dutch Nederlands, Vlaams Meerdere 16 mrt., 2023 4.0 MB .pdf
Brochure Product Overview Engels Meerdere 09 mei, 2025 12.6 MB .pdf
Fact sheet VACON NXP DCGuard Engels Meerdere 01 mrt., 2023 813.2 KB .pdf
Fact sheet VACON NXP drive anti-sway functionality Engels Meerdere 27 feb., 2023 569.0 KB .pdf
Toepassings gids VACON® NXP DCGuard Application Guide Engels Meerdere 27 jul., 2022 2.0 MB .pdf
Ontwerp handleiding VACON® NXP DCGuard Design Guide Engels Meerdere 05 dec., 2018 3.5 MB .pdf
Bedienings handleiding VACON® NXP DCGuard Operating Guide Engels Meerdere 13 nov., 2018 2.4 MB .pdf

Software

Software
Type Software Characteristic Naam Versie Taal Vrijgegeven Status Downloaden Bestandstype
Application software VACON® NXP DCGuard Application 054 English 29 jan., 2024 Released 2.3 MB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 01 English 13 nov., 2018 Released 461.7 KB .zip

Gerelateerde toepassingen

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze frequentieregelaar of om een offerte aan te vragen.