De VACON® CX-serie frequentieregelaars bevindt zich in de Inactive-fase en heeft het einde van zijn levenscyclus bereikt. Danfoss heeft een uitgebreide portfolio frequentieregelaars en kan u helpen bij het selecteren van de optimale vervangende frequentieregelaar voor uw toepassing. Het levenscyclusbeheermodel van Danfoss adviseert u om de vervanging te regelen met behulp van de DrivePro® Retrofit dienst.
Inactive: Voor een frequentieregelaar in de Inactive-fase zijn er geen reserveonderdelen of serviceopties beschikbaar. Het gebruik van een frequentieregelaar in deze fase kan resulteren in onvoorspelbare procesonderbrekingen door slijtage of storingen. Om die risico's te vermijden adviseren we om uw systeem uit rusten met een vervangende frequentieregelaar van de nieuwe generatie, zodat uw toepassing kan profiteren van de nieuwste technologische ontwikkelingen.
Vervangende producten
The VACON® 100 INDUSTRIAL is een werkpaard voor zeer diverse industriële toepassingen. De gebruiksvriendelijke en robuuste motorregelingen verbeteren de betrouwbaarheid en efficiëntie van alle typen draaistroommotoren, waaronder inductie-, permanentmagneet- en synchrone reluctantiemotoren.
De VACON® NX-serie frequentieregelaars is ontworpen om tegemoet te komen aan de zwaarste eisen op het gebied van flexibiliteit, robuustheid, compactheid en onderhoudsgemak. Het is een veilige keuze voor elke toepassing en is beschikbaar in het vermogensbereik van 0,55 kW tot 2000 kW.