• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VACON® installatie- en koelopties

Installatie- en koelopties voor frequentieregelaars zorgen voor de beste prestaties en beschikbaarheid gedurende lange tijd.

Download de optieportfolio

  • Koelcapaciteit van 40 kW
  • Alle modellen met roestvrijstalen buizen
  • Model met 1 pomp
  • Variaties beschikbaar in IP 54 Rittal- en Veda-kasten en zonder kast
    • HXL-M-040-N-S: IP 00
    • HXL-V-040-N-S: IP 54, Veda-kast
    • HXL-R-040-N-S: IP 54 Rittal-kast
  • Vermogensbereik:
    • 380-440 V AC
  • Koelvermogen:
    • 0-40 kW
  • Flow:
    • 40-120 l/min
  • Koelcapaciteit van 120 kW
  • Alle modellen met roestvrijstalen buizen
  • Model met 1 pomp
  • Modellen met 2 pompen voor maritieme toepassingen
  • Variaties beschikbaar in IP 54 Rittal- en Veda-kasten en zonder kast:
    • HXL-M-120-N-S: IP 00, 1 pomp
    • HXM-M-120-N-S: IP 00, 2 pompen
    • HXL-R-120-N-S: IP 54, Rittal-kast, 1 pomp
    • HXM-R-120-N-S: IP 54, Rittal-kast, roestvrijstalen buizen, 2 pompen
    • HXL-V-120-N-S: IP 54, Veda-kast, roestvrijstalen buizen, 1 pomp
    • HXM-V-120-N-S: IP 54, Veda-kast, roestvrijstalen buizen, 2 pompen
  • Vermogensbereik:
    • 380-440 V AC
  • Koelvermogen:
    • 0-120 kW
  • Flow:
    • 120-360 l/min
  • Koelcapaciteit van 300 kW
  • Alle modellen met roestvrijstalen buizen
  • Model met 1 pomp
  • Modellen met 2 pompen voor maritieme toepassingen
  • Diverse variaties:
    • HXL-M-300-N-S: IP 00, 1 pomp
    • HXM-M-300-N-S: IP 00, 2 pompen
    • HXL-R-300-N-S: IP 54, Rittal-kast, 1 pomp
    • HXM-R-300-N-S: IP 54, Rittal-kast, 2 pompen
  • Vermogensbereik:
    • 380-440 V AC
  • Koelvermogen:
    • 0-300 kW
  • Flow:
    • 360-900 l/min
  • Liquid-to-air warmtewisselaars met koelcompressor
  • Geproduceerd door Lauda Ultracool
  • IP 54-kast
  • Diverse modellen voor verschillende koelcapaciteiten
  • Vermogensbereik:
    • 400-440 V AC/50 Hz
    • 440-480 V AC/60 Hz
  • Flow:
    • UC-0030SP: 3,8 kW bij 35 °C/3,3 kW bij 45 °C – koelcapaciteit 20 l/min
    • UC-0080SP: 13,7 kW bij 35 °C /11,2 kW bij 45 °C – koelcapaciteit 40 l/min
    • UC-0140SP: 22,1 kW bij 35 °C /18,3 kW bij 45 °C – koelcapaciteit 80 l/min
    • UC-0240SP: 41,8 kW bij 35 °C /34,2 kW bij 45 °C – koelcapaciteit 120 l/min
    • UC-0400SP: 48,6 kW bij 35 °C – koelcapaciteit 120 l/min
    • UC-0800SP: 97,2 kW bij 35 °C – koelcapaciteit 240 l/min
    • UC-0500SP-E: 43 kW bij 45 °C – koelcapaciteit 120 l/min
    • UC-0500SP-E: 86 kW bij 45 °C – koelcapaciteit 240 l/min