Elimineer de complexiteit van inbedrijfstelling
DrivePro® Start-up omvat een uitgebreide reeks operationele controles en parameteraanpassingen. Op basis van een inbedrijfstellingschecklist van de fabrikant inspecteren en testen onze experts uw frequentieregelaar en de motorprestaties om de beste configuratie van uw frequentieregelaars te waarborgen.
DrivePro® Start-up bestellen
Optimale prestaties vanaf dag één
DrivePro® Start-up is gebaseerd op meer dan 50 jaar ervaring in de productie van frequentieregelaars en ondersteunt alle nieuwste productreleases van Danfoss frequentieregelaars. Door uw frequentieregelaars tijdens het inbedrijfstellingsproces te optimaliseren, bent u vanaf dag één verzekerd van maximale energie-efficiëntie en een langere levensduur van uw systeem en van kostenbesparingen.
Onze opgeleide technici inspecteren uw installatie, stellen frequentieregelaarparameters in op basis van de aanbevelingen van de Danfoss fabrikant en voeren een echte test uit op de toepassing. Daarnaast bieden we u praktische instructies en een aanbeveling van Danfoss voor in bedrijf gestelde frequentieregelaars die een lagere koolstofuitstoot en minder energieverspilling garanderen en tegelijkertijd de waarde van uw frequentieregelaar maximaliseren.
De DrivePro® Start-up service wordt geleverd op basis van uw tijdschema. Deze biedt u de gemoedsrust dat uw frequentieregelaars correct zijn geïnstalleerd en geconfigureerd.
Hoe het werkt
Kenmerken en voordelen
-
Zorg voor correcte installatie en optimale afstemming voor de toepassing en het proces
- Verleng de levensduur van de frequentieregelaar met maximaal 50%
- Verminder uw operationele stilstandtijd met maximaal 30%
-
De expertise van Danfoss zorgt voor hogere efficiëntie en energiebesparingen
- Verbeter de operationele efficiëntie, met jaarlijkse energiebesparingen tot 20%, vanaf dag één
-
Snellere inbedrijfstelling met beproefde opstartprocedures die specifiek zijn afgestemd om Danfoss frequentieregelaars
- Lagere inbedrijfstellingskosten
Veelgestelde vragen
Wat is er precies inbegrepen in het DrivePro® Start-up servicepakket?
Het standaardpakket begint met het opstellen van een schema van de werkzaamheden die zullen worden uitgevoerd. Wanneer dit met u is overeengekomen, zal de Danfoss technicus een uitgebreide inspectie van de frequentieregelaarinstallatie uitvoeren. Hij zal de frequentieregelaarparameters nauwkeurig afstemmen op uw toepassing. De technicus voert vervolgens functionele tests uit voor het frequentieregelaar/motorsysteem en verzorgt een basistraining voor uw team van onderhoudsmedewerkers, zodat ze weten hoe ze de
frequentieregelaar gedurende de hele levensduur optimaal kunnen laten werken. Tot slot zal de Danfoss technicus u een uitgebreid en gedetailleerd opstartrapport geven.
Wat is niet inbegrepen in het DrivePro® Start-up servicepakket?
De installatie van de frequentieregelaar is niet inbegrepen in deze service. Voordat de DrivePro® Start-up service kan worden uitgevoerd, moet u zorgen dat de frequentieregelaar is geïnstalleerd volgens de instructies in de relevante Danfoss installatiehandleiding en programmeerhandleiding.
De frequentieregelaar moet ook gereed zijn voor de eerste inschakeling, maar de eerste inschakeling moet worden uitgevoerd door een Danfoss technicus als onderdeel van de DrivePro® Start-up service. Ook frequentieregelaars met buitengewone veldbusopties, motion control opties en/of optiekaarten voor functionele veiligheid vallen buiten de standaard leveringsomvang van de service.
Wanneer moet ik mijn order voor de DrivePro® Start-up service plaatsen?
U plaatst uw order voor de service bij voorkeur op het moment dat u uw frequentieregelaar(s) bestelt. Dat geeft u en Danfoss voldoende tijd om de werkzaamheden op een geschikt tijdstip in te plannen. U kunt uw order ook plaatsen nadat u de frequentieregelaars hebt geïnstalleerd, maar er geldt één belangrijke voorwaarde: bij nieuwe frequentieregelaars moet u de DrivePro® Start-up service laten uitvoeren voordat u de frequentieregelaar van spanning voorziet.
Is de DrivePro® Start-up service alleen relevant voor nieuwe frequentieregelaars?
In de meeste gevallen is het antwoord hierop 'ja', maar er zijn enkele gevallen waarbij de service nuttig kan zijn voor bestaande frequentieregelaars of frequentieregelaarsystemen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een frequentieregelaar een grote reparatie of upgrade heeft ondergaan. Het beste is om in deze gevallen uw vereisten te bespreken met de Danfoss contactpersoon in uw regio. Deze kan u adviseren of de DrivePro® Start-up service een goede manier is om aan uw behoeften te voldoen.
Welke producten vallen onder de DrivePro® Start-up service?
De DrivePro® Start-up service is momenteel beschikbaar voor geselecteerde frequentieregelaars. We evalueren voortdurend de behoeften van onze klanten en werken aan het uitbreiden van het assortiment frequentieregelaars waarvoor we de service kunnen aanbieden. De Danfoss contactpersoon in uw regio kan u vertellen of uw frequentieregelaars in aanmerking komen.
Hoeveel kost de DrivePro® Start-up service?
Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de prijs, waaronder het type en aantal frequentieregelaars waarvoor u de service wenst, de afstand die de Danfoss technicus naar uw locatie moet afleggen en of u extra modules wenst. Het is goed om te weten dat er een korting geldt als de technicus de DrivePro® Start-up service voor meerdere frequentieregelaars op dezelfde locatie tegelijk kan leveren. Nadat we deze factoren hebben beoordeeld, sturen we u een offerte met een vaste en inclusieve prijs voor de service.

Verleng de levensduur van uw frequentieregelaars
DrivePro® Lifecycle Services zijn zo ontworpen dat ze uw bedrijf in de verschillende fasen van de levenscyclus van uw frequentieregelaar ondersteunen.
U kunt erop vertrouwen dat uw frequentieregelaar goed wordt verzorgd en vanaf de installatie, tijdens het gebruik en aan het einde van de levensduur optimaal presteert.

DrivePro® Services voor de volledige levenscyclus
Danfoss frequentieregelaars volgen vier levenscyclusfasen: New, Active, Limited en Inactive. In elk van deze fasen zijn er verschillende DrivePro® services beschikbaar.
Ontdek alle services

Circulariteit is verankerd in het DNA van DrivePro®
Verleng de levensduur van uw frequentieregelaars met levenscyclusservices op maat. Dit zorgt voor minder afval en beperkt het gebruik van grondstoffen, door reparatie, onderhoud en hergebruik van producten en onderdelen. Dit staat ook bekend als productcirculariteit.
Meer informatie over circulariteit
Casestudies
Binnenkort verkrijgbaar...
Binnenkort verkrijgbaar...