Een betrouwbaar onderhoudsschema, zonder giswerk
Met een gestructureerd onderhoudsprogramma dat is afgestemd op uw behoeften, kunt u de operationele efficiëntie verhogen en de gevolgen van slijtage verminderen met DrivePro® Preventive Maintenance.
DrivePro® Preventive Maintenance bestellen
Verleng de levensduur van uw frequentieregelaars
DrivePro® Preventive Maintenance omvat regelmatige inspecties en vervanging van componenten volgens het productspecifieke onderhoudsschema op basis van een audit van uw installatie, omgeving en belastingsprofiel, uitgevoerd op uw locatie.
Het onderhoudsplan is op maat gemaakt voor specifieke typen frequentieregelaars, de vereisten van het frequentieregelaarsysteem en de omgevingsuitdagingen voor elke installatie. Op maat gemaakte plannen kunnen worden gemaakt op basis van gemeten waarden voor omgevingscondities, huidige belasting en de klantspecifieke toepassing. De installatie- en omgevingscondities worden bij elke onderhoudsinspectie geregistreerd in verband met variaties. Klanten ontvangen na elke inspectie aanbevelingen voor verdere servicemaatregelen, indien nodig, of wijzigingen in het onderhoudsplan op basis van variaties in omgeving, belasting, lijnvermogen, procesregeling, veroudering of gebruik door de klant, om een probleemloze werking en een lange levensduur van de frequentieregelaar te waarborgen.
Hoe het werkt
Kenmerken en voordelen
-
Voorkom onverwachte problemen door systematisch te controleren of de frequentieregelaar in optimale staat verkeert
- Verbeterde beschikbaarheid
-
Beperk de gevolgen van slijtage
- Verleng de levensduur van de frequentieregelaar
-
Voorkom reactief onderhoud en reactieve kosten voor de vervanging van onderdelen dankzij een onderhoudsprogramma op maat
- Onderhoudsschema voor de lange termijn voor voorspelbare kostenbesparingen
- Creëer een onderhoudsplan zonder complexiteit en giswerk
-
Originele apparatuur
- De betrouwbaarste frequentieregelaarcomponenten ter wereld, met TS 16949-goedkeuring
- 100% compatibiliteit en duurzaamheid
- Beste bescherming voor uw overige apparatuur
Veelgestelde vragen
Welke producten vallen onder de DrivePro® Preventive Maintenance service?
DrivePro® Preventive Maintenance ondersteunt alle Danfoss frequentieregelaars met de levenscyclusstatus New of Active. De service ondersteunt ook frequentieregelaars met levenscyclusstatus Limited, zolang de benodigde reserveonderdelen leverbaar zijn.
Lees meer over het levenscyclusbeheermodel

Verleng de levensduur van uw frequentieregelaars
DrivePro® Lifecycle Services zijn zo ontworpen dat ze uw bedrijf in de verschillende fasen van de levenscyclus van uw frequentieregelaar ondersteunen.
U kunt erop vertrouwen dat uw frequentieregelaar goed wordt verzorgd en vanaf de installatie, tijdens het gebruik en aan het einde van de levensduur optimaal presteert.

DrivePro® Services voor de volledige levenscyclus
Danfoss frequentieregelaars volgen vier levenscyclusfasen: New, Active, Limited en Inactive. In elk van deze fasen zijn er verschillende DrivePro® services beschikbaar.
Ontdek alle services

Circulariteit is verankerd in het DNA van DrivePro®
Verleng de levensduur van uw frequentieregelaars met levenscyclusservices op maat. Dit zorgt voor minder afval en beperkt het gebruik van grondstoffen, door reparatie, onderhoud en hergebruik van producten en onderdelen. Dit staat ook bekend als productcirculariteit.
Meer informatie over circulariteit
Casestudies
Binnenkort verkrijgbaar...
Binnenkort verkrijgbaar...