• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

De VLT® 5000 heeft de Inactive-fase van zijn levenscyclus bereikt, wat betekent dat hij uit productie is genomen en niet meer leverbaar is. Reserveonderdelen en serviceopties zijn niet langer beschikbaar. Het gebruik van een frequentieregelaar in deze fase kan leiden tot onvoorspelbare procesonderbrekingen als gevolg van slijtage of een defect.

Danfoss adviseert vervanging met behulp van de DrivePro® Retrofit service om de levensduur en circulaire waarde van uw installatie te optimaliseren.

Wij helpen u bij het selecteren van het beste vervangende product met de juiste functies voor uw toepassing. Onze intelligente producten kunnen uw systeem nog vele jaren optimaliseren.

Zoek technische documentatie voor VLT® 5000

Snel hulp nodig? Vraag het aan MyDrive® Assistant

Vervangend product: VLT® Automation Drive FC 302

De VLT® AutomationDrive 302 is gebaseerd op een 'single drive' concept dat geschikt is voor de regeling van alle processen, variërend van standaardtoepassingen tot servo-achtige toepassingen voor elke machine of productielijn. Het modulaire open-technologieplatform waarop de VLT® AutomationDrive is gebaseerd, maakt hem bijzonder flexibel en programmeerbaar.

Vermogensbereik

3 x 200-240 V..............0,25-37 kW
3 x 380-500 V...........0,37-1100 kW
3 x 525-600 V.........0,75-75 kW
3 x 525-690 V............1,1-1400 kW

Vermogensbereik- Low Harmonic Drive

3 x 380-480 V .............132-710 kW

Vermogensbereik - 12-puls frequentieregelaar

3 x 380-500 V........... 250-1000 kW
3 x 525-690 V ...........250-1400 kW

Lees meer over VLT® AutomationDrive FC 302

Danfoss medewerker voert een DrivePro® Site Assessment uit

Hoe gemakkelijk kan het zijn?

We kunnen u ook ondersteunen met de DrivePro® Site Assessment service, die het beheer van uw geïnstalleerde frequentieregelaars en het plannen voor de toekomst eenvoudiger dan ooit maakt. Een Danfoss expert voert een uitgebreide evaluatie van al uw frequentieregelaars uit, zodat u een helder beeld krijgt van uw huidige en toekomstige onderhoudsbehoeften.