VACON® NXP Grid Converter

  • Overzicht
  • Documentatie
  • Software
  • Gerelateerde toepassingen
  • Neem contact met ons op

Schonere energie voor schepen en havens

De VACON® NXP Grid Converter is een alternatieve technologie voor het maken van een schoon voedingsnet, wat een belangrijke rol speelt bij het verlagen van het brandstofverbruik en het verbeteren van het rendement. De VACON NXP Grid Converter kan worden toegepast voor de stroomopwekking voor scheepsmotoren en stroomvoorzieningen in havens om te voldoen aan de eisen van de overheid en de havenautoriteiten.

Wanneer de VACON NXP Grid Converter in een walstroomsysteem wordt gebruikt, kan de stroom via een set kabels worden betrokken uit het lokale net in plaats van uit de hoofdmotor of de generatoren van het schip. Dat proces, dat in het Engels ook wel 'cold ironing' wordt genoemd, heeft belangrijke positieve effecten op het brandstofverbruik. Het verlaagt de CO2-, NOx- en SOx-emissies en het geluids- en trillingsniveau.

De VACON NXP Grid Converter kan ook bij oplossingen met een asgenerator worden toegepast. In dat geval kunnen voortstuwingsinstallaties op verschillende toerentallen werken. De asgenerator ontkoppelt het astoerental van de elektriciteit (de frequentie), zodat de spanningskwaliteit toeneemt en het brandstofverbruik daalt. Daarnaast kan vermogen worden betrokken uit, of ingevoerd in, de schroefas. Dat is met name nuttig voor schepen die hun snelheid vaak aanpassen, omdat dat brandstofbesparingen en een uitstootvermindering tot 15% oplevert. Ook wordt zo een noodmodus gecreëerd, wat betekent dat het schip ook bij uitval van de hoofdmotor in bedrijf kan blijven.

Shore supply power conversion

When used with a shore-supply solution, VACON NXP Grid Converter allows electrical power to be sourced from the local grid, rather than the ship’s main engine or generators. This process, sometimes known as ‘cold ironing’, has a significantly positive impact on fuel economy. It causes reductions in CO2, NOx and SOx emissions, as well as noise and vibration levels.

Shaft generator

VACON NXP Grid Converter can also be applied to shaft-generator solutions, ensuring that propulsion machinery is able to operate at various speeds. The shaft generator decouples the shaft from the mains, which allows better electrical quality and improved fuel economy. Additionally, power can either be taken from or entered into the propeller shaft. This is particularly useful for ships that often alternate their speeds as it creates fuel savings and minimizes exhaust emissions by up to 15%. It also creates an emergency mode meaning that the vessel can operate even if the main engine fails.

Support for system integrators

Danfoss supports system integrators (SI) in designing their systems to bid on projects. Our aim is to help customers by providing tools and reference designs to make their system design easier. For instance, Danfoss can provide configurable 3D models as well as 2D general arrangement drawings from our product offering.

Voedingsspanning en vermogensbereik

Luchtgekoeld:

  • 3 x 380-500 V...180-1100 kW
  • 3 x 525-690 V...200-1200 kW

Watergekoeld:

  • 3 x 400-500 V...160-1800 kW
  • 3 x 525-690 V...210-1800 kW

Kenmerken en voordelen

Lager brandstofverbruik omdat de stroom uit het net kan worden betrokken

Lagere CO2-, NOx- en SOx-emissies omdat de hoofdmotor kan worden uitgeschakeld

Voldoet aan de ABS- en DNV-normen

Verbeterd energierendement, omdat het motortoerental kan worden geoptimaliseerd

Leverbaar als water- en luchtgekoelde oplossing

Facilitates fast system certification for distributed smart grids, thanks to compliance with global grid codes

Protects critical industrial processes with Intelligent DC backup

Simplified logistics and good protection with containerized solutions

Faster, more cost effective engineering thanks to reference designs

Facilitates active and reactive load sharing via droop function

Lagere havenemissies

Ontdek hoe walstroomsystemen met een VACON® NXP Grid Converter de havenautoriteiten helpen om de emissiedoelstellingen te halen.

Documentatie

Type Naam Taal Geldig voor Bijgewerkt Downloaden Bestandstype
Case story - AE Astrid_Helene English Meerdere 20 mrt, 2019 439.1 KB PDF
Case story - AE Bore Sea RoFlex freight vessel English Meerdere 27 mei, 2016 369.7 KB PDF
Brochure - AD Danfoss Drives Product Overview English Meerdere 20 mrt, 2019 1.7 MB PDF
Brochure - AD Danfoss Drives Product Overview English United States 01 nov, 2019 1.5 MB PDF
Fact sheet - AM Documentation Information Leaflet English Meerdere 01 okt, 2019 340.7 KB PDF
Fact sheet - AM DrivePro® Coverage English United States 13 jul, 2017 322.4 KB PDF
Fact sheet - AM DrivePro® Remote Monitoring English Meerdere 12 feb, 2018 769.6 KB PDF
Case story - AE Future of the Fjords catamaran English Meerdere 09 apr, 2019 482.1 KB PDF
Fact sheet - AM Hybridization English Meerdere 01 sep, 2019 2.4 MB PDF
Fact sheet - AM Hybridization English United States 01 nov, 2019 2.3 MB PDF
Brochure - AD Marine and Offshore solutions English United States 29 mei, 2018 9.1 MB PDF
Case story - AE QINOUS energy storage English Meerdere 16 jul, 2019 699.3 KB PDF
Brochure - AD Smart grids - power conversion English Meerdere 01 jan, 2020 3.5 MB PDF
Brochure - AD Smart grids - power conversion English Meerdere 01 dec, 2019 3.5 MB PDF
Installation guide - AN Utility Interact. Inv. for NXA05026+GAUG English Meerdere 01 nov, 2019 0.0 B PDF
Brochure - AD VACON NXP Grid Converter Selection Guide English Meerdere 01 mrt, 2016 639.2 KB PDF
Brochure - AD VACON NXP Grid Converter Selection Guide English United States 12 mei, 2016 860.4 KB PDF
Fact sheet - AM VACON® Advanced Safety Options English Meerdere 12 jul, 2019 231.9 KB PDF
Design guide - AJ VACON® Hybridization Design Guide English Meerdere 01 jan, 2017 3.8 MB PDF
User Guide VACON® NX Brake Resistor User Manual English Meerdere 01 dec, 2016 4.2 MB PDF
Installation guide - AN VACON® NX DC Fan with ext supply English Meerdere 01 mei, 2017 9.9 MB PDF
Installation guide - AN VACON® NX Door Keypad Mounting Instr. English Meerdere 01 jul, 2014 566.5 KB PDF
User Guide VACON® NX Filters User Manual English Meerdere 01 mei, 2016 3.6 MB PDF
Application guide - AB VACON® NXP GridConvert ARFIFF03V133 AppM English Meerdere 01 mei, 2019 0.0 B PDF
Application guide - AB VACON® NXP GridConvert ARFIFF03V133 AppM English Meerdere 01 mei, 2019 1.5 MB PDF
Application guide - AB VACON® NXP GridConvGGC ARFIF106V103 AppM English Meerdere 01 mei, 2019 2.1 MB PDF
User Guide VACON® NXP Liquid Cooled Dr. User Manual English Meerdere 01 sep, 2019 13.3 MB PDF
User Guide VACON® NXP OPT-D7 User Manual English Meerdere 01 jan, 2017 892.9 KB PDF
Application guide - AB VACON® NXP Power Gener ARFIFF08V040 AppM English Meerdere 01 aug, 2019 1.4 MB PDF

Software

Type Naam Taal Bijgewerkt Versie Status Downloaden Bestandstype

Gerelateerde toepassingen

Asgeneratoren en walstroomsystemen.

  • Frequentieregelaars voor maritieme energieconversie en stroomopwekking
    Frequentieregelaars voor maritieme energieconversie en stroomopwekking

    Optimaliseer energieopslagoplossingen aan boord van schepen, en walstroomvoorzieningen voor stillere en schonere havens door gebruik te maken van de expertise van Danfoss.

  • Frequentieregelaars voor scheepsvoortstuwing en boegschroeven

    Als u een efficiëntere werking en meer vrijheid bij het ontwerpen van schepen wilt, overweeg dan een elektrische voortstuwing met Danfoss technologie.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze frequentieregelaar of om een offerte aan te vragen.