VACON® NXP DCGuard

  • Overzicht
  • Documentatie
  • Software
  • Gerelateerde toepassingen
  • Neem contact met ons op

Zorg voor een veilige selectiviteit van het DC-net

VACON® NXP DCGuard™ voorziet in een snelle loskoppeling en volledige selectiviteit tussen DC-netten voor alle frequentieregelaars uit de VACON® NXP serie.

Het gebruik van DC-netten in plaats van AC-netten biedt vermogensdistributie met minder vermogensverliezen. Om de selectiviteit en een begrensde kortsluitingsenergie te garanderen, zijn echter meer geavanceerde beveiligingsvoorzieningen nodig.

VACON® NXP DCGuard™ is een halfgeleiderbeveiliging die de stabiliteit van het DC-net handhaaft door DC-foutstromen snel te detecteren en te sperren. De beveiliging isoleert het defecte deel van het systeem binnen 5 microseconden en beschermt zo de omringende apparatuur, waardoor een ononderbroken werking wordt gewaarborgd.

VACON® NXP DCGuard heeft DNV-GL-, ABS- en Lloyd's Register-typegoedkeuring, wat de systeemgoedkeuring voor gebruik in maritieme omgevingen vereenvoudigt.

Stroombereik

465-800 V DC...3-4140 A

640-1100 V DC...4-3100 A

Kenmerken en voordelen

  • Correcte systeemselectiviteit dankzij kortsluitbeveiliging
  • Geen overspanningspieken bij stroomuitschakeling
  • Koppel twee verschillende DC-netten met spanningsverschillen tot de volledige DC-spanning, dankzij een geregelde spanningsaanloop
  • Beveiliging tegen overbelasting van de transmissiekabel
  • Betrouwbare, beproefde technologie
DC-netten en selectiviteit met behulp van VACON® NXP DCGuard™

DC-netten en selectiviteit met behulp van VACON® NXP DCGuard™

Het gebruik van DC-netten in plaats van AC-netten kan de efficiëntie en voetafdruk van het systeem met maar liefst 20% verbeteren. En er is een aanzienlijk potentieel voor energiebesparing, met name wanneer DC-netten, energieopslag en/of generatoren met variabel toerental met elkaar worden gecombineerd.

Documentatie

Type Naam Taal Geldig voor Bijgewerkt Downloaden Bestandstype
Application guide - AB VACON® NXP DCGuard Application Guide English Meerdere 01 aug, 2020 2.0 MB PDF
Design guide - AJ VACON® NXP DCGuard Design Guide English Meerdere 05 dec, 2018 3.5 MB PDF
Operating guide - AQ VACON® NXP DCGuard Operating Guide English Meerdere 13 nov, 2018 2.4 MB PDF
Fact sheet - AM VACON® NXP DCGuard™ English Meerdere 05 mrt, 2019 517.3 KB PDF

Software

Type Naam Taal Bijgewerkt Versie Status Downloaden Bestandstype

Gerelateerde toepassingen

  • Frequentieregelaars voor scheepsvoortstuwing en boegschroeven

    Als u een efficiëntere werking en meer vrijheid bij het ontwerpen van schepen wilt, overweeg dan een elektrische voortstuwing met Danfoss technologie.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze frequentieregelaar of om een offerte aan te vragen.