Binnen de watervoorziening is de distributie van drinkwater meestal verantwoordelijk voor het grootste energieverbruik. Tegelijkertijd is 25-50% lekkage niet ongebruikelijk. Door de waterdistributie in drukzones te verdelen, kan de gemiddelde druk vaak met 30-40% worden verlaagd. De VLT® AQUA Drive wordt zeer veel toegepast ter ondersteuning van pompstations, om de druk in elk drukgebied te regelen. De in de toepassing geïntegreerde softwarefuncties, zoals slaapmodus, droogloopdetectie, automatische energieoptimalisatie (AEO), cascaderegeling, automatische flowcompensatie en ramp-functies, vereenvoudigen de installatie. Daarnaast maken ze de toepassing betrouwbaarder, verkleinen ze de kans op waterslag en verlagen ze het energieverbruik.