Veilige, betrouwbare en concurrerende oplossingen voor offshore-vaartuigen
In offshore-sectoren, zoals bij de productie van windenergie, olie en gas, en voor seismische exploratie en de visserij, worden steeds vaker meer geavanceerde en concurrerende offshore-vaartuigen ingezet. Offshore-vaartuigen – van kabel- en pijpenleggers tot boorplatforms, hefeilanden, bevoorradingsschepen voor offshore-platforms, en onderzeese voertuigen – zijn uitgerust met complexe systemen waarbij alle functies worden geïntegreerd via een AC- en/of DC-bus. Bij het optimaliseren van de prestaties en het rendement is het daarom niet voldoende om enkel naar de afzonderlijke componenten te kijken. Wij helpen u om de totale impact te beoordelen en op basis daarvan weloverwogen keuzes te maken.
In alle hoeken van het schip, van de machinekamer tot het ventilatiesysteem en van het laaddek tot de accommodatie, kijken we naar het grote geheel. Op basis daarvan kunnen we concrete adviezen geven over de specifieke motorregelingen die nodig zijn om de prestaties van de voortstuwingsschroef, pomp, lier, compressor of ventilator te optimaliseren. Voor elke toepassing kan Danfoss u helpen om de efficiëntie, veiligheid en betrouwbaarheid van offshore vaartuigen te verbeteren.
Schone kosteneffectieve aandrijving
De maritieme en offshore sector is altijd op zoek naar manieren om het dieselverbruik te verminderen en de uitstoot te beperken. Er vindt al een verschuiving plaats: van diesel- en diesel-elektrische aandrijving naar het gebruik van schonere brandstoffen, zoals vloeibaar aardgas (LNG). In de toekomst gaat deze ontwikkeling verder, richting volledig elektrische schepen. Ondertussen investeren scheepswerven en scheepseigenaren steeds meer in hybride maritieme systemen om de flexibiliteit van het ontwerp en de installatie te vergroten, de operationele prestaties te verbeteren en de milieueffecten te minimaliseren. Momenteel kunnen alle typen vaartuigen, van kleine veerponten tot enorme vrachtschepen, hybridisatietechnologie gebruiken om efficiëntere en schonere prestaties te realiseren. Danfoss biedt oplossingen die de prestaties verbeteren en de kosten verlagen voor alle vormen van vaartuigaandrijving, zowel traditionele als nieuwe.
De prestaties verbeteren met hybride energieopslag met batterijen
Offshore-vaartuigen werken steeds vaker op hybride energie. Een typisch voorbeeld is een volledig elektrische aandrijving met elektrische azimuth thrusters en tunnelthrusters. De energie wordt opgewekt door aggregaten met variabel toerental. Die topologie wordt vaak toegepast voor zowel veerboten als zeevaartuigen. Het aanvullende hybride energieopslagsysteem biedt peak shaving en maakt het gebruik van kleinere en efficiëntere aggregaten mogelijk. Dit type hybridisatietechnologie is zeer geschikt voor vaartuigen die op LNG werken.
Meer informatie over de hybridisatieoplossingen van Danfoss
Elektrificatie
Geïntegreerde elektrische aandrijving voor nieuwe en omgebouwde zeeschepen. We werken samen met scheepseigenaren, operators en scheepswerven om wereldwijd hybride en elektrische aandrijfsystemen op maat te leveren. Via een revolutionaire aanpak voor kleinere vaartuigen bieden we een uiterst flexibele en gebruiksvriendelijke hybride aandrijfoplossing op een DC-net. Danfoss systemen kunnen voldoen aan indrukwekkende doelstellingen ten aanzien van gewicht, omvang en brandstofverbruik, zodat scheepseigenaren en -exploitanten profiteren van lagere kosten en een langere levensduur zonder concessies op het gebied van de klantervaring.
Meer informatie over de elektrische aandrijvingsoplossingen van Danfoss
Lees verder om te ontdekken hoe Danfoss u helpt in zeer uiteenlopende offshore toepassingen.