Maak gebruik van een toerenregeling in de op- en afwikkelaars in uw productieprocessen in de papier-, staal-, chemische en textielsector. Daarmee verbetert u de betrouwbaarheid, kwaliteit en efficiëntie van uw processen terwijl u de exploitatiekosten verlaagt. Installatie van een frequentieregelaar in een bestaande installatie kan bovendien hogere wikkel- en afwikkelsnelheden mogelijk maken zonder procesonderbrekingen, dankzij de verbeterde regelprestaties.
Voor een uiterst strikte wikkelregeling over een breed toerentalbereik leveren de frequentieregelaars van Danfoss precies het juiste koppelbereik en de juiste resolutie. Door frequentieregelaars te gebruiken, kunt u dus een hoge wikkelnauwkeurigheid behalen en tegelijkertijd energie besparen.
Wanneer de op- of afwikkelaar met constante remcycli werkt, biedt een Danfoss frequentieregelaar bepaalde energiebesparende voordelen. Tijdens het remmen geeft de op-/afwikkelaar veel energie terug aan de DC-tussenkring van de frequentieregelaar. Gewoonlijk wordt die energie afgevoerd door remweerstanden. Danfoss frequentieregelaars kunnen echter aanzienlijke energiebesparingen realiseren door overtollige energie van de DC-tussenkring naar het net terug te voeren of door de energie via de gemeenschappelijke DC-bus naar de wikkelregelaar te voeren.
Het gebruik van een Danfoss frequentieregelaar voor wikkel- en afwikkeltoepassingen biedt ook de volgende voordelen:
- hogere kwaliteit door een betere koppelregeling
- betere beschikbaarheid door hogere betrouwbaarheid
- lagere onderhoudskosten
- ruimtebesparing dankzij compact en slank ontwerp van frequentieregelaarkast
- eenvoudige integratie, installatie en inbedrijfstelling
- hoger energierendement