Het koudedistributienetwerk levert gekoeld water aan kantoren, winkelcentra, appartementen en andere soorten gebouwen die binnenkoeling nodig hebben.
De koelinstallatie pompt via het koudedistributienetwerk gekoeld water naar gebouwen. Het gekoelde water wordt via een warmtewisselaar naar de eigen koelsystemen van de afzonderlijke gebouwen geleid.
Wanneer het water het gebouw heeft gekoeld, keert het op een hogere temperatuur terug naar de koelinstallatie, waar het weer wordt gekoeld en in een gesloten kringloop opnieuw wordt gedistribueerd.
Het koude water dat in een systeem voor koudedistributie wordt gebruikt, kan afkomstig zijn van vrije bronnen zoals zeewater, of het kan worden geproduceerd uit bronnen als afvalwarmte met behulp van stoomturbine-, absorptie- of elektrische koelers.