Hydraulische balans in verwarmings- en -koelingssystemen in HVAC-systemen is om vele redenen van essentieel belang. Het is nodig voor een prettig binnencomfort en om het systeem zo efficiënt mogelijk te laten werken. Als de hydraulische balans niet goed is, kunnen eindgebruikers gaan klagen, moeten er extra kosten worden gemaakt en neemt de levensduur van het systeem af.
Danfoss biedt voor elke situatie een hydraulische balanceringsoplossing:
Drukgecompenseerde regelafsluiters combineren een hydraulische balancering en temperatuurregeling in één product. Ze zijn eenvoudig in te stellen op het ontwerpdebiet en worden gebruikt in zowel verwarmings- als koelsystemen in omstandigheden met variabel debiet.
Automatische regelafsluiters voorkomen drukschommelingen in systemen met een variabel debiet. Met extra vooringestelde radiatorkranen die het maximale debiet door bijvoorbeeld radiatoren beperken, kan het systeem hydraulisch worden gebalanceerd. Er kunnen ook drukgecompenseerde thermostatische radiatorkranen als automatische balanceringsoplossing worden gebruikt; hierbij worden drukverschilregeling en debietbegrenzing in één kraan gecombineerd.
Thermische inregelafsluiters zorgen voor een goede balans door gebruik te maken van de temperatuur die in de circulatieleidingen van de stijgleidingen van het warmwatersysteem voor huishoudelijk gebruik komt. Dit zorgt voor een zeer efficiënt systeem.
Handmatige inregelafsluiters kunnen worden gebruikt in systemen met een constant debiet, zoals systemen met 3-wegregelafsluiters. Deze moeten in gebruik worden genomen om het ontwerpdebiet te regelen.

Automatische inregelafsluiters van Danfoss
Hydraulische balans door het instellen van het vereiste drukverschil in de stijgstrangen en het ontwerpdebiet bij de radiatoren zonder gereedschap
Ga naar de productpagina
Hoe wij u kunnen helpen
-
Verbeterde energie-efficiëntie en meer comfort binnenshuis
-
Minder klachten over ongelijkmatige warmteverdeling
-
Minder klachten over systeemgeluiden
-
Kleinere pompen en een lager energieverbruik
-
Relatief korte terugverdientijd