Zowel bij verwarming als bij koeling zijn warmtewisselaars van essentieel belang om een comfortabel binnenklimaat te creëren. Ze verdelen de thermische energie door het hele gebouw en leveren warm water wanneer daarom wordt gevraagd.
Warmtewisselaar als integraal onderdeel van een onderstation
De grote tot middelgrote platenwarmtewisselaars van Danfoss vormen een integraal onderdeel van een afleverstation; ze ontvangen energie van de bron en verdelen deze energie over het hele systeem. Dat kan een hele woonwijk zijn, maar ook individuele woningen, meergezinswoningen of commerciële gebouwen. Door de efficiëntie van onze platen zal er weinig energie verloren gaan als de energie op de juiste plek is aangekomen.
In HVAC-systemen voor hoogbouw, zowel voor woningen als voor commerciële units, moeten afleverstations worden toegepast die zijn voorzien van warmtewisselaars die als drukonderbreker kunnen fungeren. Warmtewisselaars met een hoge efficiëntie die zijn ontworpen voor gebruik met hoge drukniveaus en een zeer nauwkeurige temperatuurregeling kunnen de circulatiestroom verminderen en zorgen voor een gelijkmatige temperatuurverdeling, waardoor er uiteindelijk minder zware afleverstations in een gebouw hoeven te worden gebruikt. De ruimte kan dus beter worden benut.

Warmteoverdracht in woongebouwen
In woongebouwen brengen de middelgrote tot kleine platenwarmtewisselaars van Danfoss energie van buitenaf naar het interne systeem van een huis. Onze warmtewisselaars maken meestal deel uit van een eenheid en zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de thermische energie door het hele huis, voor de gewenste binnentemperatuur en warm water voor huishoudelijk gebruik. Dankzij de efficiëntie van onze warmtewisselaars kunnen ze een zeer nauwkeurige temperatuurregeling bieden, waardoor ze zeer kosteneffectief zijn. Bovendien zijn er dankzij onze warmtewisselaars geen buffertanks meer nodig voor de productie van warm water voor huishoudelijk gebruik, waardoor de legionellabacterie geen kans krijgt en er een veel hygiënischer systeem ontstaat.
Hoe wij u kunnen helpen
-
Warmtewisselaaroplossingen die perfect aansluiten bij uw behoeften
-
Geen grotere leidingen in het leidingsysteem nodig door het lagere debiet
-
Upgrades naar betere pompen niet meer nodig
-
Lager stroomverbruik
-
Meer rendement op uw investering
-
Legionellavrij warmwatersysteem voor huishoudelijk gebruik
Wanneer de juiste oplossing voor warmteoverdracht wordt gekozen, kunnen de bouw- en exploitatiekosten van uw gebouw dalen, terwijl de upgrade van een bestaande installatie het energieverbruik van uw gebouw kan verlagen. Flexibiliteit is essentieel, want bij elk gebouw komen andere uitdagingen kijken. De warmtewisselaars moeten zijn afgestemd op de ruimte, het gewicht en de thermische vereisten van het individuele project, en dat is geen probleem met het uitgebreide productaanbod van Danfoss.