Alles over uw product
Op deze pagina vindt u de belangrijkste documentatie voor uw Danfoss-product(en), speciaal verzameld om u als consument zo goed mogelijk te ondersteunen.
Heeft u aanvullende vragen of specifieke hulp nodig? Neem dan contact op met een erkende installateur voor persoonlijke assistentie.
Vind een installateur
Producten

Danfoss Icon2™ is een geavanceerd regelsysteem voor vloerverwarming en -koeling. Het biedt nauwkeurige temperatuurregeling, energie-efficiëntie en eenvoudige installatie, voor optimaal comfort en een slimme woningervaring.

Danfoss Aveo™ is een innovatieve en efficiënte gas thermostaat met revolutionaire tactile feedback bij het instellen van de temperatuur. De unieke gasbalgtechnologie levert de beste prestaties en energie-efficiëntie.

Danfoss Ally™ biedt u alle voordelen van een compleet smart heating systeem via een eenvoudige, gebruiksvriendelijke app voor uw mobiele telefoon. Zo krijgt u volledige controle over uw radiatoren en bespaart u op uw gasrekening.

Danfoss Eco™ is de stand-alone slimme radiatorthermostaat die u eenvoudig binnenshuis de controle geeft over iedere individuele radiator door middel van Bluetooth®-technologie.

Danfoss Icon™ is een geavanceerde zoneregeling voor hydronische vloerverwarming. De Icon™ productfamilie is in 2024 opgevolgd door de Icon2™ en wordt niet meer verkocht.

Hieronder vindt u een overzicht van producten die Danfoss niet meer verkoopt of ondersteunt. Om u toch van assistentie te kunnen zijn, hebben wij de belangrijkste documentatie voor u verzameld.
Garantie

Danfoss biedt een garantieperiode van vijf jaar voor het merendeel van de producten indien deze door een professionele installateur zijn geïnstalleerd, waartoe ook de Icon2™, Aveo™ en RA-DV™ behoren. Voor een volledig overzicht van de garantievoorwaarden kunt u het gekoppelde bestand downloaden.
* Dit geldt niet voor alle producten. Controleer de voorwaarden om te zien of uw producten ook onder deze regeling vallen.

Wanneer u Danfoss mechanische radiatorthermostaten (waaronder de Aveo) laat installeren in combinatie met een Danfoss afsluiter door een professionele installateur, kunt u beroep doen op een gebundelde garantieperiode van tien jaar. Vraag uw installateur om u hierbij te helpen.
* Dit geldt alleen voor mechanische radiatorthermostaten. Controleer de voorwaarden om te zien of uw producten ook onder deze regeling vallen.
Service

Voor gegarandeerd wooncomfort raden wij het u aan om samen te werken met een vakbekwame installateur. Heeft u er al eentje in gedachten, of bent u nog op zoek? Ontdek eenvoudig de installateur die bij u past met de handige tool hieronder.

Ook als consument kunt u Danfoss producten aanschaffen. Dit kan onder andere bij Warmteservice. Kunt u een bepaald product niet vinden? Neem dan contact op met een installateur.
FAQ
Wat is de garantieperiode voor Danfoss producten?
Op de meeste producten biedt Danfoss een garantieperiode van 5 jaar. Deze periode geldt onder andere voor: Icon2™, Aveo™ en RA-DV™. Een compleet overzicht kunt u hier downloaden.
Voorwaarde is dat deze producten door een professionele installateur zijn geïnstalleerd. En heeft u een combinatie van een mechanische Danfoss radiatorthermostaat en een radiatorafsluiter en heeft u deze door een professionele installateur laten monteren, dan kun u zelfs een garantieperiode van 10 jaar activeren.
Ik heb een probleem met mijn Danfoss product, wat moet ik doen?
Komt u er met behulp van de handleiding zelf niet uit? U kunt contact opnemen met uw installateur. Danfoss levert niet rechtstreeks aan consumenten en heeft geen support- of serviceafdeling voor consumenten of eindgebruikers en biedt geen installatie- of onderhoudsdiensten.
Heeft u nog geen installateur, dan kunt u via Techniek Nederland een installateur bij u in de buurt zoeken.
Ik wil mijn verwarmingsinstallatie verduurzamen, is waterzijdig inregelen een goede oplossing?
Waterzijdig inregelen zorgt ervoor dat precies de juiste hoeveelheid warm water door de radiator stroomt om de ruimte efficiënt te verwarmen. Dit resulteert niet alleen in verhoogde efficiëntie, maar tilt ook het wooncomfort naar een hoger niveau. Bovendien bent u vast voorbereid op een toekomstige (hybride) warmtepomp door uw installatie in te laten regelen. Bekijk de flyer om te zien hoe het werkt of neem contact op met uw installateur.
Heeft u nog geen installateur, dan kunt u via Techniek Nederland een installateur bij u in de buurt zoeken.
Mijn thermostaatknoppen zijn aan vervanging toe, wat zijn mijn opties?
Danfoss heeft een breed assortiment thermostaatknoppen, waaronder ook knoppen met Bluetooth- of wifi-verbindingen. Ideaal voor gebruik in smart home systemen.
Voor een eenvoudig overzicht van uw mogelijkheden, kunt u deze infographic raadplegen.