• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Bewaking sinusfilter: vroegtijdige detectie, langdurige bescherming

sinusfilterbewaking

Slimmer onderhoud met sinusfilterbewaking

Haal meer uit uw frequentieregelaars met geïntegreerde sinusfilterbewaking – nu verkrijgbaar in Danfoss VLT® premium frequentieregelaars. Als onderdeel van onze verbeterde condition-based monitoring (CBM) maakt deze nieuwe functie het mogelijk om condensatordegradatie in sinusfilters voor frequentieregelaars vroegtijdig op te sporen. Op die manier verlaagt u het risico op storingen en ongeplande stilstand.

Door de belangrijkste filtercondities binnenin de frequentieregelaar te volgen – waarvoor geen externe sensoren nodig zijn – kan uw onderhoudsteam reageren voordat problemen escaleren. Dat betekent een betere bescherming, een langere levensduur van de apparatuur en een veiligere werking.

Wat is sinusfilterbewaking en hoe werkt het?
Frequentieregelaars van Danfoss bewaken continu de condensatoren in sinusfilters en sporen degradatie na verloop van tijd op. Wanneer vooraf ingestelde drempelwaarden worden bereikt, kunt u dankzij waarschuwingen tijdig corrigerende maatregelen nemen, waardoor ongeplande stilstand wordt voorkomen.

Wat is sinusfilterbewaking en hoe werkt het?

Bewaking van het sinusfilter is een functie voor condition-based maintenance (CBM) van de frequentieregelaar, die gebruikmaakt van geavanceerde functies in Danfoss frequentieregelaars om de conditie van de filtercondensator te bewaken. Condensatoren in sinusfilters in systemen met frequentieregelaars verslechteren na verloop van tijd. Als u dit niet onder controle hebt, kan het leiden tot gevaarlijke storingen of schade aan motoren en aandrijvingen

Door een basislijn bij het opstarten vast te leggen, controleert de frequentieregelaar vervolgens om de twee dagen de filtercapaciteit. Wanneer de afwijking van de basislijn een drempelwaarde overschrijdt, stuurt het systeem een waarschuwing of alarm, zodat uw team tijd heeft om actie te ondernemen en condensatoren te vervangen voordat er een storing optreedt.

Deze vorm van filterbewaking is volledig ingebed in de logica van de frequentieregelaar. Dat maakt extra infrastructuur overbodig en maakt tegelijkertijd een slimmere onderhoudsplanning mogelijk.

Wat zijn de voordelen van sinusfilterbewaking?

Proactieve bescherming: ontvang vroegtijdige waarschuwingen over slijtage van condensatoren, zodat u storingen kunt voorkomen.

Eenvoudige implementatie: volledig geïntegreerd in de frequentieregelaar – geen externe sensoren nodig.

Eenvoudige montage achteraf: werkt met nieuwe én bestaande set-ups van frequentieregelaars met sinusfilters.

Lagere totale eigendomskosten: minder onderhoud, minder verrassingen, langere levensduur van de apparatuur.

Waarom sinusfilters bewaken?

Sinusfilters worden gebruikt om de spanningsvorm van frequentieregelaars af te vlakken, waardoor ze essentieel zijn in veeleisende omgevingen of gevoelige motortoepassingen. De geïntegreerde bewakingsfunctie voegt een extra laag betrouwbaarheid toe aan deze gebruikssituaties.

Door filterbewaking in frequentieregelaars te implementeren, kunnen technici potentiële storingspunten beter voorspellen en niet-geplande stilstand voorkomen. Dit is vooral van cruciaal belang in bedrijfstakken als de chemische industrie, olie en gas, mijnbouw, scheepvaart of water- en afvalwaterzuivering, waar motoren continu draaien en de toegang voor inspectie beperkt is.

De volgende toepassingen hebben hier het meest baat bij:

Lange bekabeling: beperk het doorschot van de spanning en bescherm de motorisolatie

Retrofitscenario's: gebruik moderne frequentieregelaars met oudere motoren veilig

EMI-gevoelige omgevingen: verminder elektromagnetische interferentie in ziekenhuizen, laboratoria en studio's

Sterk presterende systemen: minimaliseer koppelrimpels in servomotoren en hogesnelheidsspindels

Set-ups met meerdere motoren: zorg voor een consistente spanningskwaliteit in alle motoren

Motoren met verminderde isolatie: voorkom voortijdig uitvallen van de isolatie

Speciale motortypes: bescherm motoren met zwakke wikkelingen of hoogfrequente werking

John Bargmeyer

Onze verbeterde condition-based monitoring (CBM), inclusief sinusfilterbewaking, stelt onze klanten in staat om over te stappen van reactieve naar proactieve onderhoudsstrategieën. Door potentiële problemen vroegtijdig te detecteren, helpen we hen om stilstandtijd te minimaliseren, onderhoudskosten te verlagen en de algehele betrouwbaarheid van hun activiteiten te verbeteren

John Bargmeyer, Product Owner bij Danfoss Drives
Meer over bewaking op afstand

Bewaking van de motorconditie voor externe locaties

CBM is vooral geschikt voor afgelegen locaties of apparaten die moeilijk toegankelijk zijn. Met permanente bewaking kunnen potentiële fouten worden gedetecteerd en verholpen voordat ze leiden tot motorstoringen en downtime. Door onderhoudsstrategieën naar een hoger niveau te tillen met CBM kunnen industrieën de uptime van hun applicaties verhogen, de onderhoudskosten verlagen en de algehele operationele efficiëntie verbeteren.