Drives

Danfoss Drives is wereldwijd toonaangevend op het gebied van variabele snelheidsregeling van elektromotoren. We hebben het grootste aantal geïnstalleerde VLT® en VACON® frequentieregelaars ter wereld en kunnen putten uit tientallen jaren ervaring binnen zeer uiteenlopende bedrijfssectoren.

Danfoss Drives is al ruim 50 jaar wereldwijd toonaangevend op het gebied van variabele snelheidsregeling van elektromotoren. We hebben het grootste aantal geïnstalleerde VLT® en VACON® frequentieregelaars ter wereld en kunnen putten uit tientallen jaren passie en ervaring binnen zeer diverse bedrijfssectoren.

Nieuws

  • Danfoss Drives aanwezig bij Seminar Efficiënt Aandrijven - 29 oktober - Den Bosch
    Seminar Efficiënt Aandrijven - 29 oktober - Den Bosch
    dinsdag 9 juli 2019

    Vakblad Aandrijven & Besturen organiseert op 29 oktober, in Congrescentrum 1931 in 's-Hertogenbosch het event Efficiënt Aandrijven, het logisch vervolg van een tweetal eerder gehouden IE-motoren events. De focus van dit nieuwe event ligt op energiebesparende oplossingen in de gehele aandrijfketen. Bent u erbij?

  • Danfoss Motortour Tour on Two Wheels 13 september 2019
    Danfoss Motortour - Tour on Two Wheels - Part 15
    maandag 8 juli 2019

    Op 13 september 2019 organiseren wij de vijftiende editie van de Danfoss Motortour.
    Dit jaar hebben we gekozen voor het prachtige Gelderse landschap.
    Meld je vandaag nog aan, want de lijst is snel vol!

  • Danfoss op Europort 2019 Rotterdam Stand 1306
    Europort 2019 Rotterdam; the place to be!
    zondag 7 juli 2019

    Europort 2019 is de belangrijkste ontmoetingsplaats voor professionals op het gebied van Maritiem & Offshore. Alles staat in het teken van brandstofbesparing, betere prestaties en lagere emissies, met hybride en volledig elektrisch als de aanjager hiervan. Heeft u uw tickets al besteld?

Evenementen

  • Danfoss Motortour - Tour on Two Wheels - Part 15
    Danfoss Motortour - Tour on Two Wheels - Part 15
    13 september, 2019, Conferentie, Beurs, Training, Kasteel Doorwerth, Doorwerth

    Op 13 september 2019 organiseren wij de vijftiende editie van de Danfoss Motortour. Als start- en eindlocatie is gekozen voor Kasteel Doorwerth. Zoals jullie van ons gewend zijn wordt dit een mooie, afwisselende route en wordt ook de innerlijke mens natuurlijk niet vergeten.

  • VACON® 100 Training, Module 1
    VACON® 100 Training, Module 1
    17 september, 2019, Training, Danfoss Drives Training Center, Boezem 15, 4206 CA Gorinchem

    De door Danfoss georganiseerde VACON 100 Training, Module 1 is een introductie tot de VACON 100 frequentieregelaars. Na het volgen van deze training bent u in staat VACON 100 frequentieregelaars op een correcte wijze te installeren en voor relatief eenvoudige toepassingen in te stellen.

  • VACON 100 Programmeer Training, Module 2
    VACON 100 Programmeer Training, Module 2
    18 september, 2019, Training, Danfoss Drives Training Center, Boezem 15, 4206 CA Gorinchem

    De VACON 100 Programmeer Training, Module 2 richt zich op het programmeren van de VACON 100 frequentieregelaars en de mogelijkheden die het software tool VACON Live biedt. De VACON 100 Programmeer Training, Module 2 sluit aan op de VACON 100 training, Module 1.