In de woningbouw zijn collectieve 4-pijpssystemen voor verwarmen en koelen vaak toegepast. Waar hedendaagse installaties vaak gebruikmaken van afleversets met een eigen, autonome controller voor de primaire zijde, biedt de Danfoss Icon2™ met Toepassing 12 een sterk alternatief. Door de zoneregeling en de primaire afsluiters vanuit één intelligent hart aan te sturen, ontstaat een systeem dat zich volledig aanpast op de werkelijke warmtebehoefte.
Afleversets met een eigen controller zijn bewezen oplossingen die zorgen voor een duidelijke knip tussen het collectieve net en de woning. Danfoss bouwt voort op deze gedachte, maar voegt daar met de Advanced Icon2™ Hoofdregelaar een extra dimensie aan toe: de mogelijkheid om de naregeling en de primaire toevoer naadloos op elkaar af te stemmen.
Gecombineerde naregeling en primaire debietsturing
De kracht van toepassing 12 is dat de Icon2™ Hoofdregelaar de rol van de primaire controller op zich kan nemen. In plaats van twee afzonderlijke regelsystemen die onafhankelijk van elkaar opereren, ontstaat er een directe koppeling tussen de werkelijke warmtebehoefte vanuit de bewoners en een geoptimaliseerde toevoer van warmte vanuit het primaire systeem.
De Icon2™ stuurt niet alleen de groepen op de verdeler aan, maar bedient ook direct de cruciale primaire componenten zoals de ChangeOver6 en de AB-QM. Dit zorgt voor een overzichtelijke installatie waarbij alle regelcomponenten vanuit één interface beheerd worden.
Realtime vermogensvraag en temperatuuroptimalisatie
De Icon2™ weet exact hoeveel vermogen er in de verschillende vertrekken nodig is. Op basis van deze realtime data wordt de aanvoertemperatuur aan de primaire zijde continu geoptimaliseerd. Er wordt nooit meer energie gevraagd dan noodzakelijk is voor het gewenste comfort.
Reductie van distributie- en transmissieverliezen
Door deze nauwe samenwerking tussen de naregeling en de primaire afsluiters worden de prestaties van het gehele systeem naar een hoger plan getild.
Omdat de primaire regelafsluiter direct reageert op de kleinste wijziging in de warmtebehoefte, wordt het debiet in het primaire systeem tot een minimum beperkt. Dit reduceert energieverliezen in het leidingnet aanzienlijk.
Doordat de aanvoertemperatuur meebeweegt met de behoefte, treden er minimale fluctuaties op in de vloertemperatuur. Dit vertaalt zich in een zeer constant en behaaglijk binnenklimaat voor de bewoner. Bovendien reduceert dit weer het energieverlies in de woning zelf ten opzichte van systemen die enkel de volumestroom begrenzen in plaats van de aanvoertemperatuur te optimaliseren.