Smart building concepten worden steeds meer de nieuwe standaard. Een van de pioniers op dit gebied is EDGE. Een Nederlandse vastgoedontwikkelaar van een nieuwe generatie innovatieve, duurzame en gezonde gebouwen.
De nieuwste herontwikkeling is 'EDGE Amsterdam West'. Het multi-tenant kantoorgebouw beslaat 47.000 m2 en zit boordevol innovatieve technologie om optimaal comfort, gezondheid en duurzaamheid te bieden.
Geoptimaliseerd verwarmings- en koelcomfort
Om een hoge BREEAM score te behalen, is de NovoCon® ChangeOver6 Energy oplossing gebruikt. Deze oplossing optimaliseert de verwarmings- en koelvolgorde met een gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter en bijpassende NovoCon® CO6 digitale servomotor. Daarnaast zijn er ook 2 temperatuursensoren aangesloten op de NovoCon® S. Deze leveren het GBS aanvullende HVAC-data over de aanvoer- en retourtemperatuur van en naar elk individueel klimaatplafond. In combinatie met de nauwkeurige flow-regeling door de AB-QM inregel- en regelafsluiters zorgt dit voor een nauwkeurige, werkelijke inschatting van het energieverbruik.
"We hebben gezamenlijk met EDGE en onze partners een berekening gemaakt waaruit bleek dat de Danfoss oplossing economisch voordeliger was. Energiemonitoring op klimaatplafond niveau was een belangrijk onderdeel om een hoge BREEAM score te halen." Peter Mol Projectmanager bij Bosman Bedrijven B.V., installateur van dit project.
Voordelen voor de eindgebruiker
EDGE Amsterdam West integreert tal van slimme technologieën, waaronder de Danfoss oplossing met NovoCon® servomotoren. Door gebruik te maken van de slimme NovoCon® Energy servomotoren hebben de eindgebruiker en de beheerder realtime inzicht per klimaateiland hoeveel energie wordt gebruikt. Bovendien biedt het meer inzicht in de kosten en kunnen storingen of sluipverbruik van energie vroegtijdig worden gesignaleerd en verholpen, wat klachten helpt voorkomen.
Download de PDF met de complete case study via onderstaande link.