Ontdek de nieuwe norm in HVACR-prestaties: Ervaar de Danfoss iC7 op de WoTS
De eisen aan moderne HVACR-systemen worden steeds hoger. U zoekt naar maximale energie-efficiëntie, absolute betrouwbaarheid en een oplossing die klaar is voor de uitdagingen van morgen, zoals netvervuiling. Precies daarom nodigen we u van 22 t/m 25 september van harte uit op onze stand op de WoTS in Utrecht, waar we de revolutionaire
iC7-HVACR frequentieregelaar aan u voorstellen.
De iC7-HVACR: Ontworpen voor uw toepassing
De nieuwe iC7-HVACR is meer dan zomaar een frequentieregelaar; het is het resultaat van jarenlange ervaring, specifiek gericht op de HVACR-sector. Of het nu gaat om het aansturen van pompen, ventilatoren of koelcompressoren, de iC7 is ontworpen voor maximale betrouwbaarheid en een zo laag mogelijk energieverbruik. We begrijpen dat installatiegemak en een intuïtieve bediening essentieel zijn in uw dagelijkse praktijk. Daarom hebben we gezorgd voor een naadloze inbedrijfstelling en slimme functies die u helpen de prestaties van uw systeem continu te optimaliseren, zonder complexe handelingen.
Bestel hier uw ticket

Netvervuiling (harmonische vervorming) is een groeiende zorg, zeker in omgevingen met veel elektronica zoals datacenters, ziekenhuizen of andere kritische toepassingen. Een instabiel net kan leiden tot onverklaarbare storingen en uitval van apparatuur. De iC7-HVACR is daarom ook beschikbaar in een Ultra Low Harmonic (ULH) variant. Deze geavanceerde technologie minimaliseert de harmonische vervorming actief, wat resulteert in een betere power quality, een hogere betrouwbaarheid van uw gehele installatie en het voldoen aan de strengste normen. Onze specialisten leggen u graag uit wanneer dit voor uw project de beste keuze is.

Onverwachte stilstand van een pomp is uw grootste nachtmerrie? Met Condition-Based Maintenance (CBM) van Danfoss verandert u ‘hopen dat het goed gaat’ in ‘weten dat het goed loopt’.
Wachten tot een kritische pomp of ventilator uitvalt is geen strategie. En preventief onderhoud plegen volgens een vast schema is vaak onnodig en kostbaar. De oplossing is de overstap naar Condition-Based Maintenance (CBM), ofwel conditiegedreven onderhoud. Hierbij wordt onderhoud alleen uitgevoerd wanneer de data aangeeft dat het écht nodig is. Dit leidt direct tot lagere operationele kosten, een significant hogere betrouwbaarheid en een langere levensduur van uw installaties.
Ontdek op de WoTS hoe onze frequentieregelaars problemen detecteren vóórdat er schade ontstaat. Kom langs voor de live-demo!

Cruciale data is pas waardevol als u er eenvoudig en veilig bij kunt. Daarom zijn onze frequentieregelaars standaard uitgerust met een OPC UA-server. OPC UA is dé industriële standaard voor data-uitwisseling. Het stelt u in staat om alle conditiedata – van trillingen en belasting tot de detectie van cavitatie – naadloos en beveiligd te integreren in uw eigen SCADA-, PLC- of cloudplatform. Zonder complexe gateways of maatwerk-protocollen. Zo heeft u altijd en overal inzicht in de gezondheid van uw machinepark en kunt u onderhoud voorspellen en plannen.
Uw voordelen op een rij:
* Maximale uptime: Voorkom ongeplande stilstand door problemen vroegtijdig te signaleren.
* Lagere onderhoudskosten: Pleeg alleen onderhoud als het nodig is en voorkom dure noodreparaties.
* Langere levensduur: Bescherm uw pompen en ventilatoren tegen schadelijke bedrijfsomstandigheden.
* Eenvoudige integratie: Koppel de data moeiteloos aan uw bestaande systemen dankzij OPC UA.
Bespreek het met onze experts op de WoTS
Een datasheet vertelt niet het hele verhaal. Daarom staan onze Drives-specialisten, zoals Louis van der Kaaden en Dennis van Ingen voor u klaar op de beursvloer. Zij gaan graag met u in gesprek over uw specifieke uitdagingen. Loopt u aan tegen complexe installaties, hoge energiekosten of de noodzaak voor een betrouwbaarder systeem? Louis en Dennis denken met u mee en laten u live zien hoe een Danfoss frequentieregelaar het verschil kan maken in uw projecten.

Seminar: Energiebeheer in de industrie: De praktische vertaalslag naar het MKB
Tijdens de WoTS vinden er diverse seminars plaats, en dit is er een die u niet mag missen:
Energiebeheer in de industrie: De praktische vertaalslag naar het MKB
met Evert Raaijen (Alfen)
24 september 14:30-15:30u
Hal 8 World of Industry, Thomson zaal
De energietransitie stelt industriële grootverbruikers voor fundamentele keuzes. Hoe ga je om met netcongestie, piekbelasting en een groeiende mix van energiebronnen? In dit seminar ontdek je hoe hybride energiesystemen, DC-netwerken en slimme automatisering bijdragen aan efficiënter energiegebruik, lagere kosten en continuïteit van processen.
Met een praktijkcase van Alfen, door Evert Raaijen: De trends en noodzaak van grootschalige batterij-energieopslagsystemen in ons energiesysteem.
In de presentatie wordt u meegenomen langs trends in de energietransitie en de nut en noodzaak van grootschalige batterijopslag. Daarbij komen de opslagduur, systeemgrootte, optimale plaatsing en de toekomstige rol van batterijen aan bod, inclusief de recent op de markt verschenen natrium-ionbatterijen.