Danfoss op Aquatech 2025: Slimme wateroplossingen
Het VN-Milieuprogramma (UNEP) schat dat in 2025 naar verwachting 1,8 miljard mensen te kampen zullen hebben met absolute waterschaarste, en dat tweederde van de wereldbevolking te maken zal krijgen met waterstress. Hoogdrukmembraanprocessen zoals zeewaterontzouting (SWRO) en waterhergebruiktoepassingen zijn cruciaal voor het aanpakken van het wereldwijde zoetwatertekort. Om een adequate watervoorziening te garanderen en tegelijkertijd het milieu te beschermen, moet de waterindustrie energie-efficiënte technologieën adopteren die deze waterzuiveringsprocessen zowel milieu- als financieel duurzaam maken.
Danfoss zet zich in voor energie-efficiënte ontziltings- en afvalwaterzuiveringsprocessen. Op Aquatech 2025 presenteren onze experts vier kerntechnologieën voor de waterindustrie:
High Pressure APP pompen, iSave® energieterugwinningssystemen (ERD's), frequentieregelaars, druksensoren en vloeistofregelapparatuur.
-
High Pressure APP pompen: Geoptimaliseerd voor land-, offshore- en maritieme SWRO-toepassingen, evenals ZLD en brine-concentratie. De Danfoss stand toont ook de bekroonde keramische APP-pomp, winnaar van de Water Technology Idol op de Global Water Summit 2024 en de Miriam Balaban Award op Euromed 2024.
-
iSave® energieterugwinningssystemen (ERD's): Voor hoogdrukmembraantoepassingen. De iSave beschikt over een innovatief 3-in-1 ontwerp dat een drukwissel, boosterpomp en motor integreert. Het wint 94% van de hoogdrugenergie terug die anders verloren zou gaan, wat resulteert in tot wel 60% energiebesparing voor plant operators.
-
Frequentieregelaars: Inclusief de VLT® AQUA Drive voor AC-motor aangedreven water- en afvalwatertoepassingen. Deze intelligente frequentieregelaars helpen bij condition-based maintenance, inclusief cavitatiedetectie en waarschuwingen bij onbalans, vibraties of problemen in de motorwikkelingen, met live-demo.
-
Druksensoren en vloeistofregelapparatuur: Zoals de DST P40I drukzender van titanium met een keramisch druksensor element voor ontziltingsystemen, zeewaterkoeling en chemische verwerking.
Deze technologieën combineren tot zeer efficiënte en betrouwbare waterzuiveringsoplossingen die tot 65% energiebesparing opleveren vergeleken met traditionele centrifugaalpompsystemen zonder ERD's en frequentieregelaars.
Energie-efficiënte wateroplossingen voor noodsituaties
Danfoss laat ook zien hoe onze oplossingen ideaal zijn voor gecontaineriseerde SWRO-installaties die in noodsituaties vers water kunnen leveren. Deze unieke combinatie van een APP-hoogdrukpomp, iSave® ERD en VLT® AQUA Drive past in een 40-ft container en biedt een plug-and-play oplossing die autoriteiten snel kunnen inzetten.