차세대 VFD 및 전력 컨버터
Danfoss의 프리미엄 iC7 포트폴리오는 산업 및 전력 분야의 에너지 효율, 전력망 안정성, 신뢰할 수 있는 모터 제어에 대한 끊임없이 증가하는 요구 사항을 충족하도록 설계된 차세대 VFD 및 전력 컨버터입니다. 이 포트폴리오를 개발하는 데는 수십 년에 걸친 VFD 전문 지식과 전 세계적인 엔지니어링 협력을 바탕으로 한 수년간의 연구가 필요했습니다. 목표는 다양한 산업 분야에서 VFD와 전력 컨버터가 설계되고 사용되는 방식을 재고함으로써, 진정으로 다재다능한 iC7 드라이브 플랫폼을 구축하는 것이었습니다.
Danfoss 엔지니어들은 백지 상태에서의 설계(clean-sheet design)를 채택하여, 뛰어난 연결성, 신뢰성 및 장기적인 성능을 위해 미래 지향적인 드라이브 기술로 최적화된 첨단 모터 제어 플랫폼을 개발했습니다. 이러한 지능형 드라이브 시스템은 하드웨어 인 더 루프(HIL) 시뮬레이션 및 Six Sigma 품질 프로세스와 같은 첨단 검증 방법을 통해 검증되어, Danfoss가 약속하는 내구성을 보장합니다. 그 결과, 다양한 산업 분야에서 효율성을 높이고 시스템 신뢰성을 개선하며 경쟁력을 강화하도록 설계된 차세대 VFD 및 전력 컨버터가 탄생했습니다.
iC7 드라이브란 무엇인가?
모듈형 드라이브 아키텍처를 기반으로 하는 iC7 시리즈는 강화된 처리 성능과 고효율 전력 변환 플랫폼을 갖춘 드라이브를 특징으로 합니다. 초소형 드라이브 시스템은 모터 회전수와 토크를 정밀하게 제어하여 성능을 향상시키고 비용을 절감합니다. 세계 최고 수준의 하드웨어 기반 사이버 보안을 갖춘 설계 기반 보안(Secure-by-Design) 드라이브 플랫폼인 iC7 시리즈는 안전한 연결성과 뛰어난 신뢰성을 최우선으로 하는 모든 분야의 운영 환경에 이상적입니다.

타의 추종을 불허하는 탁월함 달성
-
탁월한 신뢰성: 아웃소싱을 거부함으로써 당사는 모든 공정을 제어하고 모든 드라이브가 부하 상황에서도 가동 가능한지 테스트합니다. 이를 통해 탁월한 신뢰성과 완벽한 추적성을 갖춘 드라이브를 제공합니다. 설계 단계에서의 품질 중시, 스마트 제조, 그리고 독자적인 하드웨어 기반 사이버 보안 기술은 가혹한 환경에서도 뛰어난 성능을 보장합니다
-
우수한 성능: 높은 정밀도와 강력한 토크를 제공하는 드라이브로 시스템 성능을 강화하십시오. 개 회로 또는 폐 회로에서 저속에서도 우수한 샤프트 성능을 얻을 수 있습니다. 정지 상태에서 모터를 조정하여 빠른 시운전이 가능합니다.
-
미래 지향적인 기술: 단일 드라이브를 사용하여 광대한 범위의 다른 모터 및 시스템을 최적화하고 원하는 방법으로 인텔리전스를 전달하도록 유연성을 제공합니다. 시스템 수명 주기 전반에 걸쳐 기능을 확장하고 조정할 수 있습니다. iC7 드라이브와 전력 컨버터는 확장성이 뛰어나며 미래 기술에 대비되어 있으므로, 향후 수십 년간 여러분의 산업 분야에서 선도적인 입지를 유지할 수 있습니다. Danfoss는 시스템 설계, 시운전, 운전 및 서비스 단계에 이르기까지 제품의 전체 수명 주기 동안 지원을 제공하는 fmi 호환 시뮬레이션 모델과 다양한 디지털 도구를 제공합니다
-
다용도성: iC7 시리즈는 어플리케이션 특정 소프트웨어가 함께 제공되므로 모든 어플리케이션을 가능한 최적으로 실행할 수 있습니다. 각 드라이브를 정확한 요구에 맞게 구성합니다. 다양한 옵션으로 기능성을 확장합니다. 접속 방식도 유연하여, 선호하는 장치에서 연결할 수 있습니다. iC7 드라이브와 전력 컨버터는 초소형 디자인에 신속한 설치 및 유지보수를 위한 스마트한 기능을 갖추고 있어, 공장 및 선박의 아키텍처와 제어 시스템에 손쉽게 통합됩니다.
-
지능형: 보안이 강화된 산업용 IoT 지원 연결 기능을 통해 다양한 프로토콜을 지원합니다. 다양한 산업 분야를 위한 전용 기능들이 고객의 특별한 요구 사항을 정밀하고 효과적으로 충족시켜 드립니다. 다수의 통합 센서를 탑재한 iC7 드라이브는 센서, 센서 허브 또는 컨트롤러 역할을 수행합니다. 어플리케이션의 제약 조건이 허용하는 경우, 외부 센서는 물론 PLC까지 대체할 수 있습니다
-
에너지 효율: iC7 드라이브는 모든 산업 분야에서 모터 성능을 최적화하고 에너지 소비를 줄이는 데 기여합니다
전기 모터 시스템은 전 세계 전력 소비량과 탄소 배출량의 상당 부분을 차지하므로, 모터의 에너지 소비를 줄이는 기술은 글로벌 기후 목표 달성에 크게 기여합니다. iC7 시리즈와 같은 가변 주파수 드라이브(VFD)는 실제 수요에 따라 모터 회전수를 최적화하여, 일반적으로 에너지 소비를 40% 절감하는 동시에 시스템 성능과 장비 수명을 향상시킵니다.
가변 주파수 드라이브(VFD)란 무엇인가

iC7 플랫폼을 기반으로 하는 산업 및 어플리케이션

팬용 드라이브는 중요 시스템에서 효율적이고 안정적인 작동을 보장하며, 초저고조파 HVAC 드라이브는 고조파 저감 드라이브의 새로운 기준을 제시하여 깨끗한 전력망을 유지하고 장비의 수명을 연장합니다.

VFD와 전력 컨버터는 에너지 공급업체와 전력 회사가 전기 에너지를 안정적이고 효율적으로 생산 및 사용할 수 있도록 지원합니다. 이들 장치는 고조파 전류와 전압 왜곡을 최소화하고 전력망 규정을 준수하도록 보장합니다.

드라이브 제어식 컨베이어는 최적의 효율을 보장하기 위해 적정 속도로 운전됩니다. 다수의 통합 센서가 장착되어 있어 정지 상태에서도 높은 축 토크 성능을 발휘하며, 인코더 없이 개회로 방식으로 구동됩니다.

Danfoss는 엄격한 안전 요건 하에서도 신뢰성 있고 효율적으로 시스템을 운영할 수 있도록, 에너지 효율성을 겸비한 유연한 전기 모터 VFD 제어 솔루션을 제공합니다.

추진 시스템 및 스러스터용 지능형 VFD 및 전력 컨버터는 효율성, 사이버 보안, 그리고 개발 속도 향상을 제공합니다. Danfoss 시뮬레이션 도구는 제품 서비스 수명 동안 비용과 위험을 절감합니다.

범프 제어를 위해 VFD를 사용하면 광범위한 펌프, 송풍기, 믹서 및 배수 어플리케이션에서 모터의 속도를 제어하여 성능 및 가치를 향상하는 동시에 에너지 및 비용을 절감할 수 있습니다.
iC7 portfolio
iC7 시리즈는 식음료 산업, 중공업, 선박 및 해양 설비, 육상 및 해상 전력 공급, 실내 공기질 및 터널 환기, 수자원 관리 시스템용 펌프 등 각 분야의 특수한 요구 사항에 맞춰 설계된 가변 주파수 드라이브 및 전력 컨버터를 제공합니다.

연결, 보안 및 인텔리전스를 갖춘 이 드라이브를 통해 최신 산업용 IoT를 활용할 수 있습니다.


에너지 저장, 육상 공급, 충전 및 전기분해와 같은 해양 및 스마트 전력망 어플리케이션을 강화합니다.
Key technology
iC7 시리즈는 첨단 VFD 및 전력 변환 기술과 통합 지능을 결합하여, 고객의 어플리케이션과 시스템에서 신뢰성, 성능 및 보안을 향상시키도록 설계되었습니다. SIL3 등급의 기능 안전성 준수 및 예측 유지보수를 위한 VFD 분석 기능은 이 제품의 주요 특징 중 일부에 불과합니다. 자세히 알아보십시오.
설계 기반 보안 VFD
iC7 드라이브 및 전력 컨버터는 산업용 IoT를 위한 통합 하드웨어 기반 사이버 보안, 게이트웨이 기술, 클라우드 및 분석 플랫폼을 갖추고 있습니다. 이러한 모든 기능은 무단 접근 및 사이버 위협으로부터 시스템을 보호하는 데 기여합니다.
보안 기능에는 다음이 포함됩니다.
- 하드웨어 기반 보안 칩
- 보안 펌웨어 보호
- 암호화된 데이터 통신
이러한 기능은 연결된 드라이브 시스템을 보호하고 안전하고 안정적인 작동을 지원합니다.

모터 제어 분야의 최첨단 지능형 제어
iC7 시리즈는 더 많은 센서와 향상된 처리 능력을 통합하여, 다양한 어플리케이션과 작동 조건에서 강력하고 정밀한 모터 제어를 제공합니다.
지능형 모터 제어 기능은 다음과 같습니다.
- 저속에서도 뛰어난 샤프트 성능
- 개회로 및 폐회로 제어 지원
- 유도 및 동기식 모터에 대한 신속한 시운전
- 정지 상태에서 자동 모터 최적화
이러한 기능들은 기계의 성능, 안정성 및 효율성을 향상시키는 데 기여합니다.

품질을 핵심으로 한 견고한 신뢰성
가혹한 환경에서도 전례 없는 견고성을 보장하기 위해 우리는 백지 상태에서 시작했습니다. 고장 위험을 줄이기 위해 자동화된 조립을 위한 드라이브를 설계하는 당사의 R&D 및 제조팀이 함께 참여했습니다. Six Sigma 방법을 사용하여 수명과 품질을 높이고 하드웨어 인 더 루프 시뮬레이션을 사용하여 테스트합니다. "빠른 실패"의 근본적인 철학의 결과는 세부사항에 대한 전례없는 주의입니다. 품질을 최우선으로 하는 이러한 접근 방식은 어떤 환경에서도 차원이 다른 성능과 신뢰성을 보장합니다.

FAQ
iC7 드라이브란 무엇인가?
iC7 시리즈는 Danfoss의 첨단 가변 주파수 드라이브(VFD) 및 전력 컨버터로 구성된 포트폴리오로, 다양한 전기모터 구동 및 전기화 어플리케이션에서 모터 제어, 에너지 효율 및 시스템 성능을 향상시키도록 설계되었습니다.
어떤 산업 분야에서 iC7 드라이브 및 전력 컨버터를 사용합니까?
iC7 드라이브 및 전력 컨버터는 제조, 해양 시스템, 수처리 및 폐수 관리, 공조 및 건물 환기, 하이브리드 에너지 솔루션, 에너지 저장, 친환경 수소 생산을 위한 전기분해 등 다양한 산업 분야의 어플리케이션을 최적화합니다.
가변 주파수 드라이브 이점은 무엇입니까?
가변 주파수 드라이브는 에너지 효율을 높이고, 기계적 부하를 줄이며, 전기 모터를 정밀하게 제어할 수 있게 해줍니다.
iC7 드라이브는 어떻게 에너지 효율을 개선합니까?
iC7 드라이브는 시스템의 실제 수요에 따라 모터 회전수를 조절하여 불필요한 에너지 소비를 줄여줍니다.
iC7 시리즈에는 어떤 제품이 포함되어 있습니까?
iC7 드라이브 및 전력 변환기 시스템의 신뢰성을 최적화하고 수명을 연장하려면 어떻게 해야 하나요?
장비의 작동 수명과 신뢰성을 극대화하는 가장 효과적인 방법은 사전 유지보수이며, 저희 DrivePro® 서비스는 이를 달성할 수 있도록 특별히 설계되었습니다. 예방 유지보수와 수명 주기 평가와 같은 전문가 주도 서비스를 통해, 잠재적 문제를 발생시키기 전에 식별하고 해결할 수 있도록 도와드립니다. DrivePro® 서비스는 성능을 향상시킬 뿐만 아니라 시스템의 수명을 연장합니다.
정보에 기반한 유지보수 결정을 내리려면 현장의 성능에 대한 명확한 데이터가 필요합니다. DrivePro® 360Live 설치 베이스 관리 솔루션은 설치된 드라이브에 대한 투명성을 제공합니다. Danfoss 전문가와 파트너는 드라이브의 성능과 작동 조건을 평가하여 DrivePro® 포트폴리오에서 맞춤형 서비스 계획을 수립하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
DrivePro® 서비스 이용 가능 여부는 제품과 지역별로 다를 수 있음을 유의해 주세요.
CTA 텍스트: DrivePro® 서비스 발견하기