Interfaccia ancora più facile da usare con l'app AK-CC Connect
App AK-CC Connect è il primo strumento wireless del settore per la configurazione e l'assistenza di AK-CC55 e AK-CC25 che controlla le vetrine refrigerate e le celle frigorifere.
Semplice e comodo con Bluetooth
Il display remoto AK-UI55 è disponibile in versione Bluetooth, che consente la connessione wireless all'app di servizio AK-CC Connect su smartphone o tablet supportati da sistemi operativi iOS o Android.
L'app consente la configurazione e la verifica in modo intuitivo e facile. Senza dover scaricare il prodotto, rimuovere i pannelli o effettuare collegamenti fisici. Inoltre, si possono monitorare le condizioni operative in tempo reale mentre ci si trova nelle vetrine o nella cella frigorifera, per una migliore valutazione e risoluzione dei problemi.
Visualizzazione grafica e testo completo
L'interfaccia utente migliorata fornisce una visualizzazione grafica e testo completo dei dati non disponibili sui display multisegmento convenzionali tipici di questi prodotti esistenti. In realtà, per installatori, addetti alla messa in servizio e tecnici dell'assistenza, App AK-CC Connect è uno strumento che rende l'attività più facile ed efficiente.

Caratteristiche e vantaggi
-
Installazione
- Impostazione del regolatore in meno di 2 minuti
- Invio e ricezione dei file di impostazione via e-mail
-
Assistenza
- Panoramica in tempo reale delle prestazioni dell'armadio con cronologia di 24 ore
- Allarmi con funzione di lista di controllo
- Monitoraggio e funzionamento manuale di ingressi/uscite
-
Valore
- Facilità d'uso ottimizzata per l'installazione e l'assistenza
- Non è necessario scaricare le vetrine per configurare o risolvere i problemi dell'apparecchiatura
- Consente di risparmiare tempo e risolvere i problemi al primo tentativo
- Funzionamento sicuro grazie alla funzione Bluetooth Lock brevettata