Gli attuatori Danfoss AMZ 112/113 offrono un prodotto facile da usare, affidabile, di facile installazione e messa in servizio, che si adatta a ogni applicazione e ne aumenta la flessibilità. La flessibilità e le funzioni offerte che soddisfano le esigenze dei clienti, consentono una facile installazione e messa in servizio (con una sola mano), senza la necessità di competenze/esperienze (esterne) di alto livello.
Gli attuatori Danfoss AMZ 112/113 consentono di evitare problemi e di ridurre i tempi di selezione, installazione e messa in servizio del prodotto senza compromettere l'affidabilità (ingranaggi metallici nell'attuatore) e le prestazioni. Offrono funzionalità aggiuntive per la diagnostica e l'utilizzo dell'applicazione al fine di ottenere le migliori prestazioni possibili.
AMZ è stato progettato per l'uso in applicazioni HVAC o CH per chiudere le zone senza perdite o per commutare/deviare la portata da un'utenza/una fonte a un'altra nei cosiddetti impianti di regolazione prioritari. Si trovano generalmente in applicazioni HVAC (ventilconvettori, UTA) e nel riscaldamento centralizzato, ad esempio in caldaie, impianti a energia solare, pompe di calore, sistemi ibridi, controllo prioritario e produzione di acqua calda sanitaria, ma il teleriscaldamento potrebbe anche essere applicabile nella produzione di acqua calda sanitaria sul lato primario.AMZ è stato progettato per un utilizzo e una messa in servizio facili, senza compromettere l'affidabilità o le prestazioni.
Risparmio di tempo grazie alla messa in servizio e all'installazione facili e senza problemi
Prodotti di alta qualità, affidabili e robusti che si traducono in una maggiore vita utile e costi di assistenza ridotti.
Il concetto flessibile riduce i tempi di selezione