Le valvole di regolazione motorizzate Danfoss (MCV) per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, i sistemi di riscaldamento centralizzato e HVAC garantiscono un controllo stabile e accurato dell'acqua, delle miscele di glicole e del vapore. Ciò comporta a sua volta un miglioramento del controllo della temperatura e dell'affidabilità, aumentando al contempo l'efficienza energetica dell'impianto. Tutto ciò si traduce in un maggiore comfort per l'utente finale. La gamma MCV comprende valvole di regolazione e di scarico della pressione progettate per operare nelle applicazioni più esigenti.
Danfoss offre una gamma completa di valvole di regolazione e attuatori per quasi tutte le applicazioni: impianti di riscaldamento centralizzato e decentralizzato, impianti di acqua calda sanitaria, teleriscaldamento e vapore.
Per la massima versatilità, le nostre valvole e attuatori sono disponibili in diverse dimensioni, materiali e opzioni di collegamento. Offrono inoltre una gamma di funzioni e caratteristiche diverse per adattarsi ad ogni applicazione specifica. Con una reputazione globale di qualità e affidabilità, le nostre più recenti soluzioni sono disponibili in una gamma differenziata di prezzi per soddisfare le esigenze di budget di ogni progetto.
Anni di conoscenza dei clienti e di sviluppo di prodotti per il teleriscaldamento, la climatizzazione e il riscaldamento centralizzato ci hanno permesso di creare un prodotto impeccabile che soddisfa perfettamente tutti i requisiti attuali e le tendenze future. Ecco alcune delle caratteristiche principali:
- Eccellenti prestazioni di regolazione
Le capacità di regolazione della gamma MCV si basano su diverse caratteristiche, tra cui le caratteristiche Split per applicazioni sanitarie che utilizzano scambiatori di calore, nonché caratteristiche lineari e logaritmiche. Ciò significa che è possibile soddisfare anche i requisiti di regolazione più rigorosi nel teleriscaldamento, pur fornendo acqua calda istantanea. Per gli impianti di acqua calda sanitaria (ACS), la bassa pendenza della caratteristica Split in questa parte della corsa assicura una regolazione stabile della valvola nella zona critica vicino alla posizione di chiusura. D'altra parte, la parte più ripida della curva (portata grande) consente una regolazione veloce e stabile. - Comprovata efficacia in termini di costi per l'intera vita utile
Grazie alla facilità di selezione, installazione, messa in servizio e manutenzione, le valvole MCV Danfoss richiedono meno tempo, denaro e fatica. - Facilità d'uso e di installazione
Le valvole MCV Danfoss sono facili da maneggiare, facili da usare e facili da comprendere. Il collegamento rapido all'attuatore e alla valvola è reso possibile da un giunto filettato, il quale consente anche la rotazione dopo il montaggio. La visualizzazione e la segnalazione a LED esterne consentono di risparmiare tempo e fatica durante l'installazione e la messa in funzione delle MCV. - Maggiore affidabilità e sicurezza operativa
Tutti i nuovi prodotti sono dotati di serie della protezione termica e da sovraccarico del motore elettrico. In questo modo si riduce drasticamente il rischio di malfunzionamento della valvola o dell'intero impianto.
Caratteristiche e vantaggi
-
Facilità di selezione, installazione, messa in servizio e manutenzione sono sinonimo di minor tempo, denaro e fatica
-
Eccellenti prestazioni di regolazione, anche nei sistemi più esigenti
-
Maggiore affidabilità e sicurezza operativa grazie alla protezione termica e da sovraccarico integrata dell'elettromotore.
Gamma dei prodotti
Strumenti e app

Heat Selector
Danfoss Heat Selector è il migliore strumento di selezione online della categoria che ottimizza il processo di pianificazione per gli esperti degli impianti di riscaldamento.
Apri Heat Selector

Guida alle applicazioni di teleriscaldamento
Condividiamo l'esperienza e le competenze applicative maturate e forniamo consigli sull'utilizzo ottimale delle applicazioni di teleriscaldamento e dei relativi componenti chiave di controllo.
Apri la guida alle applicazioni di teleriscaldamento
Domande frequenti
Qual è la differenza tra gli attuatori AMV e AME?
Le sigle AMV o AME sono designazioni che descrivono il modo in cui viene regolato l'attuatore. AMV significa che l'attuatore è regolato a 2 o 3 punti, AME significa che l'attuatore ha una regolazione modulante. Si tratta di una differenza molto importante in quanto non tutti i tipi di regolazione sono adatti a ogni applicazione.
Gli attuatori modulanti, o AME, sono adatti per la regolazione precisa della portata in quanto sono dotati anche di segnali di feedback e possono posizionarsi con estrema precisione in base al segnale del regolatore. Inoltre, gli attuatori AME (noti anche come versione elettronica degli attuatori) forniscono più funzioni sugli interruttori DIP e offrono al cliente una maggiore flessibilità e variazioni di regolazione.
Generalmente, gli attuatori AMV non dispongono di alcun segnale di ritorno attivo di default, a meno che non dispongano di un potenziometro, e non sono così precisi in termini di regolazione della portata, ma offrono comunque un'ottima soluzione per le esigenze del cliente.
Qual è un'alternativa compatibile a un attuatore AME 85?
Al momento, un'alternativa compatibile potrebbe essere quella degli attuatori AME 655 o AME 55. In futuro sarà possibile utilizzare anche un attuatore AME 685.
Consultare i dati tecnici per gli attuatori AMB 162/182: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-rotary-valves/amb-162-182-/#/
L'attuatore può funzionare anche con tensione CC? Cosa fare se non funziona?
La maggior parte degli attuatori non funziona con tensione CA e CC poiché sono dotati di tecnologia dei motori sincroni. Attualmente sono in arrivo nuovi motori BLDC e questa tecnologia può funzionare su attuatori CA o CC grazie al cosiddetto collegamento seriale tra statore e rotore del motore elettrico.
Questa tipologia di attuatori, come l'AME 435 e l'AME 655/658/659, è in grado di funzionare con tensione CA o CC ma solo a 24 V in una versione o a 230 V in un'altra versione dell'attuatore, non in entrambe contemporaneamente. Se nell'impianto è presente una tensione CC e si dispone di un attuatore CA, si consiglia di cercare un'alternativa compatibile o di installare un inverter nell'impianto.
Consultare i dati tecnici per gli attuatori AME 435: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/actuators-for-heating-cooling-/actuators-without-safety-function/amve-435/#/
Come funziona l'interruttore AUX?
Gli interruttori AUX sono interruttori aggiuntivi nell'attuatore che inviano segnali al destinatario (possono essere altri attuatori, caldaie, pompe o regolatori) una volta superato un determinato punto della posizione dell'attuatore, il che significa solitamente laddove vengano raggiunte le posizioni finali dell'attuatore (completamente aperte o chiuse).
Come funziona la funzione di sicurezza, o la cosiddetta funzione di ritorno a molla, e cosa significano le sigle SD e SU?
La funzione di sicurezza è una caratteristica degli attuatori, obbligatoria per legge o richiesta del cliente, per la chiusura o apertura della valvola in caso di interruzione di corrente. Spesso si verificano condizioni di assenza di corrente e pertanto la valvola non è più sotto controllo. Ciò potrebbe comportare conseguenze catastrofiche per l'applicazione/industria e soprattutto per la sicurezza di tutti coloro che si trovano nelle vicinanze della valvola, in quanto potrebbe essere presente di acqua pressurizzata a oltre 130 °C nell'impianto.
La funzione di sicurezza consente di chiudere o aprire automaticamente la valvola (tramite la molla posta all'interno dell'attuatore) ogni volta che l'alimentazione risulta interrotta. SD per portare l'attuatore nella posizione finale più bassa, SU per portare l'attuatore nella posizione finale più alta. Entrambe le versioni sono disponibili all'interno del portafoglio Danfoss.
Consultare la gamma di attuatori: http://products.danfoss.com/productrange/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/#/
È possibile cambiare la caratteristica dell'attuatore?
La risposta è SÌ. Generalmente gli attuatori dispongono di una caratteristica lineare, ma con i nuovi attuatori AME, come ad es. gli attuatori AME 435 e AME 655/658/659, è possibile modificare la caratteristica dell'attuatore con le impostazioni dei DIP-switch. Consultare le schede tecniche per maggiori informazioni al riguardo.
È possibile azionare gli attuatori tramite un segnale di tensione o corrente?
In tutti gli attuatori AME è possibile scegliere il segnale di ingresso in tensione dal regolatore (U) o il segnale in corrente dal regolatore (I) su un DIP-switch. È inoltre disponibile un'opzione aggiuntiva che consente di selezionare la modalità di funzionamento dell'attuatore con il segnale 0(2)-10V o 0(4)-20mA dal regolatore.
La velocità dell'attuatore è fissa e permanente o posso modificarla/cambiarla?
La velocità degli attuatori che utilizzano motori sincroni è fissata su una frequenza che viene utilizzata nella tensione di alimentazione a 230 V CA. È possibile aumentare la velocità dell'attuatore se si utilizza una tensione di alimentazione di 60 Hz. Questa soluzione, tuttavia, non è consigliata in quanto non consente di conoscere l'aumento di velocità effettivo del movimento dell'attuatore.
Si consiglia di scegliere gli attuatori Danfoss AME con tecnologia BLDC in quanto offrono la possibilità di selezionare la velocità sul DIP-switch. Ad esempio, gli attuatori AME 655/658/659 possono muoversi a 2 s/mm o 6 s/mm, a seconda dell'impostazione del DIP-switch. Per verificare quali attuatori dispongono della velocità selezionabile, contattare la nostra rete vendita.
Se la corsa della valvola è inferiore alla corsa dell'attuatore, cosa devo fare e come faccio a mettere in servizio l'attuatore?
Spesso accade che l'attuatore sia dotato di una corsa maggiore rispetto alla valvola. Gli attuatori Danfoss hanno un protocollo di auto-calibrazione attraverso il quale trovano automaticamente le posizioni iniziale e finale della valvola su cui sono montati. L'attuatore memorizza queste posizioni e adatta la sua corsa alla valvola. In questo modo è possibile risparmiare tempo e problemi durante l'installazione/messa in servizio dell'attuatore sulla valvola.
Devo usare un adattatore per la combinazione di VF 2/3 DN65-80 e AMV(E) 56?
Sì, dal momento che il design del collo della valvola per la gamma DN 65-80 è diverso, è necessario un adattatore per questa combinazione. L'adattatore necessario per il montaggio dell'attuatore sulla valvola è lo 065Z0312.