Gli impianti di riscaldamento e raffrescamento a due tubi sono caratterizzati da condizioni variabili dovute all'apertura e alla chiusura delle valvole a seconda della richiesta di riscaldamento o raffrescamento. Tale caratteristica causa continuamente variazioni di portata e di pressione differenziale.
In assenza di misure adeguate, tali impianti fanno registrare una distribuzione non uniforme del calore, rumore e inefficienza energetica. Le valvole di bilanciamento automatico rappresentano l'opzione migliore per questo tipo di impianti. Una volta installati, ottimizzano l'impianto in tutte le condizioni possibili di carico, regolando la pressione differenziale. In combinazione con le valvole di preregolazione che assicurano la corretta portata in ciascun radiatore, l'anello di riscaldamento a pavimento o l'unità terminale di raffrescamento, l'impianto è ottimizzato per la migliore regolazione possibile della temperatura, il risparmio energetico e la riduzione della rumorosità.
Danfoss offre un'ampia gamma di valvole di bilanciamento automatico, valvole partner e relativi accessori.
- Regolatori di pressione differenziale montati su tubazioni di ritorno tipo ASV-P e ASV-PV
- Valvole partner montate su tubo di mandata per ASV, tipo ASV-BD, ASV-M e ASV-I
- Valvole combinate di bilanciamento automatico, limitatore di portata e regolazione di zona tipo AB-PM montate sul tubo di mandata
Caratteristiche e vantaggi
Meno reclami
Il giusto bilanciamento con ogni tipo di carico si traduce in un numero inferiore o nell'azzeramento dei reclami da parte dei clienti in merito alla distribuzione non uniforme del calore o alla rumorosità dell'impianto.
Migliore regolazione della temperatura
Il bilanciamento automatico garantisce una migliore regolazione della temperatura ambiente nelle stanze.
Risparmio energetico
Negli impianti non si verificano più eccessi di portata e, di conseguenza, non si hanno sprechi energetici.
Risparmi sulla messa in esercizio
Per predisporre le regolazioni non è necessaria alcuna misurazione, con un significativo risparmio sui costi di messa in esercizio.
Pianificazione efficace del progetto
La gestione dei progetti in più fasi rende la pianificazione e l'esecuzione dei progetti più facile.

Video valvole di bilanciamento automatico
L'animazione mostra in che modo le valvole di bilanciamento automatico possano rivelarsi un'ottima soluzione per migliorare le prestazioni di un impianto di riscaldamento e allo stesso tempo per ridurne i costi.
Gamma dei prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole di bilanciamento automatico ASVLe valvole di bilanciamento automatico ASV forniscono una soluzione di bilanciamento dinamico per applicazioni di riscaldamento o raffrescamento a due tubi. Le valvole montate sulla colonna montante eliminano le fluttuazioni di pressione che si verificano in impianti a portata variabile, come gli impianti a radiatori a due tubi, in condizioni di carico parziale. Per un corretto bilanciamento idronico le valvole devono essere combinate con valvole di preregolazione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole di bilanciamento automatico AB-PML'AB-PM è una valvola di bilanciamento combinata che fornisce sia la regolazione della pressione differenziale che la limitazione della portata. Le valvole eliminano le fluttuazioni di pressione a pieno carico e a carico parziale e possono essere dotate di un attuatore per il controllo di zona.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostato ambiente on/off GreenConI termostati ambiente on/off GreenCon sono utilizzati per la regolazione della temperatura ambiente nei sistemi di raffrescamento e riscaldamento dei ventilconvettori. Regolando la temperatura ambiente in base alla temperatura desiderata dall'utente, GreenCon offre un'elevata efficienza energetica, mantenendo e garantendo un comfort termico ottimale nell'ambiente.
Voci di capitolato
Disegni
Formazione
-
Libro bianco: creare impianti di riscaldamento efficienti dal punto di vista energetico
PDF 4,4 MBQui è possibile scaricare le linee guida pratiche per la realizzazione di impianti di riscaldamento residenziali plurifamiliari ad alta efficienza energetica
Video
Casi di studio
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bilanciamento idronico con ASV in un edificio residenziale, Milano (Italia)Alcuni anni fa, i radiatori di cinque edifici residenziali di nove piani di Milano sono stati provvisti di valvole termostatiche per radiatori (TRV). Tuttavia, solo quando il sistema è stato adeguato con valvole di bilanciamento automatico i vantaggi delle nuove TRV si sono concretizzati in un risparmio energetico del 14%, nella riduzione del rumore proveniente dall'impianto di riscaldamento e in un maggior comfort interno per i residenti.