Gli attuatori digitali NovoCon® sono realizzati per adattarsi perfettamente alla valvola AB-QM di Danfoss, la valvola di bilanciamento e regolazione indipendente dalla pressione leader del mercato, che stabilisce il collegamento perfetto tra prestazioni superiori del sistema idronico HVAC e soluzioni intelligenti di automazione degli edifici.
Gli attuatori tradizionali offrono al massimo un segnale di feedback analogico al regolatore ambiente BMS. Gli attuatori digitali NovoCon® offrono invece molti parametri di sistema digitali direttamente al sistema di gestione dell'edificio tramite BACnet o Modbus. Scambiano ad esempio informazioni precise sulla posizione dell'attuatore/valvola, sulle impostazioni, le temperature, gli allarmi, ecc.
- Digital HydronicS dimensione M: Guarda il modello 3D
- Digital HydronicS dimensione S: Guarda il modello 3D
Tutte le informazioni forniscono al BMS una visione unica e l'accesso da remoto allo stato dell'impianto HVAC che può essere utilizzato per ottimizzarne le prestazioni, migliorare il comfort interno e ottenere edifici ad alta efficienza energetica.
NovoCon® è un dispositivo essenziale nella transizione verso edifici intelligenti e connessi con monitoraggio continuo, gestione dell'energia e manutenzione preventiva al più alto livello di comfort e costi di esercizio più bassi. Gli attuatori digitali possono essere utilizzati in molti tipi di edifici come uffici, alberghi e ospedali. Ma anche in navi da crociera, università, centri dati, centri commerciali, musei o supermercati.
Attuatori digitali IoT della serie NovoCon®
La serie di attuatori digitali Danfoss NovoCon® per PICV è composta da quattro versioni:
- NovoCon® S si adatta alle valvole AB-QM DN 10-32 e alle nuove valvole AB-QM 4.0 DN 15-32. Queste combinazioni sono applicabili in vari tipi di impianti HVAC come unità di trattamento dell'aria (UTA), ventilconvettori (FCU), soffitti freddi, travi fredde e pannelli radianti. Le valvole sono utilizzate in sistemi di riscaldamento o raffreddamento a due tubi e in sistemi di commutazione riscaldamento/raffreddamento a quattro tubi per portate da 20 a 4.000 l/h.
- Per un'installazione rapida e affidabile, la NovoCon® S può essere collegata al BMS e cablata in daisy-chain utilizzando la nostra serie di cavi di collegamento plug & play
- NovoCon® M si adatta alle valvole AB-QM NovoCon® DN 40-100. Queste combinazioni sono applicabili per il controllo di portate più elevate, da 3 a 59 m3/h, ad esempio nelle unità di trattamento dell'aria (UTA).
- NovoCon® L NovoCon® L si adatta alle valvole AB-QM DN 125-150. Queste combinazioni sono applicabili per il controllo di portate elevate da 36 a 190 m3/h, ad esempio in applicazioni di refrigerazione.
- NovoCon® XL si adatta alle valvole AB-QM DN 200-250. Queste combinazioni sono applicabili per il controllo delle portate più elevate, da 80 a 370 m3/h, ad esempio nelle applicazioni di teleraffreddamento.
Interruttori I/O integrati
L'attuatore digitale offre anche interruttori I/O integrati per una maggiore funzionalità, flessibilità e risparmio sui costi. Alcuni esempi delle possibilità di utilizzo degli interruttori I/O degli attuatori:
- Indicazione di portata ed energia mediante il collegamento di sensori per la misurazione della temperatura di ritorno e di mandata con NovoCon® Energy;
- Connettività per applicazioni di commutazione a 4 tubi con NovoCon® CO6;
- Per collegare diversi sensori (ad es. temperatura ambiente, umidità o condensa) e controllare diversi dispositivi come le ventole con il cavo I/O remoto NovoCon®.

Sei alla ricerca di soluzioni che contribuiscano a ridurre le emissioni di CO2 dei tuoi edifici?
Allora dai un'occhiata al nostro video informativo su Danfoss Digital Hydronics.

Avviamento remoto di AB-QM 4.0 PICV con attuatore digitale NovoCon S
L'animazione mostra una valvola AB-QM 4.0 in un sistema HVAC funzionante alla portata massima di progetto di 1100 l/h. La valvola assorbe le fluttuazioni di pressione e mantiene il flusso di progetto.
Con l'attuatore digitale NovoCon S, il flusso di progetto viene riattivato da remoto a un flusso di progetto del 40%, circa 440 l/h, come indicato sul display del misuratore di energia/flusso.
Danfoss NovoCon S consente la messa in funzione simultanea e remota di 64 valvole contemporaneamente.

Riscaldamento e raffreddamento HVAC con AB-QM 4.0, NovoCon S e ChangeOver 6
L'animazione mostra un pannello di climatizzazione in un ufficio, che fornisce aria raffreddata all'interno della stanza. Quando la richiesta di riscaldamento cambia, l'attuatore digitale NovoCon S comanda l'attuatore ChangeOver 6 e la valvola corrispondente. La valvola a 6 vie chiude la fornitura di acqua refrigerata e apre la fornitura di acqua riscaldata. Il NovoCon S viene utilizzato per regolare a distanza l'impostazione della portata di progetto sul PICV AB-QM 4.0.
Il set opzionale di sensori di temperatura può essere applicato per misurare le temperature effettive di mandata e ritorno. Le temperature vengono fornite al BMS per il monitoraggio o la gestione attiva dell'energia per ottimizzare l'efficienza energetica.

Vantaggi dei sistemi idronici digitali HVAC
Introduzione all'HVAC 4.0 per gli edifici intelligenti con gli attuatori digitali IoT AB-QM e NovoCon®
Caratteristiche e vantaggi
-
Accesso remoto
Tramite il sistema BMS e la comunicazione bus è possibile accedere a distanza a tutti gli attuatori. In questo modo si risparmia molto tempo durante l'installazione e la messa in servizio dell'impianto e durante i molti anni di funzionamento dell'edificio.
-
Messa in servizio continua
È possibile recuperare e analizzare i dati dell'impianto per ottimizzare l'impianto HVAC. Eventuali necessari adattamenti, ad esempio per la regolazione delle portate di progetto, sono facilmente realizzabili. Su uno, alcuni o tutti gli attuatori contemporaneamente. Il monitoraggio continuo e la messa in servizio dell'impianto consentono di risparmiare tempo e costi durante l'intero ciclo di vita dell'edificio.
-
Manutenzione predittiva
Non aspettare che i componenti HVAC si guastino, siano motivo di reclami o necessitino di attività di manutenzione urgenti e fastidiose. Verifica piuttosto dove e quando potrebbe verificarsi un problema, adotta precauzioni e agisci in modo proattivo.
-
Flessibilità su tutto il territorio
I progettisti o system integrator di sistemi BMS sono in grado di realizzare soluzioni HVAC personalizzate per ogni progetto. Nel caso in cui l'utente dell'edificio desideri ristrutturare l'edificio, è possibile adattare l'impianto HVAC di conseguenza senza modifiche fisiche dei componenti BMS.

Presentazione del nuovo attuatore digitale NovoCon® S, per un perfetto bilanciamento idronico
Ottenete le migliori prestazioni idroniche della categoria con il nuovo attuatore NovoCon® S. L'attuatore digitale su misura per la valvola di regolazione AB-QM consente il controllo remoto completo dell'impianto di riscaldamento o raffrescamento, dall'installazione alla manutenzione. Ottenete una rapida panoramica del nuovo NovoCon® S in questa animazione.
Documentazione
Documenti promozionali e tecnici
| Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
|---|
File di supporto

eBook Digital Hydronics™
Amplia il tuo know-how HVAC 4.0
Scarica ora
Software
Danfoss SET 365 software
Il nostro software di progettazione avanzata Danfoss SET 365 3D aiuta a progettare e calcolare i sistemi HVAC con i prodotti Danfoss. È disponibile un abbonamento GRATUITO di 1 anno per studenti, progettisti e altri professionisti interessati.

| Tipo | Software Characteristic | Nome | Versione | Rilasciato | Status | Scarica | Tipo di file |
|---|
Prodotti correlati
Modelli 3D e disegni

Libreria BIM per progetti MEP
Scarica gli oggetti BIM 3D e inizia a progettare l'HVAC 4.0 per gli edifici smart.
Apri in MagiCAD Cloud
Casi di studio
Video
Voci di capitolato
Attuatore digitale NovoCon® S
Attuatore modulante ad alta precisione con connettività bus di campo (BACnet MS/TP e Modbus RTU) utilizzato per controllare valvole di bilanciamento e controllo indipendenti dalla pressione tipo AB-QM DN10-32.
Segnale di controllo digitale: BACnet MS/TP, Modbus RTU
Segnale di controllo analogico: 0-10V/2-10V, 0-20mA/4-20mA
Collegamento diretto all'attuatore della valvola a sfera a 6 porte con segnale di feedback di posizione (*1)
Collegamento diretto a 2x sensori PT1000 a superficie/immersi e indicazione della potenza di emissione (*2)
Collegamento diretto I/O: 2x resistenze, AO e AI (*3)
La funzionalità dell'attuatore è accessibile a distanza tramite il bus di campo:
- Preimpostazione del flusso di progetto
- Lavaggio della valvola e dell'unità terminale
- Segnalazione di errore durante la chiusura dell'allarme intrinseco
- Allarme se l'attuatore della valvola a sfera CO6 a 6 porte è bloccato, in comando manuale o scollegato (*1)
- Lettura della temperatura di mandata e di ritorno, indicazione della potenza di emissione (*2)
- Contatore di energia (kWh, MJ, kBTU) (*2)
- Allarme alto/basso deltaT e sensori di temperatura scollegati (*2)
- Impostazione delle caratteristiche Alpha
- Selezione della velocità 3/6/12/24 s/mm
- Selezione del tempo di apertura/chiusura da 18s a 700s
- Indirizzamento automatico MAC (solo BACnet)
- Rilevamento automatico del Baud rate
- Indicazione della portata in base alla corsa misurata in l/h
Approvato per l'intercambiabilità Eu.bac in combinazione con la valvola PIBCV
Tensione di alimentazione: 24V DC/AC 50/60Hz
Precisione della posizione del mandrino: ±0,05 mm
Cavi: plug-in senza alogeni disponibili in lunghezze di 1,5m, 5m e 10m
Sensori di temperatura: plug-in 2x PT1000 di superficie o immersi di lunghezza 1,5m
64 attuatori possono essere collegati alla stessa rete
Supporta il servizio BACnet Cambio di valore (COV)
Supporta l'aggiornamento remoto del firmware
Classe IP: 54
Corsa: 7 mm
Dispositivo per bus di campo BACnet MS/TP certificato dai BACnet Testing Laboratories (BTL)
Funzione di esclusione manuale
Strumento di configurazione disponibile per facilitare la configurazione, la messa in servizio e gli aggiornamenti del firmware
Strumento di messa in servizio disponibile per l'indirizzamento, la parametrizzazione e la messa in servizio idronica continua
(*1) Applicazione CO6
(*2) Applicazione per l'energia
(*3) Applicazione I/O remoto
Attuatori digitali NovoCon® M
Attuatore modulante ad alta precisione con connettività bus utilizzato per il controllo di valvole di regolazione indipendenti dalla pressione tipo AB-QM NovoCon® DN 40-100.
Segnale di controllo digitale: BACnet MS/TP, Modbus RTU
Segnale di controllo analogico: 0-10V/2-10V, 0-20mA/4-20mA
La funzionalità dell'attuatore è accessibile a distanza tramite il bus di campo:
- preimpostazione del flusso di progetto
- lavaggio della valvola e dell'unità terminale
- errore durante la chiusura/apertura/allarme di calibrazione
- impostazione delle caratteristiche LIN/LOG/α
- velocità selezionabile
- selezione del tempo di apertura/chiusura
- indirizzamento automatico MAC (BACnet)
- rilevamento automatico della parità (Modbus)
- rilevamento automatico del Baud rate
- Indicazione di flusso e di energia
Tensione di alimentazione 24V ac/dc
64 attuatori possono essere collegati alla stessa rete
Classe IP: 54
Corsa: 20 mm
Funzione di esclusione manuale
Montaggio a scatto
Indicazione di stato a LED
Dispositivo per bus di campo BACnet MS/TP certificato dai BACnet Testing Laboratories (BTL)
Attuatore digitale NovoCon® L
Attuatore modulante ad alta precisione con connettività bus utilizzato per il controllo di valvole di regolazione indipendenti dalla pressione tipo AB-QM DN125-150.
Segnale di controllo digitale: BACnet MS/TP, Modbus RTU.
Segnale di controllo analogico: 0-10V/2-10V, 0-20mA/4-20mA
La funzionalità dell'attuatore è accessibile a distanza tramite il bus di campo:
- preimpostazione del flusso di progetto
- lavaggio della valvola e dell'unità terminale
- errore durante la chiusura/apertura/allarme di calibrazione
- impostazione delle caratteristiche LIN/LOG/α
- velocità selezionabile
- selezione del tempo di apertura/chiusura
- indirizzamento automatico MAC (BACnet)
- rilevamento automatico della parità (Modbus)
- rilevamento automatico del Baud rate
- Indicazione di flusso e di energia
- Funzione di sicurezza in NovoCon® L SU/SD. Molla verso l'alto o verso il basso per le valvole AB-QM DN125-150.
Tensione di alimentazione 24V ac/dc
64 attuatori possono essere collegati alla stessa rete
Classe IP: 54
Corsa: 50 mm
Funzione di esclusione manuale
Indicazione di stato a LED
Attuatore digitale NovoCon® XL
Attuatore modulante ad alta precisione con connettività bus utilizzato per il controllo di valvole di regolazione indipendenti dalla pressione tipo AB-QM DN125-150.
Segnale di controllo digitale: BACnet MS/TP, Modbus RTU.
Segnale di controllo analogico: 0-10V/2-10V, 0-20mA/4-20mA
La funzionalità dell'attuatore è accessibile a distanza tramite il bus di campo:
- preimpostazione del flusso di progetto
- lavaggio della valvola e dell'unità terminale
- errore durante la chiusura/apertura/allarme di calibrazione
- impostazione delle caratteristiche LIN/LOG/α
- velocità selezionabile
- selezione del tempo di apertura/chiusura
- indirizzamento automatico MAC (BACnet)
- rilevamento automatico della parità (Modbus)
- rilevamento automatico del Baud rate
- Indicazione di flusso e di energia
- Funzione di sicurezza in NovoCon® L SU/SD. Molla verso l'alto o verso il basso per le valvole AB-QM DN125-150.
Tensione di alimentazione 24V ac/dc
64 attuatori possono essere collegati alla stessa rete
Classe IP: 54
Corsa: 50 mm
Funzione di esclusione manuale
Indicazione di stato a LED