DSE FLEX è una piattaforma per sottostazione compatta progettata per impianti di teleriscaldamento indiretto con un massimo di 3 circuiti, che offre tuttavia la possibilità di realizzare combinazioni tra moduli se sono richiesti più circuiti.
La capacità massima è determinata dalla temperatura, dalle perdite di carico ammissibili e dalle normative locali. R 560 kW, ACS 590 kW. Si tratta di una soluzione esclusiva progettata per venire incontro a richieste specifiche e a rigidi requisiti di teleriscaldamento, ed è disponibile solo su richiesta.