Le sottostazioni utenza ACS con accumulo sono soluzioni adatte a ospedali, palazzetti dello sport, alberghi, condomini e altri edifici simili di grandi dimensioni. Tra i prodotti della gamma sono inclusi impianti di accumulo in grado di soddisfare ogni esigenza in termini di prestazioni elevate, comfort, igiene e funzionamento efficiente delle risorse. Gli impianti possono essere combinati con un secondo o più cilindri ACS per una soluzione su misura in base alle condizioni del sito; sono disponibili anche con tubi pronti al montaggio.
Scopri l'intera gamma di prodotti Danfoss dedicata agli Hotel
Come funziona una stazione utenza ASC con accumulo?
Una stazione utenza ASC con accumulo fa sì che l'acqua calda fuoriesca dalla parte alta del cilindro quando viene aperto il rubinetto dell'acqua calda. Per compensare l'acqua calda uscita, quella fredda entra dalla parte inferiore del cilindro, che in questo modo resta sempre pieno.
I sistemi di accumulo Danfoss sono dotati di due funzioni:
- Sistema ad accumulo - Grazie all'alta efficienza della superficie riscaldante della piastra dello scambiatore di calore, i sistemi ThermoDual® raggiungono basse temperature di ritorno durante l'intero ciclo di caricamento del cilindro, riducendo così la portata richiesta. Questo si traduce in una maggiore convenienza economica e nella possibilità di utilizzare il sistema in reti di teleriscaldamento e in combinazione con caldaie a condensazione.
- Sistema anti-legionella - Il sistema Danfoss ThermoClean® per l'acqua calda sanitaria domestica offre una soluzione efficace per prevenire la formazione dei batteri della legionella nella produzione di acqua calda. I sistemi ThermoClean® funzionano in base ai principi della disinfezione termica e garantiscono che la temperatura di reazione sia mantenuta costante a 70 °C. In questo modo l'impianto dell'acqua calda sanitaria sarà efficacemente protetto contro i batteri della legionella.
Caratteristiche e vantaggi
-
Le basse temperature di ritorno durante l'intero ciclo di caricamento del cilindro si traducono in una riduzione della portata richiesta.
-
Il sistema è particolarmente adatto alle reti di teleriscaldamento e in combinazione con caldaie a condensazione.
-
Sistema speciale con efficace funzione anti-legionella per la produzione di acqua calda sanitaria.
-
Il controllo elettronico assicura un'economia di esercizio ottimale.
Documentazione
| Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
|---|
Domande frequenti
Quali informazioni sono reperibili nelle istruzioni e nel manuale d'uso della sottostazione?
Nelle istruzioni e nel manuale d'uso della sottostazione si trovano le informazioni e i documenti di seguito indicati:
- Dati tecnici della stazione (per es. elenco dei componenti, diagramma di flusso, dati principali, calcoli per lo scambiatore di calore)
- Note per la sicurezza
- Note per la messa in servizio
- Requisiti di servizio
- Informazioni sul trasporto e la movimentazione
- Certificazioni
- Contatti
Dove posso reperire la garanzia della sottostazione? Quali sono le condizioni di pagamento?
Queste informazioni sono reperibili nel contratto di vendita (vedere la conferma dell'ordine) e/o nel listino prezzi ufficiale.
Cosa indica il marchio CE della sottostazione?
Il marchio indica che la sottostazione soddisfa tutti i requisiti per la vendita sul mercato europeo in conformità alle norme e direttive UE.