Danfoss Eco™ sa quando e come tenerti comodamente al caldo.
Danfoss Eco™ è il termostato per radiatori intelligente e autonomo che offre il controllo domestico di ogni singolo radiatore.
Il termostato Danfoss Eco™ funziona con la tecnologia Bluetooth®, che consente di controllare i radiatori dallo smartphone, tramite l'app dedicata. Se preferisci regolare il tuo termostato Danfoss Eco™ in modo manuale, puoi farlo utilizzando la rotella e impostando la temperatura desiderata.
Le comunicazioni dati tra lo smartphone e Danfoss Eco™ sono protette dai più alti livelli di sicurezza, poiché monitoriamo e miglioriamo continuamente le misure di sicurezza tecniche e organizzative.

Danfoss Eco™ – termostato radiatori intelligente con tecnologia Bluetooth
Danfoss Eco™ è facile da installare e utilizzare e consente di risparmiare fino al 30% sulle spese di riscaldamento. Danfoss Eco™ è la più semplice soluzione di smart heating per radiatori.
Danfoss Eco™ è la soluzione più semplice di smart heating per radiatori



Caratteristiche e vantaggi
Fino al 30% di risparmio energetico
(software avanzato di gestione del riscaldamento)
Controllo domestico dei radiatori
- per adattare il riscaldamento alle tue abitudini
Semplice controllo di ogni singolo radiatore
tramite App dal tuo smartphone, grazie alla tecnologia Bluetooth
Bluetooth per programmazione radiatori
fino a 10m
Installazione facile e veloce
Segui 4 semplici passaggi e il gioco è fatto!
Bassa rumorosità
< 30dB
Regolazione manuale
con apposita rotella girevole
Firmware aggiornabile via etere (OTA)
Non c'è da preoccuparsi, non è necessario alcun intervento per avere un firmware aggiornato. L'aggiornamento si installa automaticamente.
Come funziona

Il riscaldamento intelligente significa avere il pieno controllo
Danfoss Eco™ è la soluzione semplice per un riscaldamento intelligente dei radiatori. Il nuovo termostato, migliorato, offre un design elegante e resistente.
Programmazione settimanale

Mattina
Ancor prima che tu ti svegli, Danfoss Eco™ aumenta automaticamente la temperatura per garantirti un inizio di giornata confortevole.
06:30 Sveglia
07:30 Uscita di casa
Il modo più semplice e veloce per risparmiare energia è abbassare la temperatura quando non sei in casa o non ne hai bisogno. Ad esempio, durante la notte la temperatura può essere ridotta.
22:30 Ora di dormire
06:30 Sveglia

Assente
Quando sei fuori casa, la temperatura nell’abitazione si abbassa automaticamente, garantendo così il massimo risparmio sul riscaldamento.

Modalità vacanze
Hai già programmato la tua prossima vacanza? Usa l’app Danfoss Eco™ per impostare orario e data: massimizza il risparmio energetico mentre sei in ferie. Inizia a rilassarti. Inizia a risparmiare.
Sicurezza dei dati - prevenire è meglio che curare!

Il prodotto è progettato per l’uso in ambienti domestici privati; per motivi di sicurezza, non deve essere installato in spazi pubblici.
Oltre a garantire la protezione dei dati durante la comunicazione tra il tuo smartphone e i sistemi di riscaldamento intelligenti Danfoss, assicuriamo i più alti standard di sicurezza.
A tal fine, monitoriamo e miglioriamo costantemente le nostre misure di sicurezza tecniche e organizzative.
-
Archiviazione dei dati nel cloud solo previo consenso dell’utente.
-
Test di sicurezza indipendenti condotti da esperti esterni in protezione dei dati per garantire la stabilità del sistema e la resistenza ad attacchi esterni.
-
Revisione continua del codice software per prevenire eventuali backdoor.
-
Protezione tramite codice PIN per garantire che solo utenti autorizzati possano modificare le impostazioni dei sistemi di riscaldamento intelligenti Danfoss.
Strumenti e app

App Danfoss Eco™ - il modo semplice di controllare il tuo termostato
L'App Danfoss Eco™ è compatibile con il termostato Bluetooth Danfoss Eco™ di seconda generazione.
Scarica la App e goditi i vantaggi del riscaldamento del futuro.
Installazione
Installazione in 4 semplici passaggi - e il gioco è fatto!




Garanzia

Garanzia 5 Anni
Danfoss soddisfa le esigenze del settore del riscaldamento da più di 80 anni. Sfruttiamo la nostra esperienza per sviluppare nuovi prodotti, e riteniamo fondamentale introdurre sul mercato prodotti di qualità elevata.
Pertanto, siamo ora in grado di offrire 5 Anni di Garanzia su tutte le ns soluzioni Smart Heating, laddove istallate da parte di un installatore qualificato.
Certificato di garanzia
Supporto

Stai cercando informazioni specifiche sui prodotti?
Stai cercando informazioni specifiche sui prodotti nuovi o già installati?
Clicca qui per cercare documentazione, software, video e guide d'installazione.
Soluzioni correlate

Smart heating by Danfoss
Danfoss smart heating offre soluzioni per ogni abitazione e ogni esigenza, da termostati indipendenti per radiatori, a soluzioni complete di smart heating per il controllo totale
– da remoto e in qualsiasi momento.