Assolutamente perfetti per fanghi, fanghiglie, acque reflue, con elevato sporcamento, liquidi ad alta viscosità e liquidi contenenti fibre e solidi, i nostri scambiatori di calore a spirale SONDEX® rappresentano la soluzione ideale per applicazioni che richiedono il trattamento di fluidi problematici. La progettazione consente un flusso in controcorrente che rende possibile ottenere approcci termici molto stretti.
Utilizzando lamiere di metallo arrotolate al posto dei fasci di tubi, possiamo ottenere prestazioni termiche molto elevate senza compromettere e rinunciare all'ampiezza voluta dei canali che consente il flusso libero senza ostacoli del fluido.
Le lamiere avvolte a spirale contribuiscono inoltre a generare un flusso turbolento, e l'esecuzione con un canale unico permette di ridurre lo sporcamento con un meccanismo autopulente. L'accumulo di depositi determina aumenti localizzati della velocità, creando una abrasione ed una sollecitazione di taglio sufficiente, nella maggior parte dei casi, a disperdere gli accumuli. Ciò consente ai nostri scambiatori di calore a spirale SONDEX® di funzionare a lungo senza richiedere manutenzione né pulizia.
Alcuni fluidi, tuttavia, sono particolarmente problematici da comportare per lo scambiatore frequenti interventi di manutenzione e di pulizia. A questo scopo, abbiamo progettato dei fondi piani incernierati con morsetti a C per poter disporre di un'apertura a battente che si azioni con grande semplicità e senza l'uso di attrezzi speciali, consentendo l'accesso all'intera spirale per ispezioni ed interventi di pulizia.
Caratteristiche e vantaggi
-
La progettazione con canale unico genera alti gradienti di velocità, che determinano l'effetto autopulente capace di prevenire l'intasamento dello scambiatore. Gli scambiatori di calore a spirale sono la soluzione perfetta per fluidi impegnativi ad alta viscosità.
-
La dimensione del canale è scelta in base alla portata e alle caratteristiche del fluido. Le diverse soluzioni contraddistinte dal diametro e profondità della spirale consentono numerose combinazioni, grazie alle quali possiamo creare la soluzione perfetta per ciascuna applicazione.
-
Progettati per affrontare condizioni operative particolarmente impegnative e con un'ampia varietà disponibile di materiali e spessori delle piastre, i nostri scambiatori di calore a spirale possono essere adattati a qualsiasi richiesta per ogni applicazione.
-
Il fabbisogno limitato di manutenzione e pulizia garantisce un'operatività prolungata. Qualora si rendesse necessario un intervento di pulizia a causa di un fluido particolarmente impegnativo, i coperchi con cerniera consentono il facile accesso all'intera superficie di trasferimento del calore.
-
Essendo soluzioni estremamente compatte, i nostri scambiatori di calore a spirale richiedono un ingombro minimo. Malgrado le dimensioni ridotte, i percorsi lunghi e curvilinei consentono coefficienti di calore particolarmente elevati, sino al doppio rispetto ai modelli a fascio tubiero.

Applicazioni
- Industria casearia/alimentare/delle bevande
- Industria del biogas
- Settore delle acque reflue
- Industria cartiera
- Industria pesante
- Industria petrolchimica
- Industria chimica
Specifiche tecniche
- Connessioni da DN32 a DN300
- (Telai progettati in conformità agli standard di costruzione FEA e PED 2014/68/EU (EN13445), e ASME sez. VIII, div. 1)
- Materiali di rivestimento: acciaio al carbonio, acciaio inossidabile
- Materiali spirale: acciaio al carbonio, acciaio inossidabile
- Pressione di esercizio fino a 16 bar (145 psi)*
- Temperature di esercizio da -20 a 200 °C (392 °F)
* Pressioni superiori disponibili su richiesta
Documentazione
| Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | A world of heat exchangers | Bulgaro | Bulgaria | 04 ott, 2024 | 5.3 MB | |
| Brochure | A world of heat exchangers | Rumeno, moldavo, moldavo | Romania | 10 ott, 2024 | 9.7 MB | |
| Brochure | A world of heat exchangers | Inglese | Multiplo | 15 set, 2025 | 4.7 MB | |
| Brochure | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Inglese | Multiplo | 27 nov, 2024 | 7.2 MB | |
| Scheda tecnica | SONDEX® Spiral heat exchanger - SonSPV | Inglese | Multiplo | 25 ott, 2022 | 769.7 KB | |
| Brochure | Spiral heat exchanger | Inglese | Multiplo | 12 feb, 2024 | 4.5 MB | |
| Brochure | Брошура_Вдосконалені рішення теплообміну | Ucraino | Ucraina | 01 ott, 2025 | 3.8 MB |
Prodotti correlati

Gli scambiatori di calore a piastre semisaldati sono ottimizzati per le applicazioni industriali. La serie progettata da Danfoss è rivolta ai sistemi ad ammoniaca e può essere utilizzata per applicazioni come condensatori, evaporatori con e senza pompa, sottoraffreddatori, desurriscaldatori e raffreddatori ad olio.

Risparmia tempo e denaro con i prodotti MCHE standard L'introduzione di condensatori con scambiatori di calore a microcanali, che combinano l'efficienza delle risorse e dell'energia con un uso minimo di refrigeranti, sta permettendo lo sviluppo di soluzioni più agili e più pulite. Scegli uno dei nostri prodotti standard e potrai acquistare un qualsiasi quantitativo di condensatori, in qualsiasi momento, grandi o piccoli, in pronta consegna.

Gli scambiatori di calore a piastre SONDEX® Traditional sono la scelta ideale per una vasta gamma di applicazioni in diversi segmenti di mercato. Vantiamo il più grande portafoglio di piastre al mondo e personalizziamo ogni scambiatore di calore per soddisfare le vostre specifiche esigenze. Le tecnologie innovative e il design intelligente rendono i nostri scambiatori di calore a piastre tradizionali un investimento stellare.

I nostri scambiatori di calore a piastre e a mantello Plate and shell (SPS) rappresentano la scelta perfetta per applicazioni di riscaldamento a condensazione e a vapore. Un pacco piastre completamente saldato rende gli scambiatori di calore adatti alla manipolazione di fluidi aggressivi, nonché a pressioni e temperature elevate. Richiedono meno spazio e sono molto più leggeri e inoltre sostituiscono perfettamente gli scambiatori di calore a fascio tubiero.

Gli scambiatori di calore a piastre SONDEX® Free Flow sono la scelta preferita per applicazioni che utilizzano fluidi con alto contenuto di particelle, tendenza alle incrostazioni o alta viscosità. Ogni scambiatore di calore Free Flow è personalizzato in base all'applicazione e al tipo di fluido, con canali a piastre a contatto pulito per un flusso senza ostacoli e lunghi intervalli di pulizia.
Domande frequenti
Quale tipo di scambiatore di calore è adatto a me?
La scelta dello scambiatore di calore dipende da molti fattori. I nostri tecnici di vendita qualificati progettano lo scambiatore di calore con le dimensioni appropriate e le specifiche corrette in base ai vostri consigli e alle vostre esigenze, per assicurare che riceviate una soluzione di qualità che funzioni in modo ottimale.
Quali certificati sono disponibili per gli scambiatori di calore?
I nostri scambiatori di calore sono approvati e certificati secondo gli standard e i requisiti del settore. Per dettagli specifici, vi preghiamo di contattare il vostro rappresentante vendite locale del marchio SONDEX®.
Dove posso trovare un listino prezzi?
Contattare il responsabile vendite locale del marchio SONDEX®.
Come posso ottenere un preventivo?
Contattare l'ufficio vendite locale del marchio SONDEX®. Per ottenere un preventivo più accurato, vi preghiamo di preparare i seguenti dati:
- applicazione,
- Tipo di fluido,
- caduta di pressione,
- portata,
- pressione di funzionamento,
- proprietà termodinamiche, temperatura,
- temperatura d'esercizio.
Casi di studio

Eco Center AG ha sostituito la sua attuale tecnologia a fascio tubiero con scambiatori di calore a spirale Danfoss. L'intasamento e la pulizia settimanale degli scambiatori di calore sono ormai storia passata, con un ritorno dell'investimento in un solo anno.