I nostri scambiatori di calore a piastre SONDEX® Free Flow sono una scelta eccellente per applicazioni che impiegano fluidi con un elevato contenuto di particelle, tendenza allo sporcamento o ad alta viscosità. Personalizziamo ogni scambiatore di calore Free Flow in base alla specifica applicazione ed al tipo di fluido coinvolti. I canali senza punti di contatto della piastra garantiscono un flusso senza impedimenti e lunghi intervalli di pulizia.
Riscriviamo i nuovi standard grazie alle prestazioni ed affidabilità superiori che siamo in grado di offrire quando per i fluidi coinvolti (inidonei per l'impiego in scambiatori di calore convenzionali a causa della loro viscosità, della tendenza allo sporcamento e del contenuto di particelle) occorre alterare al minimo le loro caratteristiche.
Caratteristiche e vantaggi
La ridotta alterazione delle caratteristiche dei fluidi e la loro distribuzione omogenea consentono il raggiungimento dei più alti standard qualitativi per il prodotto finale.
L'elevata efficienza nel trasferimento del calore e gli intervalli di pulizia prolungati garantiscono il funzionamento per tutta la stagione, con fermi macchina ridotti al minimo e la massima redditività.
Ampia spaziatura tra le piastre per contrastare lo sporcamento, con canali delle piastre di ampie dimensioni e nessuna zona di ristagno.

Come funziona lo scambiatore di calore a piastre SONDEX®?
Applicazioni
- Industria casearia/alimentare/delle bevande
- ad es. la produzione alimentare, come la trasformazione di succhi e alcolici - Industria dello zucchero
- ad es. la produzione di zucchero, come la concentrazione del contenuto di zucchero nel succo di canna da zucchero. - Industria del biogas
 - Settore delle acque reflue
 - Industria cartiera
 - Industria mineraria
 
Specifiche tecniche
- Connessioni da DN25 a DN300
 - (Telai progettati in conformità agli standard di costruzione FEA e PED 2014/68/EU (EN13445), e ASME sez. VIII, div. 1)
 - Materiale piastre: AISI 304/316, titanio, SMO, Hastelloy*
 - Materiale guarnizioni: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
 - Altezza delle piastre fino a 3,5 m (11,5'')
 - Portate fino a 1.600 m3/h (7.045 gpm)
 - Pressione di esercizio fino a 10 bar (145 psi)
 - Temperature di esercizio da -20 a 180 °C (392 °F)
 
* altri materiali disponibili su richiesta