I misuratori di energia compatti Danfoss Sono® consentono di calcolare il consumo energetico in applicazioni primarie e secondarie di riscaldamento e raffrescamento. Sono utilizzabili in abitazioni monofamiliari, condomini ed edifici commerciali. Questi dispositivi a ultrasuoni di altissima qualità garantiscono elevata precisione e massima durata nel tempo.

Misuratori lato secondario
Installati in genere dopo lo scambiatore di calore, appartengono di norma al proprietario della casa, dell'appartamento o dell'edificio. I dispositivi sono disponibili in dimensioni da DN15 a DN32 con portate da 0,6 fino a 6,0 m3/h. La pressione nominale è pari a PN16. Struttura robusta, protocolli di comunicazione aperti, batteria di lunga durata e strumenti di diagnostica efficaci sono alcuni dei vantaggi offerti dai misuratori disponibili in questo segmento.

Misuratori per lato primario
Installati in genere prima dello scambiatore di calore, appartengono di norma al gestore del teleriscaldamento. Le condizioni di questa tipologia di installazione richiedono misuratori con una struttura robusta, in grado di sostenere requisiti gravosi in termini di temperatura e pressione. I dispositivi sono disponibili in dimensioni da DN15 a DN100 con portate da 0,6 fino a 60 m3/h e per gamme di pressione PN16 e PN25.
Caratteristiche e vantaggi
Offerta completa di prodotti
Misuratori a ultrasuoni ad alta precisione per applicazioni di riscaldamento e raffrescamento
Protocolli di comunicazione aperti per una maggiore flessibilità
Autodiagnostica avanzata
Gamma dei prodotti
-
SonoSelectSonoSelect™ 10 è un misuratore di energia ad ultrasuoni di fascia alta per rilevare il consumo dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento. Questo dispositivo compatto è utilizzato principalmente negli edifici residenziali e consente anche la misurazione dell'acqua sanitaria. Grazie a Danfoss SonoApp™ è possibile raggiungere un nuovo livello di semplicità di installazione e messa in esercizio.
-
SonoMeter 30SonoMeter 30 di Danfoss offre una gamma di misuratori di calore compatti a ultrasuoni utilizzati per misurare il consumo di energia nelle applicazioni di riscaldamento e raffrescamento a scopo di contabilizzazione. Disponibili nelle dimensioni da DN65 a DN100, i misuratori sono progettati per la lettura remota (AMR).
Documenti
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Energy metering diagnostics | Inglese | Multiplo | 11 apr, 2019 | 1.7 MB | |
Brochure | Energy metering solutions - Product overview | Inglese | Multiplo | 09 mar, 2020 | 2.4 MB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Inglese | Multiplo | 11 apr, 2019 | 550.6 KB | |
Brochure | SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage | Inglese | Multiplo | 11 apr, 2019 | 1.6 MB |
Strumenti e app

Prodotti correlati
-
InfoCal 9Infocal 9 è un calcolatore di energia utilizzato, ad esempio, in combinazione con i sensori Sono3500 CT o SonoSensor 30. È appositamente progettato per le applicazioni di riscaldamento, raffrescamento e riscaldamento/raffrescamento combinato negli impianti di teleriscaldamento e in applicazioni locali.