Misuratore di energia ad ultrasuoni di fascia alta per riscaldamento e raffreddamento
SonoSelect™ è un misuratore ad ultrasuoni compatto per misurare il consumo energetico in applicazioni di riscaldamento, raffreddamento e riscaldamento / raffreddamento combinato progettato principalmente per l'uso in edifici residenziali. L'elevata frequenza di misurazione del flusso (due volte al secondo), l'alloggiamento robusto e il design del trasduttore lo rendono una scelta eccellente per le stazioni piane con preparazione istantanea dell'acqua calda.
Caratteristiche e vantaggi
-
La massima precisione del contatore garantisce una contabilizzazione accurata dei consumi di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria
-
Le versioni con pressione (PN25) e temperatura nominale (130 °C) più elevate si adattano bene anche alle installazioni laterali primarie e ai grattacieli
-
L'elevata classe di protezione IP della portata (IP68) e della contabilizzazione (IP65) previene i problemi di condensa nelle applicazioni di raffreddamento
Dati Tecnici
- Dimensione | Portata: DN15 – DN32 | Qp 0.6 - 6.0 m3/h
- Temperatura | Pressione: 5-130°C | PN25
- Tipi: Compatto (caldo, freddo, caldo/freddo combinati)
- Certificazioni: MID class II B+D (heating) | TS (DK) | PTB (DE) | BEV (AT) | METAS (CH) (cooling)
- Lunghezza cavo sensore di portata: 1.5m
- Lunghezza cavo sensore di temperatura: 1.5m | 3.0m | 5.0m
- Opzioni di configurazione: Impostazione comunicazioni (radio, M-Bus, ad impulsi)
- Data logging: 4 anni
- Sensore di portata: classe IP 68
- Calcolatore: Separabile, classe IP 65
- Modulare: 1 slot per moduli di comunicazione
- Comunicazione: 2x M-Bus cablati | M-Bus wireless (OMS) | 2x Impulsi in-/output
- Strumenti: Configurabile via SonoApp™
- Alimentazione: a batteria 2xAA-cell 3.6 VDC | Unità principale: 230 VAC
Documentazione
| Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
|---|
Strumenti e app

SonoSelect™ è dotato di funzionalità di diagnostica all'avanguardia con
tracciabilità accurata e identificazione e correzione rapida degli errori.