Calcolatore di energia per sensori di portata in applicazioni commerciali
Infocal™ 9 è un calcolatore di energia utilizzato, ad esempio, in combinazione con i sensori di portata Sono3500 CT™ o SonoSensor™ 30. È progettato per le applicazioni di riscaldamento/raffrescamento combinato negli impianti di teleriscaldamento e in applicazioni locali.
Il calcolatore è certificato MID classe II B+D ed è distribuito nella versione con alimentazione elettrica di rete (230 VCA) o con alimentazione a batteria (con autonomia tipica di 12 anni).
Dati tecnici
- Dimensione: DN15–DN1200
- Temperatura: 0–160 °C
- Tipi: calcolatore di energia
- Omologazioni: MID classe II B+D (riscaldamento)
- Lunghezza del cavo del sensore di portata: fino a 100 m (230 VCA)| 10 m (alimentazione a batteria)
- Lunghezza del cavo del sensore di temperatura: 2 m | 3 m | 5 m | 10 m
- Opzioni di configurazione:
- Uscite impulso
- Sensori supplementari di portata, pressione e temperatura
- Registrazione dati: 36 mesi
- Modulare: 1 slot per moduli di comunicazione
- Classe di protezione: IP65
- Comunicazione:
- M-Bus cablato
- M-Bus wireless (OMS)
- 2 uscite/ingressi impulso
- Modbus RTU RS-485
- 2x 4–20 mA
- Alimentazione:
- Batteria 3,6 V D-Cell
- Alimentatore di rete 230 VCA
Caratteristiche e vantaggi
Copre un'ampia gamma di dimensioni da DN15 a DN1200
Alta frequenza degli impulsi in ingresso per sensore di portata fino a 200 Hz
Ampio intervallo di temperature che migliora l'usabilità del prodotto
Lunghezza cavo del sensore di portata fino a 100 metri
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Energy metering solutions - Product overview | Inglese | Multiplo | 10 mar, 2020 | 2.5 MB | |
Scheda tecnica | Infocal 9 | Inglese | Multiplo | 26 mag, 2020 | 952.8 KB | |
Quality Assurance Certificate | LEI KS-1621-MP-002-20 | Inglese; Lituano | Multiplo | 27 mar, 2021 | 1.1 MB | |
Metrological Certificate | LEI LT-1621-MI004-028 | Inglese; Lituano | Multiplo | 27 mar, 2021 | 973.5 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Inglese | Multiplo | 12 apr, 2019 | 560.5 KB | |
Manuale d‘uso | SonoEnergy Control Panel | Inglese | Multiplo | 09 set, 2016 | 3.0 MB |