Misuratore di portata singolo per le applicazioni più comuni
SonoSensor™ 30 è un misuratore di portata a ultrasuoni progettato per le applicazioni di riscaldamento/raffrescamento combinato negli impianti di teleriscaldamento e in applicazioni locali di medie dimensioni. Se abbinato al calcolatore dell'energia InfoCal™ 9 offre funzionalità di misurazione standard per applicazioni idroniche di medie dimensioni.
Il sensore è certificato MID classe II.
Dati tecnici
- Dimensioni: DN15–DN100 | Portata nominale (qp) 0,6–60 m3/h
- Temperatura | Pressione: 5–130 °C | PN16/25
- Tipi: sensore di portata (caldo, freddo)
- Omologazioni: MID classe II B+D (riscaldamento)
- Lunghezza cavi sensore portata: 1,2 m | 2,5 m | 5 m
- Alimentazione: Batteria AA-cell 3,6 V | Alimentatore di rete 24 VCA | 230 VCA
- Comunicazione: Uscita a impulsi conforme a EN1434-2, tipo OD
- Classe di protezione: IP65 (IP67 su richiesta)
Caratteristiche e vantaggi
La batteria ha un'autonomia tipica di 12 anni che riduce i costi di sostituzione
Misura il volume ogni secondo, aumentando l'accuratezza della misurazione
Elevata resistenza allo sporco, riducendo il tasso di sostituzione del sensore
Perdite di pressione ridotte
Documentazione
| Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | eBook | Danfoss Digital Hydronics™ | Italiano | Italia | 08 dic, 2025 | 12.1 MB | |
| Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Inglese | Multiplo | 12 apr, 2019 | 560.5 KB | |
| Scheda tecnica | SonoSensor 30 | Inglese | Multiplo | 24 feb, 2023 | 1.4 MB | |
| Guida all’installazione | SonoSensor 30 | Inglese | Multiplo | 19 nov, 2020 | 2.2 MB |