• MyApps
    MyAppserrorMessages.notLoggedIn

Danfoss Eco™

  • Panoramica
  • Come funziona
  • Strumenti e app
  • Installazione
  • Garanzia
  • Supporto
  • Soluzioni correlate
Soluzione semplice di smart heating con radiatori

Danfoss Eco™ sa quando e come tenerti comodamente al caldo.

Danfoss Eco™ è il termostato per radiatori intelligente e autonomo che offre il controllo domestico di ogni singolo radiatore.

Il termostato Danfoss Eco™ funziona con la tecnologia Bluetooth®, che consente di controllare i radiatori dallo smartphone, tramite l'app dedicata. Se preferisci regolare il tuo termostato Danfoss Eco™ in modo manuale, puoi farlo utilizzando la rotella e impostando la temperatura desiderata.

Le comunicazioni dati tra lo smartphone e Danfoss Eco™ sono protette dai più alti livelli di sicurezza, poiché monitoriamo e miglioriamo continuamente le misure di sicurezza tecniche e organizzative.

Danfoss Eco™ – termostato radiatori intelligente con tecnologia Bluetooth

Danfoss Eco™ è facile da installare e utilizzare e consente di risparmiare fino al 30% sulle spese di riscaldamento. Danfoss Eco™ è la più semplice soluzione di smart heating per radiatori.

Danfoss Eco™ è la soluzione più semplice di smart heating per radiatori

Caratteristiche e vantaggi

Fino al 30% di risparmio energetico
(software avanzato di gestione del riscaldamento)

Controllo domestico dei radiatori 
- per adattare il riscaldamento alle tue abitudini

Semplice controllo di ogni singolo radiatore
tramite App dal tuo smartphone, grazie alla tecnologia Bluetooth

Bluetooth per programmazione radiatori 
fino a 10m

Installazione facile e veloce
Segui 4 semplici passaggi e il gioco è fatto!

Bassa rumorosità 
< 30dB

Regolazione manuale
con apposita rotella girevole

Firmware aggiornabile via etere (OTA)

Non c'è da preoccuparsi, non è necessario alcun intervento per avere un firmware aggiornato. L'aggiornamento si installa automaticamente.

Come funziona

Smart heating vuol dire avere il controllo completo del riscaldamento

Smart heating vuol dire avere il controllo completo del riscaldamento

Danfoss Eco™ è la soluzione più semplice di smart heating per radiatori. Il nuovo termostato migliorato, ha un design elegante e durevole.

Programmazione settimanale

Mattina

Mattina

Ancor prima di svegliarti, Danfoss Eco™ aumenta automaticamente la temperatura per garantirti un confortevole inizio di giornata.
06:30 Sveglia
07:30 Fuori casa

Il modo più rapido per risparmiare energia è quello di abbassare la temperatura quando non sei a casa o non ce n'è bisogno. Ad esempio di notte la temperatura può essere ridotta. 
22:30 Notte
06:30 Sveglia

Assenza

Assenza

Quando sei fuori casa, la temperatura può essere ridotta per massimizzare il risparmio energetico. 

 

Modalità vacanze

Modalità vacanze

Hai già pianificato le prossime vacanze? Utilizza la App Danfoss Eco™ per impostare l'orario e il giorno della tua partenza per massimizzare il risparmio energetico durante le tue vacanze. Inizia a rilassarti. Inizia a risparmiare. 

Sicurezza dei dati - prevenire è meglio che curare!

Sicurezza dei dati - prevenire è meglio che curare!

Oltre ad assicurare la protezione dei dati durante la comunicazione tra il tuo smartphone e i sistemi di riscaldamento intelligenti Danfoss, garantiamo il massimo livello di sicurezza. Per offrire questo livello di sicurezza siamo costantemente impegnati a monitorare e migliorare le nostre misure di sicurezza tecnica e organizzativa.

  • Archiviazione dati nel cloud solo previo consenso dell'utente
  • Test di sicurezza indipendenti eseguiti da esperti in protezione dati esterni per garantire la stabilità e la resistenza del sistema contro attacchi esterni
  • Analisi costante del codice software per assicurare che non vi siano backdoor.
  • La protezione fisica con codice PIN garantisce che solo gli utenti autorizzati possano effettuare modifiche ai sistemi intelligenti Danfoss.
  • La protezione con codice PIN garantisce che solo gli utenti autorizzati possano effettuare modifiche ai sistemi di riscaldamento intelligenti Danfoss.

Strumenti e app

App Danfoss Eco™ - il modo semplice di controllare il tuo termostato

App Danfoss Eco™ - il modo semplice di controllare il tuo termostato

L'App Danfoss Eco™ è compatibile con il termostato Bluetooth Danfoss Eco™ di seconda generazione.
Scarica la App e goditi i vantaggi del riscaldamento del futuro. 

Installazione

Installazione in 4 semplici passaggi - e il gioco è fatto!

Garanzia

Garanzia 5 Anni

Garanzia 5 Anni

Danfoss soddisfa le esigenze del settore del riscaldamento da più di 80 anni. Sfruttiamo la nostra esperienza per sviluppare nuovi prodotti, e riteniamo fondamentale introdurre sul mercato prodotti di qualità elevata.

Pertanto, siamo ora in grado di offrire 5 Anni di Garanzia su tutte le ns soluzioni Smart Heating, laddove istallate da parte di un installatore qualificato.

Supporto

Assistenza

Stai cercando informazioni specifiche sui prodotti?

Stai cercando informazioni specifiche sui prodotti nuovi o già installati?

Clicca qui per cercare documentazione, software, video e guide d'installazione. 

Soluzioni correlate

Smart heating by Danfoss

Smart heating by Danfoss

Danfoss smart heating offre soluzioni per ogni abitazione e ogni esigenza, da termostati indipendenti per radiatori, a soluzioni complete di smart heating per il controllo totale

 – da remoto e in qualsiasi momento.