Le unità di miscelazione FHM Danfoss sono usate per la regolazione della portata e della temperatura di mandata corrette nei sistemi di riscaldamento idronici a pavimento. Le dimensioni delle unità si combinano perfettamente ai collettori di tipo FH e insieme creano un'unità di distribuzione compatta del riscaldamento a pavimento a bassa temperatura.
Le unità miscelano accuratamente l'acqua calda proveniente dalla fonte di calore e quella più fredda di ritorno dal sistema di riscaldamento a pavimento. In questo modo, la temperatura di mandata dell'impianto viene regolata alla temperatura desiderata.
Sono disponibili diverse unità di miscelazione, che differiscono per la capacità e per la pompa di circolazione. Un eventuale termostato di sicurezza protegge il pavimento da temperature troppo elevate e la pompa elettronica a velocità variabile regola automaticamente la corretta portata nei circuiti. È disponibile anche una pompa standard a 3 velocità. La valvola di ritegno integrata garantisce la corretta direzione del flusso. Uno sfiato dell'aria sulla parte superiore e un termometro sulla mandata completano l'unità di miscelazione.
Il design compatto rende l'unità di miscelazione flessibile, consentendone il montaggio direttamente sul lato sinistro o destro del collettore. I collegamenti dei tubi primari della mandata e del ritorno possono provenire dal lato o dal basso.
Unità di miscelazione midi
Le unità di miscelazione compatte FHM sono utilizzate principalmente per sistemi di riscaldamento a pavimento che prevedono circuiti multipli; Danfoss offre tuttavia anche unità midi di dimensioni ancora più contenute. Progettate per sistemi con 1–3 circuiti, contengono sia una piccola unità di miscelazione sia gruppi da 1, 2 o 3 collettori e un Master Controller del sistema di regolazione wireless CF2+, il tutto preassemblato.
Caratteristiche e vantaggi
-
Collettori abbinabili: le dimensioni dei collettori e delle unità di miscelazione si combinano perfettamente, consentendo di realizzare un'unità completa di distribuzione del riscaldamento a pavimento a bassa temperatura che rispetta pienamente ogni esigenza.
-
Dimensioni compatte: le dimensioni delle unità di miscelazione e dei collettori FH consentono di ottenere un'unità di distribuzione dall'ingombro ridotto, che può essere collocata anche in spazi angusti.
-
Unità midi preassemblate: rappresentano il modo più semplice per realizzare un piccolo sistema di riscaldamento a pavimento. È necessario solo il collegamento al tubo di mandata e ritorno primario e l'assegnazione di uno o più termostati CF2+ per controllare la temperatura ambiente.
Documentazione
| Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
|---|