DrivePro® Extended Warranty

  • Panoramica
  • Come funziona
  • Domande frequenti
  • Casi di studio

Una copertura flessibile su cui fare affidamento

Estendi la durata dei tuoi drives con un servizio di assistenza esperto disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e goditi la tranquillità di evitare costose riparazioni e sostituzioni.

Ottieni la massima operatività con tempi di risposta rapidi, manutenzione prevedibile e un budget per le riparazioni, ma anche costi ridotti con un'ampia gamma di opzioni di garanzia per soddisfare le tue esigenze.

Come funziona

Caratteristiche e vantaggi

Copertura fino a sei anni

  • Piano economico prevedibile a lungo termine
  • Assicurati il massimo tempo di operatività con un tempo di reazione sempre veloce

Condizioni concordate in anticipo

  • Risparmiare tempo prezioso quando ogni minuto è importante

Prezzo fisso

  • Costi minori
  • Evita costi imprevisti per riparazioni di emergenza sui drives

Ricambi originali Danfoss

  • I componenti di inverter più affidabili al mondo, certificati TS 16949
  • 100% compatibilità e durabilità
  • La migliore protezione per tutte le tue attrezzature

Tipologie di DrivePro® Extended Warranty

Domande frequenti

Con DrivePro® Extended Warranty supportiamo tutti i drives Danfoss con uno stato del ciclo di vita "Nuovo" o "Attivo".

Ulteriori informazioni sul modello di gestione del ciclo di vita

 

Ordina DrivePro® Extended Warranty online, via e-mail o telefonicamente contemporaneamente all'ordine del tuo nuovo drive.

È inoltre possibile ordinare DrivePro® Extended Warranty per drives installati fino a 24 mesi dalla data di produzione. Contatta l'ufficio vendite Danfoss Drives per conoscere le opzioni di garanzia post-spedizione.

 

Casi di studio

  • if (isSmallPicture) { Rivoira workers; } else if (isBigColumns) { Rivoira workers } else { Rivoira workers }
    Manutenzione predittiva efficiente al servizio della buona frutta

    Grazie al progressivo sviluppo delle tecniche di frigo conservazione, oggi si riesce a mettere a disposizione dei consumatori di tutto il mondo, mele di qualità, praticamente tutto l’anno, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche e la qualità del prodotto.

    I drives Danfoss con nuove funzionalità di manutenzione predittiva integrate, aiutano a conservare perfettamente i frutti garantendo la massima affidabilità operativa dei magazzini.

  • if (isSmallPicture) { I residenti delle zone rurali del Kenya si riforniscono di acqua potabile da una stazione realizzata da Solar Water Solutions e Danfoss; } else if (isBigColumns) { I residenti delle zone rurali del Kenya si riforniscono di acqua potabile da una stazione realizzata da Solar Water Solutions e Danfoss } else { I residenti delle zone rurali del Kenya si riforniscono di acqua potabile da una stazione realizzata da Solar Water Solutions e Danfoss }
    Acqua potabile in Kenya con utilizzo di fonti 100% rinnovabili

    Un impianto di desalinizzazione a energia solare fornisce alla comunità Keniota, acqua potabile e acqua di irrigazione.

  • if (isSmallPicture) { Installazione di drives VLT Danfoss presso Raffineria Sarlux; } else if (isBigColumns) { Installazione di drives VLT Danfoss presso Raffineria Sarlux } else { Installazione di drives VLT Danfoss presso Raffineria Sarlux }
    Raffineria Sarlux risparmia energia producendo 12000 m3 di acqua pura al giorno

    Le pompe ad alta pressione e i convertitori di frequenza Danfoss hanno permesso di realizzare un innovativo impianto di dissalazione modulare a osmosi inversa per la Raffineria di Sarlux, in Sardegna, abbattendo notevolmente i consumi energetici.

  • if (isSmallPicture) { Più competitività se l'imbottigliamento si fa... sensorless; } else if (isBigColumns) { Più competitività se l'imbottigliamento si fa... sensorless } else { Più competitività se l'imbottigliamento si fa... sensorless }
    Più competitività se l'imbottigliamento si fa... sensorless

    Per soddisfare i requisiti di elevata produttività ed efficienza energetica, Sacmi Filling ha scelto il sistema di azionamento Danfoss VLT® FlexConcept per ottenere una gestione performante e ottimizzata delle nuove linee d’imbottigliamento progettate e installate presso la nuova sede della bresciana Fonte Tavina. Col valore aggiunto di un impiego quasi nullo di sensori e/o fotocellule, a garanzia di prestazioni a lunga durata.

  • if (isSmallPicture) { Coca-Cola FEMSA aumenta l'operatività con DrivePro®; } else if (isBigColumns) { Coca-Cola FEMSA aumenta l'operatività con DrivePro® } else { Coca-Cola FEMSA aumenta l'operatività con DrivePro® }
    Coca-Cola FEMSA aumenta l'operatività con DrivePro®

    Dopo l'investimento nei servizi DrivePro®, le linee di imbottigliamento della Coca-Cola FEMSA in Brasile hanno migliorato notevolmente l'affidabilità e la disponibilità.