Sensore di rilevamento del gas Danfoss
Una gamma completa di sensori di gas per varie applicazioni
Scoprite l'ampia gamma di sensori di gas offerti da Danfoss, progettati meticolosamente per migliorare il rilevamento gas in vari settori. I nostri sensori di gas avanzati sono specificamente progettati per garantire la conformità alle normative ambientali e dare priorità alla sicurezza dei vostri sistemi.
Sia che operiate nel settore Food Retail, Refrigerazione industriale, Sistema HVAC o altre applicazioni, i nostri sensori di gas forniscono una rilevazione affidabile ed efficiente di un'ampia gamma di gas, tra cui anidride carbonica e ossigeno.
Con il nostro portafoglio di sensori di gas versatile e affidabile, potete migliorare le vostre capacità di rilevamento gas. La serie di sensori di gas DGS è perfetta per applicazioni di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, come supermercati, impianti di refrigerazione di processo e magazzini refrigerati.
Per l'HVAC e la refrigerazione commerciale, i nostri rilevatori di refrigerante di nuova generazione offrono una combinazione migliorata di affidabilità operativa, facile calibrazione ed efficienza di manutenzione. Inoltre, i nostri sensori di rilevamento del refrigerante A2L e A3, parte della serie DST G, presentano un rivoluzionario design invertito per una maggiore protezione in ambienti difficili.
Soluzioni avanzate di rivelazione di gas per una maggiore sicurezza ed efficienza
Scegliendo i sensori di gas Danfoss, potrete beneficiare di un monitoraggio e di allarmi automatici continui e in tempo reale, garantendo una risposta rapida in caso di perdite di gas o situazioni pericolose. I nostri sensori di gas possono essere utilizzati come apparati autonomi o integrati perfettamente nel sistema esistente. Grazie alla nostra tecnologia avanzata, all'affidabilità e alla conformità agli standard normativi, potete affidarvi a Danfoss per fornire soluzioni di rilevamento gas economiche ed efficienti.
Ottimizzate le vostre capacità di rilevamento gas con i sensori di gas Danfoss. La nostra tecnologia all'avanguardia e il nostro impegno per la sicurezza miglioreranno le prestazioni e l'affidabilità dei vostri sistemi di rilevamento gas.
Caratteristiche e vantaggi
-
Rilevamento gas completo: i nostri sensori per il rilevamento gas sono in grado di rilevare un'ampia gamma di gas comunemente utilizzati nella Refrigerazione per la vendita al dettaglio di alimenti, Refrigerazione industriale e sistema HVAC.
-
Applicazioni versatili: Che abbiate bisogno di rilevazione gas per supermercati, impianti di Refrigerazione di processo, magazzini frigoriferi, magazzini o altre aree specializzate, i nostri vari sensori di rilevamento gas possono essere montati su sistemi nuovi o esistenti.
-
Indipendenti o integrati: i nostri sensori di gas offrono la flessibilità di essere utilizzati come apparati autonomi o integrati perfettamente nel sistema esistente.
-
Monitoraggio e allarmi in tempo reale: grazie al monitoraggio automatico continuo in tempo reale, i nostri sensori di gas forniscono una risposta immediata e attivano allarmi per garantire un'azione tempestiva in caso di perdite di gas o altre situazioni pericolose.
-
Affidabilità ed efficienza migliorate: i nostri rivelatori di gas sono costruiti su una piattaforma digitale, che offre una maggiore affidabilità operativa, una facile calibrazione ed efficienza di manutenzione. Ciò garantisce la redditività e la conformità agli standard normativi.
-
Rilevamento del refrigerante A2L: i nostri sensori di rilevamento del refrigerante DST Gxxx A2L sono progettati specificamente per sistemi HVAC e di refrigerazione commerciale, con un innovativo design invertito che protegge il sensore in ambienti difficili. Supportano più refrigeranti A2L e possono essere ampliati per includere refrigeranti aggiuntivi in base alle vostre esigenze.
-
Rilevamento del refrigerante A2L e A3: i nostri sensori di rilevamento del refrigerante serie DST G sono progettati specificamente per sistemi HVAC e di refrigerazione commerciale, con un innovativo design invertito che protegge il sensore in ambienti difficili. Supportano più refrigeranti A2L e A3 e possono essere ampliati per includere refrigeranti aggiuntivi in base alle vostre esigenze.
Documentazione
| Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | HGM-PGM Gas detector | Inglese | Multiplo | 20 ott, 2014 | 286.5 KB |
Software
Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.
Coolselector®2

Prodotti

I sensori di gas efficienti DST Gxxx per sistemi HVAC e di refrigerazione commerciale sono caratterizzati da un rivoluzionario design invertito, che protegge il sensore in ambienti difficili. Supportano 5 diversi refrigeranti A2L con la possibilità di aggiungere altri refrigeranti su richiesta.

Con i sensori di gas della serie DGS, è possibile potenziare il rilevamento del gas nelle applicazioni di vendita al dettaglio di generi alimentari come supermercati, impianti di refrigerazione di processo, stoccaggio e magazzinaggio refrigerati.

La nuova generazione di rilevatori di gas Danfoss si basa su una piattaforma digitale in grado di offrire numerose funzioni per garantire una migliore affidabilità operativa, una calibrazione semplice, una manutenzione efficiente, un'attenzione ai costi e conformità alle normative.

I sensori di gas refrigerante A3 DST G290 sono sviluppati per rilevare il tipo di refrigerante R290 (propano), perfetto per i costruttori di impianti HVAC&R che cercano prestazioni e affidabilità per i loro sistemi qualificati per refrigeranti A3. Questi sensori soddisfano i requisiti degli standard IEC e ATEX per le apparecchiature HVAC.