TurbocorCloud®: compressori intelligenti e connessi per prestazioni migliorate
TurbocorCloud® sfrutta i dati storici e in tempo reale per analizzare le prestazioni, identificare potenziali problemi e consigliare misure proattive per massimizzare l'efficienza e l'affidabilità. Il portale fornisce informazioni precise per la pianificazione dell'assistenza e della manutenzione, riducendo al minimo i tempi di fermo non programmati.
Accesso remoto continuo per ottimizzare i sistemi di compressori e prevenire i tempi di fermo.

Cosa si ottiene con TurbocorCloud®?

Ottieni informazioni tramite andamento dei dati, facilita la collaborazione e offri servizi a valore aggiunto integrando il monitoraggio dei compressori nei contratti di manutenzione preventiva. Fornisci agli utenti finali report di stato utilizzabili, prevedi i guasti e ottimizza l'attivazione dei compressori per aumentare l'efficienza.

Consente un monitoraggio e una diagnostica remoti senza problemi dei compressori per OEM e TASP. Questo strumento consente ai tecnici di accedere in remoto ai dati dei compressori, consentendo diagnosi più rapide e accurate, riducendo i viaggi dei camion e aumentando l'efficienza.
FAQ
FAQ TurbocorCloud®
Cos'è TurbocorCloud?
• Un cruscotto che consente agli utenti di visualizzare il funzionamento di qualsiasi compressore Turbocor:
- Progettato per TASP e OEM, assistenza, ingegneria, qualità, R&S e vendite
- Intuitivo e facile da usare
- Il design più recente nell'andamento dei dati
• Guasti ed eventi del compressore:
- Scaricabile dal cruscotto
- Riepilogo sulle pagine Panoramica e Report stato compressore
- Tutti visibili nelle pagine Guasti ed Eventi
- Formato accettabile per l'invio con rapporti sugli incidenti e richieste RMA
• Report sullo stato del compressore:
- Visualizzazione del consumo in kW
- Storico guasti
- Prossimi interventi di manutenzione necessari
• Tutto quanto sopra fornito come abbonamento disponibile in piani di 1 e 2 anni
Dove si inserisce TurbocorCloud nella mia azienda?
Assistenza
OEM
• Uno strumento all'avanguardia per i tecnici OEM:
- Fornisce un aumento significativo dell'efficienza tecnologica
- Download rapido di guasti ed eventi
- L'analisi avanzata delle tendenze consente ai tecnici di effettuare la diagnosi iniziale prima della visita in cantiere
- Collaborare facilmente con altri tecnici tramite la condivisione dei dati
• Contratti di manutenzione preventiva (PMA):
- Adesso il monitoraggio dei compressori può essere incluso nei PMA
- Nuovo valore aggiunto o premio di servizio per assicurare ulteriori contratti o ricavi
- I report distribuibili sullo stato di integrità del compressore creano un risultato per l'utente finale
R&S/Qualità/Ingegneria
• Lancio di un nuovo prodotto:
- Utile per testare la risposta del compressore alle variazioni della domanda
- Può aiutare a prevedere le prestazioni
- Fornisce visibilità sui problemi prima che si verifichino guasti catastrofici
• Schemi di controllo nuovi o modificati:
- Può aiutare a identificare le opportunità di aumento dell'efficienza con l'attivazione dei compressori
- Monitora le tendenze dei compressori per misurare gli impatti dei controlli del sistema (ventola, pompa e controllo della torre di raffreddamento)
• Nuove applicazioni dei prodotti:
- Utile per testare i requisiti dei data center in continua evoluzione
- Applicazioni critiche
- È in grado di osservare l'impatto sulle variazioni della domanda del compressore o del chiller
Vendite
- Fornisce facilmente casi di studio che mostrano miglioramenti nell'efficienza attraverso trend storici
- Documentazione dei report sullo stato
- Notifiche avanzate
- Previsione della manutenzione preventiva
TurbocorCloud rispetto ad altri tipi di monitoraggio remoto
| Caratteristiche | TurbocorCloud® | Regolatore chiller | Regolatore avanzato dell'impianto Chiller | Monitoraggio basato su IoT | Router cellulari temporanei | Building Management System (BMS) |
| Analisi dei trend | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Interfaccia utente coerente | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Interfaccia intuitiva | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Implementazione sostenibile | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Soluzione conveniente | √ | √ | √ | √ | ||
| Implementazione rapida | √ | √ | √ | √ | ||
| Implementazione a breve termine | √ | √ | √ | √ | ||
| Visibilità dei guasti del compressore | 500 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Visibilità degli eventi del compressore | 5.000 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
| Esportazione dei guasti del compressore | √ | √+ | √ | √ | ||
| Esportazione degli eventi del compressore | √ | √+ | √ | √ | ||
| Funzione di esportazione dati | √ | √ | √ | √ | ||
| Connettività cellulare | √ | √ | √ | √ | ||
| Modello di abbonamento | √ | √ | √ | √ | ||
| Connettività globale affidabile | √ | √ | √ | |||
| Portabilità | √ | √ | √ | |||
| Monitoraggio specifico per Turbocor | √ | √ | ||||
| + Se gli strumenti di monitoraggio software Turbocor sono integrati nel regolatore | ||||||
È necessario installare hardware o software per TurbocorCloud?
| Gateway | 100471 |
| Porte - Ethernet (disabilitate) | (1) RJ-45; 10/100 Mbps |
| Porte seriali | RJ-50 10 pin (10P10C); RS-232/485; selezionabile tramite software- RS-232 DTE (RXD, TXD, RTS, CTS, DTR, DCD, DSR, RI)- RS-485 (TX/RX+; RX/TX-); semiduplex |
| Dimensioni | 118 mm x 88 mm x 35 mm (4,65 in x 3,46 in x 1,38 in) |
| Peso | 0,39 kg. (0,86 lb) |
| LED di stato | Alimentazione, stato della SIM, stato del segnale LTE, intensità del segnale, stato della connessione del compressore |
| Grado di protezione | IP30 |
| Potenza in ingresso | 9 - 30 VCC, protezione contro l'inversione di polarità, 1,0 A massimo |
| Assorbimento elettrico | Modalità a bassa potenza configurabili; 1,5 W (flusso di traffico leggero), 3,5 W (trasmissione dati di picco); 1,25 W (modalità a bassa potenza, traffico inattivo) |
| Montaggio | Montaggio diretto o su guida DIN (hardware incluso) |
| Temperatura d'esercizio | da −40 °C a 70 °C (da −40 °F a 158 °F); oltre i 50 °C (122 °F) le prestazioni dell'apparato possono essere compromesse |
| Temperatura di stoccaggio | da −40 °C a 85 °C (da −40 °F a 85 °F) |
| Umidità relativa | Da 5 a 95% (senza condensa) |
| Ambientale | ROHS3 |
| Sicurezza | IEC 62368-1, CB, EN 62311, UL 121201 9a edizione, CAN/CSA C22,2 N.213-17 |
| Antenna connessa direttamente | 100473 |
| Compatibilità | Danfoss PN 100471 |
| Quantità richiesta | 2 |
| Applicazione | Cellulare |
| Frequenza | 3G/4G/LTE (698-960/1710-2170-2500-2700 MHz) |
| Resistenza | 50 ohm |
| Guadagno | 0,6 - 2,6 dBi |
| Polarizzazione | Lineare |
| VSWR | 1,7:1 a 698-960, 1,5:1 a 1710-2170, 1,3:1 a 2500-2700 |
| Dimensioni | 170 x 18 x 10 mm (6,69 x 0,71 x 0,39 pollici) |
| Montaggio | Diretto/SMA maschio |
| Temperatura d'esercizio | Da -40° C a 85° C (da -40° F a 185° F) |
| Materiale | Stabilità UV PC/ABS |
| Peso | 25 g |
| Antenna esterna | 100467 |
| Intervallo di frequenza | 698 ~ 960 MHz, 1.710 ~ 2.170 MHz, da 2.490 a 2.690 MHz |
| Montaggio | Montaggio a vite [montaggio permanente] |
| Numero di bande | 4 |
| Applicazioni | Bande 4G in tutto il mondo, inclusi 3G e 2G |
| Tipo di antenna | Involucro aerodinamico a basso profilo antivandalismo |
| Grado di protezione | Protezione IP67 |
| Dimensioni | 216,24 mm x 93,25 mm x 30,95 mm |
| Terminazione | SMA maschio |
| Stato RoHS | Conforme a RoHS |
| ECCN | EAR99 |
Quali misure di sicurezza ha adottato TurbocorCloud?
• Innanzitutto, il gateway cellulare comunica con il compressore BMCC tramite una connessione RS485 o RS232. Richiede un bus di comunicazione separato per scaricare i dati dal compressore. Il bus di comunicazione dal regolatore chiller, anche tramite RS485, si trova su un bus di comunicazione completamente diverso. Le due reti sono fisicamente separate e non rappresentano alcun rischio per le minacce esterne al regolatore chiller tramite la connessione cellulare.
• In secondo luogo, TurbocorCloud Services non dispone di funzionalità di scrittura. Non è possibile scrivere parametri, modificare i setpoint o regolare i timer sul compressore.
• Altre informazioni di sicurezza da notare:
- Accesso in sola lettura al compressore
- Trasferimento rapido dei dati
- Gestione remota del firmware
- Nessuna credenziale di sicurezza locale memorizzata
- Provisioning sicuro
- Metodi di sicurezza PKI
- Archiviazione cifrata
- Porte hardware protette
• Riduce i vettori di attacco
• Requisiti minimi
• Sicurezza degli accessi fisici
Quali modelli di compressore possono essere connessi?
Software V1.1 (versione MVP):
• Tutti i compressori TTS, TGS, TTH, TGH e VTX
• Tutte le versioni BMCC:
• BMCC legacy (pre-4.X)
• 3.1.4
• 4.X
Devo acquistare il gateway Danfoss?
Il gateway Danfoss viene fornito con un firmware personalizzato, appositamente studiato per l'applicazione TurbocorCloud per consentire la trasmissione dei dati al nostro cloud. Affinché TurbocorCloud possa comunicare e trasmettere dati, il gateway Danfoss è un requisito.
È necessario un solo gateway per chiller se quanto segue è vero:
- C'è un compressore per ogni chiller -oppure-
- La doppia scheda IO RS485 viene acquistata per più chiller a compressore -e-
- Ogni compressore ha un numero ID Modbus univoco -e-
- La comunicazione è collegata in cascata tra ciascuna scheda IO
Posso utilizzare il mio operatore cellulare?
• Il prezzo dell'abbonamento Cellular TurbocorCloud include i costi di un piano dati cellulare. Non è necessario un operatore diverso.
• Un operatore diverso non è stato testato e al momento non può garantire la connessione
Come posso essere connesso a un chiller a compressore singolo?
• Se si utilizza la scheda IO standard contenente una connessione RS232 e una connessione RS485, è possibile utilizzare il connettore seriale RS232 a 9 pin.
• Se si utilizza la scheda RS485 doppia opzionale, la prima porta RS485 può essere utilizzata per la trasmissione dati TurbocorCloud, mentre la seconda porta può essere utilizzata per la comunicazione dei messaggi di controllo chiller.
Perderò la capacità del regolatore chiller di comunicare con il compressore?
• Tutti i regolatori chiller che utilizzano la porta RS485 manterranno la comunicazione con il compressore per l'invio dei messaggi di richiesta.
• Se un regolatore chiller utilizza la porta RS232 per gli strumenti di monitoraggio software Turbocor (SMT), questa funzionalità verrà persa quando si utilizza TurbocorCloud:
- Questo è vero quando si passa alla scheda IO RS485 doppia (la connessione RS232 viene eliminata)
- Questo messaggio è vero se si mantiene la scheda IO standard come gateway TurbocorCloud e si utilizza la connessione RS232 per la comunicazione con il compressore.
Come i tecnici utilizzano l'SMT se non è più possibile accedere alla porta RS232?
• La connessione effettuata al TurbocorCloud può essere disconnessa mentre i tecnici utilizzano l'SMT nell'ambito della risoluzione dei problemi, della creazione del report di calibrazione o delle modifiche alle impostazioni
• Con la scheda IO standard, è sufficiente scollegare la connessione della porta RS232 e ricollegarla con il proprio cavo per consentire l'accesso
• Con la nuova porta doppia RS485, disconnettere la connessione TurbocorCloud e utilizzare quella connessione (RS485) per comunicare con il compressore. Ciò richiederà un cavo diverso da quello utilizzato per la connessione RS232
Il piano cellulare TurbocorCloud utilizza il 5G?
• La scheda SIM seleziona automaticamente un segnale LTE, 4G o 3G in base alla disponibilità. La velocità importa poco a causa della dimensione dei dati che vengono caricati. Anche l'intensità del segnale è poco importante, purché sia presente un segnale (almeno una tacca).
• In caso di problemi di intensità del segnale, offriamo diverse opzioni di antenna per spostare l'antenna in una posizione remota, all'esterno dell'armadio di controllo chiller o all'esterno (per applicazioni interne)
Cosa succede se un compressore o un BMCC viene sostituito?
• Il compressore o il BMCC verrà salvato e il nome farà riferimento all'albero del sito come "ritirato".
• I dati continueranno a essere visualizzabili finché è selezionato l'intervallo di dati dal momento in cui il compressore è stato connesso.
Il gateway può essere spostato in diversi siti o connesso a diversi compressori?
• L'hardware (gateway, SIM, schede IO):
- Sono portatili e non sono specifici di alcun compressore
• Iscrizione:
- Questo è specifico di un numero di serie del compressore e non è trasferibile.
- Si fa un'eccezione se il compressore o il BMCC ha subito un guasto
Quali sono la capacità di archiviazione e i limiti dei dati all'interno di TurbocorCloud?
• Guasti del compressore:
- 500 visualizzabili e scaricabili
- L'intervallo di date può partire da quando il compressore viene connesso per la prima volta
- Visibile anche quando il compressore è spento (Off), rimosso e/o sostituito
• Eventi compressore:
- 2000 visualizzabili e 5000 scaricabili
- L'intervallo di date può partire da quando il compressore è connesso per la prima volta
- Visibile quando il compressore è spento (Off), rimosso e/o sostituito
• Dati compressore:
- Scarica tutti i dati:
▪ Compressi a intervalli di 15 minuti: Fino a 7 giorni per ogni download
▪ Estesi a intervalli di 1 minuto: Fino a 48 ore per ogni download
- Download dei dati in grafici:
▪ Se l'intervallo di tempo <=6 ore, i dati vengono visualizzati in incrementi di 1 minuto
▪ Se l'intervallo di tempo è >6 ore, i dati vengono visualizzati in incrementi di 15 minuti
È possibile personalizzare il portale o il cruscotto TurbocorCloud?
• Attualmente, il cruscotto e il report sullo stato non possono essere personalizzati per mostrare dati diversi.
• La pagina dell'andamento può mostrare un numero qualsiasi di punti selezionabili dal cliente.
• Gli intervalli di date per dati,guasti ed eventi possono essere personalizzati.
Quali algoritmi sono integrati in TurbocorCloud?
• Il prodotto corrente al momento del lancio fornirà la data di modifica prevista per la ventola di avvio graduale e il banco condensatori.
• Nessuna previsione aggiuntiva, intelligenza artificiale o machine learning sono integrati nel software.
• Esistono piani attivi per espandere questo aspetto nell'offerta, ma occorrerà tempo per svilupparli e testarne l'affidabilità.
• Raccogliere eventuali feedback dei clienti sulle caratteristiche che potrebbero voler vedere e segnalarli al Product Management.
Un singolo gateway può essere utilizzato su più chiller?
• Sì, purché ogni compressore abbia un indirizzo univoco. L'indirizzo è il modo in cui il gateway può identificare ogni compressore.
• La limitazione di corrente definita è di 10 compressori; oltre questo limite non sono state fatte prove.
• L'efficacia della comunicazione RS485 è limitata da:
- Lunghezza bus necessaria per connettere gli apparati
- Qualità del cavo e delle terminazioni
- Volume e velocità dei dati trasmessi
- Condizioni ambientali (rumore, interferenze, ecc.)
Dove vengono memorizzati i dati?
- TurbocorCloud utilizza server Microsoft Azure per l'archiviazione dei dati.
- I dati sono archiviati negli Stati Uniti.
Prodotti correlati

I compressori oil-free Danfoss Turbocor modello TGS sono disponibili in 5 diversi modelli che variano da 40 tonnellate a 150/d 140 kW a 540 kW con refrigerante R1234ze o R515B a bassissimo GWP.

I compressori oil-free Danfoss Turbocor® modello TTS sono disponibili in quattro diversi modelli che vanno da 60 tonnellate a 200 tonnellate/da 200 a 700 kW con refrigeranti R134a o R513A a basso GWP.

I compressori oil-free Danfoss Turbocor® del modello TTH/TGH, ottimizzzati per applicazioni a bassa portanza, sono disponibili in due diversi modelli che impiegano refrigeranti R134a o R513A (107 tonnellate/376 kW) o GWP R1234ze ultra-basso, nonché R515B (82 tonnellate/288 kW).