Per un'esperienza di assistenza personalizzata
Ogni applicazione industriale è unica. 
I Servizi DrivePro® sono un insieme di servizi di assistenza disegnato attorno alle tue esigenze applicative.
Dai pacchetti di ricambi ottimizzati alle soluzioni di manutenzione predittiva, offriamo servizi personalizzati per supportare la tua azienda attraverso le diverse fasi del ciclo di vita dei tuoi drives.
Servizi per ogni fase del ciclo di vita di un drive
I servizi DrivePro® vanno oltre la semplice risoluzione dei problemi, la manutenzione, la riparazione e la sostituzione. Si tratta di servizi che migliorano produttività, prestazioni e tempi di funzionamento. Dai pacchetti di ricambi ottimizzati alle soluzioni di manutenzione predittiva, puoi personalizzare la nostra gamma di prodotti e servizi per consentirti di raggiungere i tuoi obiettivi di business.
Ogni servizio è progettato per adattarsi al tuo drive in ogni fase del suo ciclo di vita. Inoltre, con un unico contatto per le tue esigenze DrivePro® Services, ti garantiamo una risposta rapida, risparmiando tempo ed evitando complessità.
Hai la certezza che i tuoi inverter siano manutenuti e controllati, potrai contare su prestazioni ottimali dal primo giorno fino allo smontaggio e al riutilizzo, rendendo l'insostenibile modello "acquista-usa-getta", un ricordo del passato.
I servizi DrivePro® garantiscono un'operatività affidabile, e un modello di produzione e consumo più sostenibili. I drives che durano nel tempo grazie a una manutenzione eccellente rappresentano un saggio investimento non solo per la tua azienda, ma anche per il futuro del pianeta.

Scopri i servizi di manutenzione DrivePro®
I drives Danfoss seguono quattro fasi del ciclo di vita: "Nuovo", "Attivo", "Limitato" e "Inattivo". Durante ciascuna di queste fasi sono previste diverse tipologie di servizi DrivePro®. Migliorate la produttività, le prestazioni e l'operatività della vostra linea di prodotti e dell'impianto.
Modello di gestione del ciclo di vita di un drive Danfoss
Fase iniziale
I drives Danfoss nella fase iniziale sono i migliori per progetti nuovi o per retrofit di impianti esistenti. Questi drives sono supportati con l'intera gamma di servizi DrivePro®.
Fase "Attiva"
I drives Danfoss in fase "Attiva" sono raccomandati per nuove installazioni ed estensioni a siti esistenti. Questi inverter sono supportati con l'intera gamma di servizi DrivePro® e tramite aggiornamenti firmware.
Fase "Limitata"
I drives in Fase "Limitata" non possono più essere acquistati e hanno possibilità di manutenzione ridotte. Manutenzione di base, ricambi e servizi di riparazione sono disponibili per un periodo di tempo limitato.*
Fase "Inattivo"
I drives in fase "Inattiva" sono fuori produzione, ricambi e assistenza non sono più disponibili, il che li rende altamente rischiosi. Si consiglia una verifica in loco per garantire una corretta pianificazione della sostituzione del drive con tempi di inattività minimi.
*Il supporto tecnico è fornito per tutti gli inverter fino a 10 anni. La disponibilità dei ricambi è garantita per un minimo di 5 anni successivi all'assegnazione dello "stato di fine vita" del prodotto.

La circolarità è insita nel DNA DrivePro® Danfoss
I drives Danfoss svolgono un ruolo fondamentale per sfruttare al massimo l'energia utilizzata per far funzionare i motori in tutto il mondo. Applicando un inverter Danfoss al tuo motore, puoi ottimizzarne il consumo di energia, ridurre l'usura dell'intero sistema e massimizzare l'operatività. Vantaggi che saranno evidenti sui tuoi profitti.
Prolunga la durata dei tuoi drives con servizi personalizzati che li accompagnano per l'intero ciclo di vita. Riparazione, manutenzione e riutilizzo di prodotti e componenti riducono la produzione di rifiuti e il consumo di materie prime. Questo processo è noto anche come "economia circolare".
Soluzione di gestione della base installata

DrivePro® 360Live
Ottimizza la manutenzione dei tuoi drives con DrivePro® 360Live, uno strumento innovativo per la gestione dell'intera base installata in ogni impianto nel mondo. Otterrai dashboard e report personalizzati per prevedere e pianificare la manutenzione, le riparazioni e gli aggiornamenti, tutti su misura per le tue esigenze specifiche.
Gamma dei prodotti
Casi di studio
- 
                    
if (isSmallPicture) {   Manutenzione predittiva efficiente al servizio della buona frutta Manutenzione predittiva efficiente al servizio della buona fruttaGrazie al progressivo sviluppo delle tecniche di frigo conservazione, oggi si riesce a mettere a disposizione dei consumatori di tutto il mondo, mele di qualità, praticamente tutto l’anno, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche e la qualità del prodotto. I drives Danfoss con nuove funzionalità di manutenzione predittiva integrate, aiutano a conservare perfettamente i frutti garantendo la massima affidabilità operativa dei magazzini. 
- 
                    
if (isSmallPicture) {   Acqua potabile in Kenya con utilizzo di fonti 100% rinnovabili Acqua potabile in Kenya con utilizzo di fonti 100% rinnovabiliUn impianto di desalinizzazione a energia solare fornisce alla comunità Keniota, acqua potabile e acqua di irrigazione. 
- 
                    
if (isSmallPicture) {   Raffineria Sarlux risparmia energia producendo 12000 m3 di acqua pura al giorno Raffineria Sarlux risparmia energia producendo 12000 m3 di acqua pura al giornoLe pompe ad alta pressione e i convertitori di frequenza Danfoss hanno permesso di realizzare un innovativo impianto di dissalazione modulare a osmosi inversa per la Raffineria di Sarlux, in Sardegna, abbattendo notevolmente i consumi energetici. 
- 
                    
if (isSmallPicture) {   Più competitività se l'imbottigliamento si fa... sensorless Più competitività se l'imbottigliamento si fa... sensorlessPer soddisfare i requisiti di elevata produttività ed efficienza energetica, Sacmi Filling ha scelto il sistema di azionamento Danfoss VLT® FlexConcept per ottenere una gestione performante e ottimizzata delle nuove linee d’imbottigliamento progettate e installate presso la nuova sede della bresciana Fonte Tavina. Col valore aggiunto di un impiego quasi nullo di sensori e/o fotocellule, a garanzia di prestazioni a lunga durata. 
- 
                    
if (isSmallPicture) {   Coca-Cola FEMSA aumenta l'operatività con DrivePro® Coca-Cola FEMSA aumenta l'operatività con DrivePro®Dopo l'investimento nei servizi DrivePro®, le linee di imbottigliamento della Coca-Cola FEMSA in Brasile hanno migliorato notevolmente l'affidabilità e la disponibilità. 

Contatta il tuo partner DrivePro®
Come possiamo aiutarti nei tuoi progetti con i servizi DrivePro®? Contatta noi o uno dei nostri service partner di zona.