Via terra, via mare: ovunque
Su larga scala, gli impianti a osmosi inversa sono in grado di fornire acqua dolce a intere città, mentre le soluzioni compatte sono ideali per l'approvvigionamento di acqua pulita a hotel e resort, navi e strutture offshore.
Scarica la brochure
Risparmio del 65% sui sistemi di desalinizzazione con le pompe ad alta pressione Danfoss, i trasmettitori di pressione Danfoss, i convertitori di frequenza Danfoss e i dispositivi di recupero dell'energia (iSave) Danfoss rispetto agli impianti di desalinizzazione con pompe centrifughe e senza dispositivi di recupero dell'energia e convertitori di frequenza.
Leggi l’articolo completo

Le soluzioni tecnologicamente avanzate hanno permesso ad Acciona di creare un innovativo impianto di desalinizzazione modulare a osmosi inversa dell'acqua di mare (SWRO) per la raffineria Sarlux in Sardegna, riducendo il consumo energetico rispetto alle soluzioni tradizionali.
Leggi la storia completa